- 32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- レガシー マイクロコントローラー
- モーター制御SoC/SiP
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
- FM0+ 32ビット Arm® Cortex®-M0+ マイクロコントローラー (MCU)
-
FM3 32ビットArm® Cortex-M3®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
- 概要
- FM3 CY9AFx1xKシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx1xL/M/N シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx2xK/L シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx3xK/L シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx4xL/M/N シリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx5xM/N/Rシリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFxAxL/M/N シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3 マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xN/R 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xS/T 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xJシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xK/L/Mシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xS/Tシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM4 32ビットArm® Cortex-M4®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
- GaN HEMT用ゲートドライバIC
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver ICs
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- マルチコプターとドローン
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
- 産業用電源
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
インフィニオン、CoolGaN™双方向スイッチとCoolGaN™ Smart Senseを発表
マーケットニュース
2024年6月5日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、2つの新しいCoolGaN™ 製品テクノロジーであるCoolGaN™ 双方向スイッチ (BDS) とCoolGaN™ Smart Senseを発表しました。CoolGaN™ BDSは、40 V、650 V、850 Vの双方向スイッチで優れたソフトおよびハードスイッチング特性を提供します。このファミリーの対象アプリケーションには、モバイル デバイスのUSBポート、バッテリー管理システム、インバーター、整流器などがあります。CoolGaN™ Smart Sense製品はロスレス電流検出、設計の簡素化、電力損失のさらなる削減、1パッケージへのトランジスタ スイッチ機能の統合といった特長を持っています。これらは、民生用USB-C充電器やアダプターでの使用に最適です。
高電圧用CoolGaN™ BDSは、650 Vと 850 Vで動作する4つのモードを持つ真のノーマリーオフ モノリシック双方向スイッチです。このデバイスはゲート注入トランジスタ (GIT) テクノロジーを採用し、基板端子を持ち、絶縁された独立制御が可能な2つの分離ゲートを備えています。これらのゲートは同じドリフト領域を利用し、反復短絡状態においても優れた性能で両方向の電圧をブロックします。4個の従来型トランジスタに代えて1個のBDSを使用することによって、効率、密度、信頼性の向上という恩恵をアプリケーションにもたらすことができます。さらに、大幅なコスト削減も達成できます。これらのデバイスは、単相のH4 PFCおよびHERICインバーターと、三相Vienna整流器のバックトゥバック スイッチを置き換えて性能を最適化します。また、AC/DCまたはDC/ACトポロジーでのシングルステージAC電力変換にも実装することができます。
CoolGaN™ BDS 40 Vは、インフィニオン自社ファブののショットキー ゲートGaNテクノロジーを採用した、ノーマリーオフのモノリシック双方向スイッチです。これは電圧を両方向でブロックでき、シングルゲートおよび共通ソース設計により、バッテリー駆動の民生用製品の切断スイッチとして使用されるバックトゥバックMOSFETを置き換えるために最適化されています。最初の40 V CoolGaN™ BDS製品は6 mΩのオン抵抗で、その後さまざまな製品が続きます。バックツーバックSi FETの代わりに40 V GaN BDSを使用する利点には、PCB面積の50~75%の削減、50%を超える電力損失の削減があり、これらはすべてさらに低いコストで実現できます。
CoolGaN™ Smart Sense製品は2 kVの静電気放電耐性を持ち、ピーク電流制御と過電流保護のためにコントローラーの電流センスに接続することができます。電流検出応答時間は、一般的なコントローラーのブランキング時間と同等かそれ以下の約200 nsであるため、究極の互換性が得られます。
このデバイスを導入することによって効率が向上し、コスト削減を実現可能です。CoolGaN™ Smart Sense 製品は、例えば350 mΩという高いオン抵抗でも、従来の150 mΩのGaNトランジスタより低いコストで同様の効率と熱性能が得られます。さらにこれらのデバイスは、インフィニオンのトランジスタのみのCoolGaN™パッケージとフットプリントの互換性があるため、レイアウトの変更やPCBの再スピンが不要になって、インフィニオンのGaNデバイスを使用した設計がさらに容易になります。
供給状況について
CoolGaN™ BDS 40 Vのエンジニアリング サンプルは現在、6 mΩのものを供給しており、2024年第3四半期 (暦年) に4 mΩと9 mΩの供給を開始する予定です。CoolGaN™ BDS 650 Vのサンプルは2024年第4四半期 (暦年) に、850 Vは2025年初頭に供給を開始します。CoolGaN™ Smart Senseのサンプルは2024年8月に供給を開始します。詳細は、 こちらをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Press Photos
CoolGaNbidirectional switch and CoolGaNSmart Sense
Infineon has announced two new CoolGaN™ product technologies, CoolGaN bidirectional switch (BDS) and CoolGaN Smart Sense
JPEG
1080x1080 px
Information Number : INFPSS202406-111j