- XELOC™ - Consumer/Industrial Ultra-Wide Band Solutions
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
インフィニオン、ASIL-D準拠3相ゲートドライバーICを発表
マーケットニュース
2024年10月31日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、安全性が極めて重要な12 VブラシレスDC (BLDC) モーター用アプリケーション向けに、新しいMOTIX™ TLE9189ゲートドライバーICを発売しました。この新しい3相ゲートドライバーICによって、バイワイヤー ソリューションに必要なモーター制御ICへの需要の増加に応えます。このドライバーICは、AEC Q100グレード0とISO 26262 (ASIL-D) に準拠しています。そのため、従来の機械的接続が将来的には不要となるブレーキバイワイヤーおよびステアバイワイヤー システムに特に適しています。
インフィニオンのスマート パワー担当シニア バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーであるアンドレアス ドール (Andreas Doll) は「TLE9189によって、インフィニオンは第4世代の車載用3相スマート ゲートドライバーICを市場に投入します。これは、インテリジェントなモーター制御用に強化された機能性と独自の特徴を提供して、バイワイヤー ソリューションに対する顧客需要の増加に対応します。当社の新デバイスによって実現されるモーター制御設計の高い信頼性は、安全性が極めて重要なバイワイヤー ソリューションにとって特に重要です」と述べています。
MOTIX™ TLE9189ゲートドライバーICは、TQFP-48 (9 x 9 mm²) とVQFN-48 (7 x 7 mm²) の2種類のパッケージで提供されます。そのため、お客様はアプリケーションの要件に適したパッケージを選択することができます。このデバイスの電源電圧範囲は4.2 V~36 Vで、12 Vの車載バッテリー システムに最適化されています。また、PWM入力と、電流を正確に検出するための内蔵電流検出アンプからなる、通常のモーター制御コンセプトを採用しています。TLE9189は、ゲート シーケンシングに対して他のデバイスよりはるかに高い柔軟性と精度を提供します。さらに、デバイス、インバーター、マイクロコントローラー (MCU)、MCUインターフェースを監視するためのさまざまな監視および診断機能を内蔵しています。この製品には、EMC性能の向上、目標とするスイッチング時間の達成、電力損失の削減に役立つ、特許取得済みの独自の適応型MOSFET制御機能も搭載しています。
インフィニオンは、包括的なサポート資料によって、デザインイン過程のお客様をサポートします。これには、アプリケーション ノートなどの幅広い技術文書が含まれます。シミュレーション モデル、構成ツール、複雑なデバイス ドライバーは要望に応じて提供します。
供給状況について
現在、MOTIX™ TLE9189ゲートドライバーICのVQFNおよびTQFPパッケージのサンプルを供給中です。詳細は www.infineon.com/bldc-motor-control-icsをご覧ください。新しいゲートドライバーICのデモを、11月12日から15日までミュンヘンで開催されるelectronica 2024 (ホールC3、ブース502) で展示します。
electronica 2024 でのインフィニオン
インフィニオンは、ミュンヘンで開催される今年のelectronicaにおいて、完全な電化社会の形成に役立つ革新的なソリューションを紹介します。モビリティと自動車の世界に改革をもたらし、サステナブルなビルディングとよりスマートな生活を可能にし、環境への影響を最小限に抑えながら人工知能の成長を促進する持続可能なテクノロジーをご覧いただけます。11月12日から15日まで、ホールC3、ブース502において「Driving Decarbonization and Digitalization. Together.」というモットーの下、将来のコネクテッド ワールドに向けたインテリジェントでエネルギー効率の高いソリューションを紹介します。詳細については www.infineon.com/electronicaをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
The New Motixtm Tle9189
The new MOTIX™ TLE9189 gate driver IC is qualified according to AEC Q100 Grade 0 and ISO 26262 (ASIL D). This makes the device particularly suitable for brake-by-wire and steer-by-wire systems.
JPEG
2126x1363 px
Information Number : INFATV202410-016j