インフィニオン、高電力効率の高性能機械学習機能をエッジにもたらすMCUの新ファミリーPSoC™ Edgeを発表
マーケットニュース
2023年11月7日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、Arm® Cortex®ベースの高性能、低消費電力でセキュアなデバイスのPSoC™に加わる、新しいマイクロコントローラー (MCU) ファミリー、PSoC™ Edgeを発表しました。PSoC™ Edgeは、次世代の高応答性コンピューティングおよび制御アプリケーション向けに設計され、ハードウェア支援による機械学習 (ML) アクセラレーション機能を備えています。この新しいMCUファミリーは、ヒューマン マシン相互作用の障壁を下げ、エンド アプリケーションにコンテキスト認識を追加することにより最終製品をよりインテリジェントで直観的に使用できるようにし、次のレベルのエンド ユーザー エクスペリエンスを提供します。同時に、組み込まれたインフィニオンEdge Protectテクノロジーにより堅牢なプライバシーと安全保護も提供します。
インフィニオンのマイクロコントローラー担当シニア バイス プレジデントのスティーブ タテオシアン (Steve Tateosian) は「新しいPSoC™ Edgeポートフォリオは、非常に使いやすく強力なMCUベースのシステムによって私たちの世界をインテリジェントに制御、相互作用、接続するためのソリューションを提供してきた、長年の経験に基づいて構築されています。これらは、次世代アプリケーションに必要な新たなAI/ML要件、広範なHMI能力、およびセキュリティ機能をサポートするためのスケーラブルな電力と性能の理想的な組み合わせを提供します。これらすべてが、タスクに適合したソフトウェアとツールのディープ エコシステムによってサポートされています」と述べています。
PSoC™ Edgeデバイスは、Arm Ethos-U55と組み合わせた Helium™ DSPサポート、インフィニオンの超低消費電力NNLite ― 機械学習やAIアプリケーションに使用するニューラル ネットワークを高速化することを目的とした、独自のハードウェア アクセラレータと組み合わせたCortex-M33 ― なども搭載し、高性能Arm Cortex-M55をベースとしています。PSoC™ Edgeデバイスは「常時オン」センシングと応答をサポートするため、スマート ホーム、セキュリティ、ウェアラブル、ロボティクス、その他多くの高度なIoTおよび産業セグメントに最適なものとなります。このデバイス ファミリーは不揮発性RRAMなどの十分なオンチップ メモリを搭載しているだけでなく、セキュアな外部高速メモリもサポートしています。PSoC™ Edgeファミリーは、ソフトウェアの再利用と移植を可能にしながら、ますます高機能化する次世代インテリジェント システムにスケーラビリティを提供します。
PSoC™ Edgeファミリーの強化されたインテリジェンスは、既存のPSoC™ポートフォリオに対する高度なグラフィックス、音声、オーディオ、およびビジョンベースのアプリケーションのサポートを拡張します。この新しいファミリーは、ファミリー内でのアプリケーションの移行だけでなく、既存の設計からのアップグレード パスも容易に実現できるようにします。
一連の豊富な実現化機能によってサポートされた開発者は、現在および将来の設計ニーズに合わせてPSoC Edgeの能力を利用することができます。PSoC™ Edgeは、強力なエコシステム パートナー、包括的なドキュメントの他、Imagimob Studio AIソリューションとの統合など、業界で認められているModusToolbox™ソフトウェアにより、市場投入までの時間を短縮します。
ModusToolbox™ ソフトウェアのサポート
インフィニオンのModusToolbox™ソフトウェア プラットフォームは、柔軟で包括的な開発体験を得るための開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションを提供します。ModusToolbox™は、コンシューマーIoT、産業用、スマート ホーム、ウェアラブル、その他多くのアプリケーションを含む幅広いユースケースをサポートします。
Imagimob Studio Edge AI 実現化機能
Imagimob Studioは、ModusToolbox™に統合されたEdge AI開発プラットフォームであり、データ入力から展開されたモデルまでエンドツーエンドのML開発を実現します。スターター プロジェクトとImagimobのReady Modelがあれば容易に開始することができます。ImagimobをPSoC™ Edgeと組み合わせることにより、最先端のエッジ用機械学習モデルを展開できるようになります。
供給状況について
PSoC™ Edgeファミリーは現在、早期アクセスのお客様向けに提供されています。詳細、または早期アクセス プログラムへの参加については www.infineon.com/psocedgeをご覧ください。
Press Photos
PSoC Edge
The new PSoC Edge family is designed for responsive compute and control applications, featuring hardware-accelerated machine learning to enable intuitively usable end products in human-machine interaction and contextual awareness.
JPEG
1500x1414 px
Information Number : INFCSS202311-019