Active and preferred
RoHS準拠

TLE4972 EVAL INLAY

XENSIV™ - TLE4972 EVAL INLAY current sensor evaluation board suitable for evaluating three phase systems, with currents up to 420 A*
EA.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4972 EVAL INLAY
TLE4972 EVAL INLAY
EA.

製品仕様情報

  • アプリケーション
    Automotive electrical drives, Auxiliary drives, Current monitoring, Overload and over-current detection, Automotive power train, Battery main switch, On board chargers, etc
  • ファミリー
    Current sensors
  • 種類
    Demoboard
  • 認定
    Automotive qualified AEC-Q100
OPN
TLE4972EVALINLAYTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:
EA. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
EA.
在庫あり
TLE4972 EVAL INLAY: Current sensor evaluation board for three-phase systems, up to 420 A*. Equipped with three TLE4972-AE35D5 Hall current sensors on 1 mm copper inlay PCB. Standalone or interconnected with Infineon TLE4972 current sensor programmer tool. High current connectors & M6 screws. Other variants available: EVAL STD PCB (191 A range), EVAL LAT BAR (540 A range), EVAL VER BAR (842 A range).

機能

  • EVAL INLAY eval board for TLE4972
  • Assembled Hall current sensor
  • Currents up to 420A
  • Dedicated SW/FW @ registration

用途

ドキュメント

デザイン リソース