新規設計は非推奨

GS-EVM-FB-650V150A-SP1

650 V 150 A GaN full-bridge power module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVM-FB-650V150A-SP1
GS-EVM-FB-650V150A-SP1

製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolGaN™
  • 入力電圧 (最大)
    650 V
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:
The GS-EVM-FB-650V150A-SP1 is a 650 V 150 A full-bridge power module. It provides ultralow switching losses (ESW), ultrasmall system form factor, and low RDS(on). The module is designed for high-efficiency high switching frequency applications such as PV inverters, energy storage systems, UPS, VFD, and other general-purpose use.

特長

  • Includes 4x GS-065-150-1-D
  • Ultralow 0.2 0C/W RQ_JUNC_PLATE
  • Industry standard with PressFit pins

利点

  • Ultra-low ESW (switching losses)
  • Ultra-small system form factor
  • Low RDS(on) and low switching losses

ドキュメント

デザイン リソース