新規設計は非推奨

GS-EVM-3PH-650V300A-SM1

650 V 300 A 3-phase GaN power module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVM-3PH-650V300A-SM1
GS-EVM-3PH-650V300A-SM1

製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolGaN™
  • 入力電圧
    5 V
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:
The GS-EVM-3PH-650V300A-SM1 is a 650 V 300 A 3-phase GaN power module, designed to meet high robustness and high power density at a low-cost, meeting the requirements of automotive and industrial markets. The GS-EVB-3PH-650V300A-SM1A is the external gate driver board for the 650 V 300 A 3-phase GaN power module GS-EVM-3PH-650V300A-SM1.

特長

  • Includes 12x GS-065-150-1-D
  • Industry standard form factor
  • High thermal conductivity base plate
  • External gate driver board

利点

  • Ultralow switching losses and zero Qrr
  • Ultrahigh dV/dt ruggedness
  • ZTA substrates for superior reliability

ドキュメント

デザイン リソース