新規設計は非推奨

GS-EVB-3PH-650V300A

650 V 300 A 3-phase driver board

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVB-3PH-650V300A
GS-EVB-3PH-650V300A

製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolGaN™
OPN
GSEVB3PH650V300ATOBO2
製品ステータス not for new design
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 N/A
包装サイズ N/A
包装形態 N/A
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス not for new design
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 0
包装形態
水分レベル -
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The GS-EVB-3PH-650V300A-SM1A is the external gate driver board for the 650 V 300 A 3-phase GaN power module GS-EVM-3PH-650V300A-SM1. Both are created in partnership with SilverMicro and intended for testing and evaluation purposes only.

特長

  • Optimized & isolated 3-phase gate drive
  • Single 5 V input
  • Ultra-high dV/dt ruggedness 200 V/ns

利点

  • High power density
  • High robustness
  • Low cost

ドキュメント

デザイン リソース