新規

ADAS_CARKIT_2C0_A1

新規
RASIC™ CTRX8191F 77 GHz 8Tx 8Rx ADASレーダー評価キットは、集中型アーキテクチャ開発向けに設計されており、A-PHYシリアライザを搭載しています。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ADAS_CARKIT_2C0_A1
ADAS_CARKIT_2C0_A1

製品仕様情報

  • Rxアンテナの数
    8
  • Txアンテナの数
    8
  • アンテナ
    External
  • ファミリー
    77/79 GHz radar sensors
  • 認定
    Automotive
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:
ADAS_CARKIT_2C0_A1は、RASIC™ CTRX8191F 77 GHz 8Tx 8Rx ADASレーダー評価キットで、Valens A-PHYシリアライザを搭載しているため、長距離ケーブルを介して高速な生レーダーデータ出力が可能です。迅速なプロトタイプ作成、エンドツーエンドの処理、集中型レーダーモジュールの開発加速を目的に設計されています。

特長

  • 8つの送信チャネルと8つの受信チャネル
  • 車両用最大380mの長距離検出範囲
  • 2.5°の角度分解能を持つ4Dレーダー
  • 生ADCデータ用の5 Gbpsインターフェース
  • 着脱式導波管アンテナ
  • IPX4防水保護
  • 設定およびデータ出力用ソフトウェア
  • 冷却用一体型ヒートシンク
  • データインターフェース用A-PHY
  • H+S導波管アンテナ

利点

  • 小型サイズ 97 × 84 × 53 mm³
  • 車両搭載に対応
  • ADAS向けの迅速なプロトタイプ作成が可能
  • 走行テストに対応
  • 使いやすいフルレーダーモジュール
  • 集中型コンセプト実証

ドキュメント

デザイン リソース