- 32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- レガシー マイクロコントローラー
- モーター制御SoC/SiP
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
- XELOC™ - Consumer/Industrial Ultra-Wide Band Solutions
- 概要
- FM0+ 32ビット Arm® Cortex®-M0+ マイクロコントローラー (MCU)
-
FM3 32ビットArm® Cortex-M3®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
- 概要
- FM3 CY9AFx1xKシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx1xL/M/N シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx2xK/L シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx3xK/L シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx4xL/M/N シリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx5xM/N/Rシリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFxAxL/M/N シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3 マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xN/R 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xS/T 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xJシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xK/L/Mシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xS/Tシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM4 32ビットArm® Cortex-M4®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
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
- マルチコプターとドローン
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
- 産業用電源
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
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
IH炊飯器
インフィニオン製品を用いて、最適化された加熱制御と使いやすいヒューマン マシン インターフェース (HMI) タッチコントロールを備えたデバイスを構築できます。
-
このページ
概要
誘導加熱は、卓上およびマルチコンロ調理器、フライヤー、さらにはミルク泡立て器などの多くの小型家電製品の重要な要素であり、従来の電気加熱要素と比較して、正確な加熱制御、応答速度、および優れたエネルギー効率の利点を提供します。
利点
- 高効率
- 信頼性の高いデバイス
- よりスマートで安全/
- インテリジェントタッチインターフェース
- 応答速度
- 精密加熱制御
- 最高の価格/性能
- 市場投入までの時間を短縮
- 使いやすいツール
ブロック図
概要
お客様は、コストとサイズを抑えながら、高効率で信頼性の高いデバイスを求めています。インバーター化とWi-Fi 接続により、炊飯器はより効率的、スマート、安全になります。当社の製品ポートフォリオは、正確なシステム制御、最適化された変換効率、インテリジェントなタッチインターフェースのための包括的なソリューションを提供します。
システム制御には、超低消費電力で高性能なArm Cortex 32-bit PSoC™ MCUをお勧めします。当社のXENSIV™ 磁気ホールセンサーを用いることで、高精度の電流検出とより小さなフォームファクターを備えた、シンプルで堅牢でコスト最適化されたガルバニック絶縁電流センシングを実現可能です。
補助電源向けの当社の第5世代CoolSET™ は、最適な軽負荷および中負荷効率と低スタンバイ電力を備えたAC-DC 統合パワーステージを提供し、統合された700V または800V CoolMOS™ による高い信頼性を兼ね備えています。ソフトスイッチングアプリケーション向けに最適化された第5世代逆導通IGBT ファミリーは、最高の電力密度と効率を実現します。 クラス最高の障害報告精度を備えたSOT-223のIGBT 用EiceDRIVER™ 25V シングルチャネルローサイド非反転ゲートドライバを選択れば、最適な統合と安全性が保証されます。
インテリジェントなタッチインターフェース (UI) を備えた直感的なデバイスに対する顧客の需要を満たすために、TFT やワイヤレス音声リモコンなどのUI の統合を支援します。インフィニオンの32 bit Arm® Cortex®-M0 PSoC™ 4ファミリーのMCUは、高度なUI テクノロジーであるCAPSENSE™ 静電容量センシングUI とMagSense 誘導センシングUI を使用しています。
お客様は、コストとサイズを抑えながら、高効率で信頼性の高いデバイスを求めています。インバーター化とWi-Fi 接続により、炊飯器はより効率的、スマート、安全になります。当社の製品ポートフォリオは、正確なシステム制御、最適化された変換効率、インテリジェントなタッチインターフェースのための包括的なソリューションを提供します。
システム制御には、超低消費電力で高性能なArm Cortex 32-bit PSoC™ MCUをお勧めします。当社のXENSIV™ 磁気ホールセンサーを用いることで、高精度の電流検出とより小さなフォームファクターを備えた、シンプルで堅牢でコスト最適化されたガルバニック絶縁電流センシングを実現可能です。
補助電源向けの当社の第5世代CoolSET™ は、最適な軽負荷および中負荷効率と低スタンバイ電力を備えたAC-DC 統合パワーステージを提供し、統合された700V または800V CoolMOS™ による高い信頼性を兼ね備えています。ソフトスイッチングアプリケーション向けに最適化された第5世代逆導通IGBT ファミリーは、最高の電力密度と効率を実現します。 クラス最高の障害報告精度を備えたSOT-223のIGBT 用EiceDRIVER™ 25V シングルチャネルローサイド非反転ゲートドライバを選択れば、最適な統合と安全性が保証されます。
インテリジェントなタッチインターフェース (UI) を備えた直感的なデバイスに対する顧客の需要を満たすために、TFT やワイヤレス音声リモコンなどのUI の統合を支援します。インフィニオンの32 bit Arm® Cortex®-M0 PSoC™ 4ファミリーのMCUは、高度なUI テクノロジーであるCAPSENSE™ 静電容量センシングUI とMagSense 誘導センシングUI を使用しています。