- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
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
- 耐久性のある医療機器
- 使い捨て医療機器
- Electronic health card
- Healthcare wearables
- 最新情報
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
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
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
- 最新情報
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
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
高電圧DC-DCコンバーター(商用車)
電気トラック、バス、建設、農業用車両向けに調整された、効率的でコスト効率の高いDC-DC変換ソリューションをご覧ください。
-
このページでは
概要
電動商用車の多様な変換トポロジーをサポートする幅広い車載用および産業用認定製品により、効率と性能を加速します。双方向の電力フローや広い電圧範囲などの設計要件が満たされていることを確認するために厳密にテストされた当社のコンパクトな設計は、高度なSi、SiC、およびGaN電源技術を活用し、当社のHV-LV DC-DCコンバータの範囲がお客様の厳しいニーズを満たすことを保証します。
利点
- 包括的なSi/SiC/GaNソリューション
- あらゆる要件に対応するパッケージ 補完的で最適化されたチップセット
- 高い専門性: 市場投入までの時間を短縮
- 車載用完全認定製品
- さまざまな変換トポロジーに対応
- コンパクトな設計と高電力密度
- 超低スイッチング損失
- ゲートドライバに内蔵アイソレーション
- 高性能32ビットMCU
ブロック図
概要
インフィニオンは、電気商用車の高電圧から低電圧へのDC-DC アプリケーション向けの半導体サプライヤーとして、HV-LV DC-DC eCAV コンバーター向けに幅広い製品を提供しています。インフィニオンの製品ラインアップには、センサー、コントローラー、アクチュエーターが含まれており、HV から 12 V、HV から 24 V、HV から 48 V の商用車アプリケーション向けに、高効率で高電力密度のオプションを提供しています。 機能安全と信頼性の高い動作を実現するように設計されたインフィニオンの製品は、インフィニオンの最先端技術と専門知識を活用しています。 インフィニオンの完全で競争力のあるチップセット ソリューションを活用することで、自動車メーカーは優れた性能を実現するだけでなく、現在および将来の電気自動車の要求を満たすHV-LV DC/DC アプリケーションを開発できます。
DC-DCコンバータ製品ポートフォリオの詳細をご覧ください。
インフィニオンの車載用HVからLVへのDC-DC アプリケーション向けの高性能製品は、Si、SiC、GaN のパワー技術を活用し、優れた性能、効率、信頼性を提供します。 インフィニオンのパッケージ ポートフォリオには、標準オプションとカスタム オプションの両方があります。また、SiC 技術に関する専門知識で、従来の Si ベースのソリューションと比較して比類のない効率を提供します。 インフィニオンの GaN スイッチは、サイズと重量を最適化した要件に対して、さらに高いスイッチング周波数を実現します。これらの先進技術は、商用車の厳しいニーズを満たすために特別に設計されています。
- 1200Vおよび750Vの車載アプリケーション向けのCoolSiC™ MOSFET
- TRENCHSTOP™ 5 650V IGBT(逆並列ダイオード付き)およびCoolSiC™ハイブリッドIGBT(SiCダイオード付き)
- CoolMOS™ QDPAK CFD7A
- OptiMOS™ パワーMOSFET
- EiceDRIVER™ゲートドライバ、XENSIV™電流センサ、AURIX™マイクロコントローラ、OPTIREG™ PMICによって補完されます
- デジタル アイソレーター
- 車載認定された製品
- 幅広い変換トポロジをサポート
- コンパクト設計と高出力密度
- 高いスイッチング周波数で非常に低いスイッチング損失
- ゲートドライバとデジタルアイソレータに統合された絶縁
- 高性能32ビットマイクロコントローラ
インフィニオンは、電気商用車の高電圧から低電圧へのDC-DC アプリケーション向けの半導体サプライヤーとして、HV-LV DC-DC eCAV コンバーター向けに幅広い製品を提供しています。インフィニオンの製品ラインアップには、センサー、コントローラー、アクチュエーターが含まれており、HV から 12 V、HV から 24 V、HV から 48 V の商用車アプリケーション向けに、高効率で高電力密度のオプションを提供しています。 機能安全と信頼性の高い動作を実現するように設計されたインフィニオンの製品は、インフィニオンの最先端技術と専門知識を活用しています。 インフィニオンの完全で競争力のあるチップセット ソリューションを活用することで、自動車メーカーは優れた性能を実現するだけでなく、現在および将来の電気自動車の要求を満たすHV-LV DC/DC アプリケーションを開発できます。
DC-DCコンバータ製品ポートフォリオの詳細をご覧ください。
インフィニオンの車載用HVからLVへのDC-DC アプリケーション向けの高性能製品は、Si、SiC、GaN のパワー技術を活用し、優れた性能、効率、信頼性を提供します。 インフィニオンのパッケージ ポートフォリオには、標準オプションとカスタム オプションの両方があります。また、SiC 技術に関する専門知識で、従来の Si ベースのソリューションと比較して比類のない効率を提供します。 インフィニオンの GaN スイッチは、サイズと重量を最適化した要件に対して、さらに高いスイッチング周波数を実現します。これらの先進技術は、商用車の厳しいニーズを満たすために特別に設計されています。
- 1200Vおよび750Vの車載アプリケーション向けのCoolSiC™ MOSFET
- TRENCHSTOP™ 5 650V IGBT(逆並列ダイオード付き)およびCoolSiC™ハイブリッドIGBT(SiCダイオード付き)
- CoolMOS™ QDPAK CFD7A
- OptiMOS™ パワーMOSFET
- EiceDRIVER™ゲートドライバ、XENSIV™電流センサ、AURIX™マイクロコントローラ、OPTIREG™ PMICによって補完されます
- デジタル アイソレーター
- 車載認定された製品
- 幅広い変換トポロジをサポート
- コンパクト設計と高出力密度
- 高いスイッチング周波数で非常に低いスイッチング損失
- ゲートドライバとデジタルアイソレータに統合された絶縁
- 高性能32ビットマイクロコントローラ