これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

電気自動車用高電圧DC-DCコンバーター

効率的で費用対効果が高く、高電圧から低電圧まで柔軟に対応可能な電気自動車(EV)アプリケーション向け(HV-LV)DC-DC変換オプション

nobutton

概要

さまざまなEV変換トポロジに対して、最小限のスペースで高い電力密度、双方向の電力潮流、広い電圧範囲を提供する車載認定製品で、設計を変革します。当社のHV-LV DC-DCコンバーターソリューションは、高度なSi、SiC、GaNパワー技術を活用し、最適な性能と効率を実現すると同時に、最高水準の信頼性を実現し、既存のシステムとのシームレスな統合を実現します。

利点

  • 包括的なSi/SiC/GaNソリューション
  • あらゆる要件に対応するパッケージ 補完的で最適化されたチップセット
  • 高い専門性: 市場投入までの時間を短縮
  • 車載用完全認定製品
  • さまざまな変換トポロジーに対応
  • コンパクトな設計と高電力密度
  • 超低スイッチング損失
  • ゲートドライバに内蔵アイソレーション
  • 高性能32ビットMCU

概要

インフィニオンは、車載用高電圧から低電圧のDC-DCアプリケーションの先駆的な半導体サプライヤーです。センサー、コントローラー、アクチュエーターなど、当社のHV-LV DC-DCコンバーター向けの幅広い製品は、HVから12 V、HVから24 V、およびHVから48 Vのアプリケーション向けに高効率で高電力密度のオプションを提供します。インフィニオンの製品は技術と専門知識を活用して、機能安全と信頼性の高い動作を実現するように設計されています。インフィニオンの競争力のある包括的なチップセット ソリューションにより、自動車メーカーは、優れた性能を提供し、現在および将来の要求を満たす EV およびハイブリッド車アプリケーション向けの車載用 HV DC-DC コンバータ ソリューションを開発できます。

インフィニオンの車載用HVからLVへのDC-DC アプリケーション向けの高性能製品は、Si、SiC、GaN のパワー技術を活用し、優れた性能、効率、信頼性を提供します。 インフィニオンのパッケージ ポートフォリオには、標準オプションとカスタム オプションの両方があります。また、SiC 技術に関する専門知識で、従来の Si ベースのソリューションと比較して比類のない効率を提供します。 インフィニオンの GaN スイッチは、サイズと重量を最適化した要件に対して、さらに高いスイッチング周波数を実現します。

  • 車載認定された製品
  • 幅広い変換トポロジをサポート
  • コンパクト設計と高出力密度
  • 高いスイッチング周波数で非常に低いスイッチング損失
  • ゲートドライバとデジタルアイソレータに統合された絶縁
  • 高性能32ビットマイクロコントローラ
  • 1200Vおよび750Vの車載アプリケーション向けのCoolSiC™ MOSFET
  • TRENCHSTOP™ 5 650V IGBT(逆並列ダイオード付き)およびCoolSiC™ハイブリッドIGBT(SiCダイオード付き)
  • CoolMOS™ QDPAK CFD7A
  • OptiMOS™ パワーMOSFET
  • EiceDRIVER™ゲートドライバ、XENSIV™電流センサ、AURIX™マイクロコントローラ、OPTIREG™ PMICによって補完されます
  • デジタル アイソレーター

インフィニオンは、車載用高電圧から低電圧のDC-DCアプリケーションの先駆的な半導体サプライヤーです。センサー、コントローラー、アクチュエーターなど、当社のHV-LV DC-DCコンバーター向けの幅広い製品は、HVから12 V、HVから24 V、およびHVから48 Vのアプリケーション向けに高効率で高電力密度のオプションを提供します。インフィニオンの製品は技術と専門知識を活用して、機能安全と信頼性の高い動作を実現するように設計されています。インフィニオンの競争力のある包括的なチップセット ソリューションにより、自動車メーカーは、優れた性能を提供し、現在および将来の要求を満たす EV およびハイブリッド車アプリケーション向けの車載用 HV DC-DC コンバータ ソリューションを開発できます。

インフィニオンの車載用HVからLVへのDC-DC アプリケーション向けの高性能製品は、Si、SiC、GaN のパワー技術を活用し、優れた性能、効率、信頼性を提供します。 インフィニオンのパッケージ ポートフォリオには、標準オプションとカスタム オプションの両方があります。また、SiC 技術に関する専門知識で、従来の Si ベースのソリューションと比較して比類のない効率を提供します。 インフィニオンの GaN スイッチは、サイズと重量を最適化した要件に対して、さらに高いスイッチング周波数を実現します。

  • 車載認定された製品
  • 幅広い変換トポロジをサポート
  • コンパクト設計と高出力密度
  • 高いスイッチング周波数で非常に低いスイッチング損失
  • ゲートドライバとデジタルアイソレータに統合された絶縁
  • 高性能32ビットマイクロコントローラ
  • 1200Vおよび750Vの車載アプリケーション向けのCoolSiC™ MOSFET
  • TRENCHSTOP™ 5 650V IGBT(逆並列ダイオード付き)およびCoolSiC™ハイブリッドIGBT(SiCダイオード付き)
  • CoolMOS™ QDPAK CFD7A
  • OptiMOS™ パワーMOSFET
  • EiceDRIVER™ゲートドライバ、XENSIV™電流センサ、AURIX™マイクロコントローラ、OPTIREG™ PMICによって補完されます
  • デジタル アイソレーター
ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "Ask the community" }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション", "labelEn" : "View all discussions" } ] }