- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
トラクションインバーター(電気二輪および三輪車)
インフィニオンの小型電気自動車(LEV)向けカスタマイズソリューションにより、自動車や産業グレードを問わず、トラクションモーター制御を最適化
-
このページ
概要
インフィニオンは、二輪車および三輪車の安全で効率的なトラクションモーター制御のための包括的で手頃な価格のエコシステムを提供します。当社は、オンラインシミュレーションアクセス、リファレンスデザイン、評価ボード、Arduinoキット、ModusToolbox™組込みソフトウェア開発プラットフォームなど、さまざまなツールやリソースを提供し、個々のコンポーネントから完全に統合されたソリューションまで、最新のLEVトラクション・インバータの主要な考慮事項に対応しています。
利点
- 包括的なエンドツーエンドソリューション
- スケーラブルでシステムコスト最適化
- 幅広いMCUから選択できます
- 機能安全およびセキュリティ
ブロック図
概要
インフィニオンは、システムに関する深い専門知識を持つ信頼できる半導体サプライヤとして、二輪車および三輪車向けに設計されたコスト効率とエネルギー効率に優れたトラクションインバータおよびドライブソリューションを提供し、最高の安全性を提供するために自動車規格と工業規格の両方で優れた性能を発揮しています。当社の最先端の半導体ソリューションは、電動モビリティの固有の要求を満たすように調整されており、小型電気自動車(例: 電動バイク、スクーター、キックスクーター、人力車)。
インフィニオンは、XMC™、TRAVEO™ T2G、AURIX™マイクロコントローラ、OptiMOS™およびStrongIRFET™パワースイッチ、CoolGaN™トランジスタ、EiceDRIVER™絶縁型および非絶縁型ゲートドライバ、磁気、電流、位置測定用のXENSIV™センサなど、電気モータ駆動の必需品を幅広く提供しています。これらのコンポーネントは、二輪車および三輪車のトラクションインバータ設計を向上させるように設計されています。
インフィニオンのマイクロコントローラー ポートフォリオは、堅牢な性能と将来性のあるセキュリティソリューションを提供する最先端の32ビットマイクロコントローラーを特徴とする包括的な製品群を誇っています。32ビットMCU 製品ポートフォリオには、 Cortex®-M テクノロジーに基づくXMC™、TRAVEO™ T2G、PSoC™、車載PSoC™、FM、およびMOTIX™ エンベデッドパワー (システムオンチップ)、およびArm® テクノロジーを使用するAURIX™ が含まれます。TriCore™インフィニオンは、マイクロコントローラーの幅広いポートフォリオにより、二輪車および三輪車用のトラクションモータ制御など、自動車、産業、消費者市場における多様なアプリケーションに対応するスケーラブルで高性能なソリューションを提供しています。
インフィニオンは、世界最大のパワー半導体部品メーカーであり、電動二輪車および三輪車用トラクションインバーター専用に設計されたパワースイッチの最も包括的なポートフォリオを提供しています。当社の革新的な製品群は、シリコン(Si)と窒化ガリウム(GaN)の両方の技術を網羅しており、小型電気自動車のユニークな要求を満たすためのカスタマイズされたソリューションを提供します。
シームレスな性能、効率性、信頼性に重点を置いた当社のパワースイッチは、トラクションインバータの能力を向上させるように設計されており、電動二輪車および三輪車領域における電力供給と全体的なシステム性能を最適化します。インフィニオンのイノベーションと品質への取り組みは、メーカーが電動モビリティの展望を前進させ、自動車と産業の両方の基準で新たなベンチマークを設定することを可能にします。
インフィニオンの広範なEiceDRIVER™ゲートドライバーポートフォリオは、電動二輪車および三輪車の多様な要件に応えるために細心の注意を払って設計されており、トラクションインバーターの性能、効率、信頼性を向上させるように設計された包括的なソリューションを提供しています。当社の革新的な製品は、絶縁型と非絶縁型の両方を網羅し、電動モビリティ領域内での正確な制御とシームレスな電力供給を保証します。高電力密度、信頼性の向上、高度なシステム統合など、インフィニオンのゲートドライバソリューションは、幅広い要件を満たすように調整されており、設計者は電動二輪車および三輪車の効率と性能を達成することができます。
インフィニオンのOPTIREG™電源ICポートフォリオは、市場で最も広範な車載アプリケーション専用電源ICポートフォリオです。リニア、スイッチャ、SBCサブファミリーがあり、LEVトラクションインバータの設計に最適です。OPTIREG™ LDOリニア電圧レギュレータは、統合された安全機能と保護機能を提供し、インフィニオンのSBCは、最適化されたシステムコストで高い統合性と性能を提供します。インフィニオンのOPTIREG™車載用スイッチングレギュレータは、高いレベルの製品堅牢性と品質を提供します。スイッチングレギュレータは、安定化されていない入力DCを別の電圧出力に安定化できるDC-DCコンバータです。これらのソリューションは、CANやLINトランシーバなどの通信インターフェースと、ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割り込み、フェイル出力などの監視機能をサポートしています。インフィニオンのOPTIREG™ポートフォリオは、二輪車や三輪車で使用されるトラクションモーター制御構成向けに、シンプルで信頼性が高く、高品質な電源ソリューションを提供します。
インフィニオンのXENSIV™電流センサーと位置センサーは、電動二輪車や三輪車のトラクションモーター制御システムに統合することで、大きなメリットをもたらします。これらの高度なセンサーは、電流と位置の正確なリアルタイム測定を提供し、電動モビリティ内の制御と効率を向上させます。
XENSIV™センサーを活用することで、LEVトラクションインバーターの設計者は、優れたモーター制御とシステム性能を実現でき、二輪車と三輪車のトラクションインバーターの動作を最適化することができます。電流を正確に測定することで、電気モーターの正確な制御が可能になり、全体的な効率と応答性が向上します。
さらに、位置センサは正確なローター位置検出を可能にし、特にスタートアップ時や低速時にスムーズで効率的なモータ動作を促進します。さらに、XENSIV™センサの堅牢で信頼性の高い性質により、要求の厳しい電動二輪車および三輪車アプリケーションでも一貫した性能が保証され、安全性と信頼性の向上に貢献します。
インフィニオンは、システムに関する深い専門知識を持つ信頼できる半導体サプライヤとして、二輪車および三輪車向けに設計されたコスト効率とエネルギー効率に優れたトラクションインバータおよびドライブソリューションを提供し、最高の安全性を提供するために自動車規格と工業規格の両方で優れた性能を発揮しています。当社の最先端の半導体ソリューションは、電動モビリティの固有の要求を満たすように調整されており、小型電気自動車(例: 電動バイク、スクーター、キックスクーター、人力車)。
インフィニオンは、XMC™、TRAVEO™ T2G、AURIX™マイクロコントローラ、OptiMOS™およびStrongIRFET™パワースイッチ、CoolGaN™トランジスタ、EiceDRIVER™絶縁型および非絶縁型ゲートドライバ、磁気、電流、位置測定用のXENSIV™センサなど、電気モータ駆動の必需品を幅広く提供しています。これらのコンポーネントは、二輪車および三輪車のトラクションインバータ設計を向上させるように設計されています。
インフィニオンのマイクロコントローラー ポートフォリオは、堅牢な性能と将来性のあるセキュリティソリューションを提供する最先端の32ビットマイクロコントローラーを特徴とする包括的な製品群を誇っています。32ビットMCU 製品ポートフォリオには、 Cortex®-M テクノロジーに基づくXMC™、TRAVEO™ T2G、PSoC™、車載PSoC™、FM、およびMOTIX™ エンベデッドパワー (システムオンチップ)、およびArm® テクノロジーを使用するAURIX™ が含まれます。TriCore™インフィニオンは、マイクロコントローラーの幅広いポートフォリオにより、二輪車および三輪車用のトラクションモータ制御など、自動車、産業、消費者市場における多様なアプリケーションに対応するスケーラブルで高性能なソリューションを提供しています。
インフィニオンは、世界最大のパワー半導体部品メーカーであり、電動二輪車および三輪車用トラクションインバーター専用に設計されたパワースイッチの最も包括的なポートフォリオを提供しています。当社の革新的な製品群は、シリコン(Si)と窒化ガリウム(GaN)の両方の技術を網羅しており、小型電気自動車のユニークな要求を満たすためのカスタマイズされたソリューションを提供します。
シームレスな性能、効率性、信頼性に重点を置いた当社のパワースイッチは、トラクションインバータの能力を向上させるように設計されており、電動二輪車および三輪車領域における電力供給と全体的なシステム性能を最適化します。インフィニオンのイノベーションと品質への取り組みは、メーカーが電動モビリティの展望を前進させ、自動車と産業の両方の基準で新たなベンチマークを設定することを可能にします。
インフィニオンの広範なEiceDRIVER™ゲートドライバーポートフォリオは、電動二輪車および三輪車の多様な要件に応えるために細心の注意を払って設計されており、トラクションインバーターの性能、効率、信頼性を向上させるように設計された包括的なソリューションを提供しています。当社の革新的な製品は、絶縁型と非絶縁型の両方を網羅し、電動モビリティ領域内での正確な制御とシームレスな電力供給を保証します。高電力密度、信頼性の向上、高度なシステム統合など、インフィニオンのゲートドライバソリューションは、幅広い要件を満たすように調整されており、設計者は電動二輪車および三輪車の効率と性能を達成することができます。
インフィニオンのOPTIREG™電源ICポートフォリオは、市場で最も広範な車載アプリケーション専用電源ICポートフォリオです。リニア、スイッチャ、SBCサブファミリーがあり、LEVトラクションインバータの設計に最適です。OPTIREG™ LDOリニア電圧レギュレータは、統合された安全機能と保護機能を提供し、インフィニオンのSBCは、最適化されたシステムコストで高い統合性と性能を提供します。インフィニオンのOPTIREG™車載用スイッチングレギュレータは、高いレベルの製品堅牢性と品質を提供します。スイッチングレギュレータは、安定化されていない入力DCを別の電圧出力に安定化できるDC-DCコンバータです。これらのソリューションは、CANやLINトランシーバなどの通信インターフェースと、ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割り込み、フェイル出力などの監視機能をサポートしています。インフィニオンのOPTIREG™ポートフォリオは、二輪車や三輪車で使用されるトラクションモーター制御構成向けに、シンプルで信頼性が高く、高品質な電源ソリューションを提供します。
インフィニオンのXENSIV™電流センサーと位置センサーは、電動二輪車や三輪車のトラクションモーター制御システムに統合することで、大きなメリットをもたらします。これらの高度なセンサーは、電流と位置の正確なリアルタイム測定を提供し、電動モビリティ内の制御と効率を向上させます。
XENSIV™センサーを活用することで、LEVトラクションインバーターの設計者は、優れたモーター制御とシステム性能を実現でき、二輪車と三輪車のトラクションインバーターの動作を最適化することができます。電流を正確に測定することで、電気モーターの正確な制御が可能になり、全体的な効率と応答性が向上します。
さらに、位置センサは正確なローター位置検出を可能にし、特にスタートアップ時や低速時にスムーズで効率的なモータ動作を促進します。さらに、XENSIV™センサの堅牢で信頼性の高い性質により、要求の厳しい電動二輪車および三輪車アプリケーションでも一貫した性能が保証され、安全性と信頼性の向上に貢献します。