- TC39xXX/XP
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
- High-Side Gate Driver ICs
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- ロボティクス
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
- 自動車ソフトウェア開発用のDRIVECORE™
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
- RUST
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
2026/06/11
ビジネス&財務プレス
2026/06/09
ビジネス&財務プレス
2026/06/03
ビジネス&財務プレス
2026/05/29
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/06/11
ビジネス&財務プレス
2026/06/09
ビジネス&財務プレス
2026/06/03
ビジネス&財務プレス
2026/05/29
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ミキサー - 可変速DC およびSRMモーター
独自の機能を備えたカウンタートップ家電
-
このページ
概要
より高速なモーター。より強力なモーター。より静かなモーター。より幅広い速度選択とスマートな追加機能。それが今日の消費者が望んでいることです。ブレンダー、ミキサー、フードプロセッサーに共通するすべての課題は、当社と提携することで簡単に克服できます。
利点
- 高速モーター
- より多くの速度から選択できます
- 追加のスマート機能
- 幅広い製品ポートフォリオ
- 静かなモーター
- 高統合レベル
- スイッチングリラクタンスモーター
- タッチディスプレイ-市場で#1
ブロック図
概要
インフィニオンは、可変速DC およびリラクタンスモータ向けの650V TRENCHSTOP™ IGBT6、RC Drive、およびRC Drive Fast IGBTなど幅広い製品ポートフォリオを提供しています。スイッチを補完するのは、1、2、および6チャネルのEiceDRIVER™ ドライバIC ですXMC1300コントローラやiMOTION™ コントローラなどのインフィニオンのMCUの幅広いポートフォリオが、革新的なミキサーモーター設計に必要な主要部品を完成させます。
ミキサーとブレンダーは、モーターを回すだけではありません。これらは、必要な処理能力を必要とするハイテクデバイスです。フードプロセッサーには通常、レシピを取得して表示するための大型ディスプレイと接続性が付属しています。そのための適切な製品があります。PSoC™ 6は、高価で消費電力の大きいアプリケーション プロセッサと低性能のマイクロコントローラー (MCU) の間のギャップを埋めます。超低消費電力のPSoC™ 6 MCU は、高性能タスク用のArm® Cortex®-M4と低電力タスク用のArm® Cortex®-M0+を備えており、セキュリティが組み込まれているため、IoTシステムが保護されます。AIROC™ Wi-Fi およびコンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN およびBluetooth® をシングルチップソリューションに統合し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433 Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867 Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部MCU またはアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。
当社のモーター ドライブ用CIPOS™ IPM 製品は、専用モーター制御用のiMOTION™ 製品と組み合わせることで、消費電力が少なく、開発時間を短縮する、非常にコンパクトで堅牢で信頼性の高いシステムを実現します。IPMは、パワースイッチとゲートドライバを統合しています。これにより、システムが小型で信頼性が高くなり、開発作業を削減します。iMOTION™モーター コントローラーは、コードを1行も記述することなく、モーター制御に高い柔軟性をもたらします。
モーター制御がコアコンピテンシーである場合、またはモーター、メイン、タッチコントロールなどの複数の機能を統合したい場合は、PSoC™ 6が最適です。
攻撃者の間で組み込みシステムへの注目が高まっていることに対応して、当社はコネクテッドデバイス向けに最適化されたハイエンドセキュリティコントローラーをベースにしたOPTIGA™ Trust ハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。主要なクラウドプロバイダーへの非常に柔軟で高性能で安全なアクセスを提供します。
インフィニオンは、可変速DC およびリラクタンスモータ向けの650V TRENCHSTOP™ IGBT6、RC Drive、およびRC Drive Fast IGBTなど幅広い製品ポートフォリオを提供しています。スイッチを補完するのは、1、2、および6チャネルのEiceDRIVER™ ドライバIC ですXMC1300コントローラやiMOTION™ コントローラなどのインフィニオンのMCUの幅広いポートフォリオが、革新的なミキサーモーター設計に必要な主要部品を完成させます。
ミキサーとブレンダーは、モーターを回すだけではありません。これらは、必要な処理能力を必要とするハイテクデバイスです。フードプロセッサーには通常、レシピを取得して表示するための大型ディスプレイと接続性が付属しています。そのための適切な製品があります。PSoC™ 6は、高価で消費電力の大きいアプリケーション プロセッサと低性能のマイクロコントローラー (MCU) の間のギャップを埋めます。超低消費電力のPSoC™ 6 MCU は、高性能タスク用のArm® Cortex®-M4と低電力タスク用のArm® Cortex®-M0+を備えており、セキュリティが組み込まれているため、IoTシステムが保護されます。AIROC™ Wi-Fi およびコンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN およびBluetooth® をシングルチップソリューションに統合し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433 Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867 Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部MCU またはアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。
当社のモーター ドライブ用CIPOS™ IPM 製品は、専用モーター制御用のiMOTION™ 製品と組み合わせることで、消費電力が少なく、開発時間を短縮する、非常にコンパクトで堅牢で信頼性の高いシステムを実現します。IPMは、パワースイッチとゲートドライバを統合しています。これにより、システムが小型で信頼性が高くなり、開発作業を削減します。iMOTION™モーター コントローラーは、コードを1行も記述することなく、モーター制御に高い柔軟性をもたらします。
モーター制御がコアコンピテンシーである場合、またはモーター、メイン、タッチコントロールなどの複数の機能を統合したい場合は、PSoC™ 6が最適です。
攻撃者の間で組み込みシステムへの注目が高まっていることに対応して、当社はコネクテッドデバイス向けに最適化されたハイエンドセキュリティコントローラーをベースにしたOPTIGA™ Trust ハードウェアセキュリティソリューションを提供しています。主要なクラウドプロバイダーへの非常に柔軟で高性能で安全なアクセスを提供します。