DC-DC コンバーター、高電圧
効率的で費用対効果が高く、高電圧から低電圧まで柔軟に対応可能な電気自動車(EV)アプリケーション向け(HV-LV)DC-DC変換オプション
-
このページでは
概要
さまざまなEV変換トポロジに対して、最小限のスペースで高い電力密度、双方向の電力潮流、広い電圧範囲を提供する車載認定製品で、設計を変革します。当社のHV-LV DC-DCコンバーターソリューションは、高度なSi、SiC、GaNパワー技術を活用し、最適な性能と効率を実現すると同時に、最高水準の信頼性を実現し、既存のシステムとのシームレスな統合を実現します。
利点
- 包括的なSi/SiC/GaNソリューション
- あらゆる要件に対応するパッケージ 補完的で最適化されたチップセット
- 高い専門性: 市場投入までの時間を短縮
- 車載用完全認定製品
- さまざまな変換トポロジーに対応
- コンパクトな設計と高電力密度
- 超低スイッチング損失
- ゲートドライバに内蔵アイソレーション
- 高性能32ビットMCU
ブロック図
概要
インフィニオンは、車載用高電圧から低電圧のDC-DCアプリケーションの先駆的な半導体サプライヤーです。センサー、コントローラー、アクチュエーターなど、当社のHV-LV DC-DCコンバーター向けの幅広い製品は、HVから12 V、HVから24 V、およびHVから48 Vのアプリケーション向けに高効率で高電力密度のオプションを提供します。インフィニオンの製品は技術と専門知識を活用して、機能安全と信頼性の高い動作を実現するように設計されています。インフィニオンの競争力のある包括的なチップセット ソリューションにより、自動車メーカーは、優れた性能を提供し、現在および将来の要求を満たす EV およびハイブリッド車アプリケーション向けの車載用 HV DC-DC コンバータ ソリューションを開発できます。
インフィニオンの車載用HVからLVへのDC-DC アプリケーション向けの高性能製品は、Si、SiC、GaN のパワー技術を活用し、優れた性能、効率、信頼性を提供します。 インフィニオンのパッケージ ポートフォリオには、標準オプションとカスタム オプションの両方があります。また、SiC 技術に関する専門知識で、従来の Si ベースのソリューションと比較して比類のない効率を提供します。 インフィニオンの GaN スイッチは、サイズと重量を最適化した要件に対して、さらに高いスイッチング周波数を実現します。
- 車載認定された製品
- 幅広い変換トポロジをサポート
- コンパクト設計と高出力密度
- 高いスイッチング周波数で非常に低いスイッチング損失
- ゲートドライバとデジタルアイソレータに統合された絶縁
- 高性能32ビットマイクロコントローラ
- 1200Vおよび750Vの車載アプリケーション向けのCoolSiC™ MOSFET
- TRENCHSTOP™ 5 650V IGBT(逆並列ダイオード付き)およびCoolSiC™ハイブリッドIGBT(SiCダイオード付き)
- CoolMOS™ QDPAK CFD7A
- OptiMOS™ パワーMOSFET
- EiceDRIVER™ゲートドライバ、XENSIV™電流センサ、AURIX™マイクロコントローラ、OPTIREG™ PMICによって補完されます
- デジタル アイソレーター
インフィニオンは、車載用高電圧から低電圧のDC-DCアプリケーションの先駆的な半導体サプライヤーです。センサー、コントローラー、アクチュエーターなど、当社のHV-LV DC-DCコンバーター向けの幅広い製品は、HVから12 V、HVから24 V、およびHVから48 Vのアプリケーション向けに高効率で高電力密度のオプションを提供します。インフィニオンの製品は技術と専門知識を活用して、機能安全と信頼性の高い動作を実現するように設計されています。インフィニオンの競争力のある包括的なチップセット ソリューションにより、自動車メーカーは、優れた性能を提供し、現在および将来の要求を満たす EV およびハイブリッド車アプリケーション向けの車載用 HV DC-DC コンバータ ソリューションを開発できます。
インフィニオンの車載用HVからLVへのDC-DC アプリケーション向けの高性能製品は、Si、SiC、GaN のパワー技術を活用し、優れた性能、効率、信頼性を提供します。 インフィニオンのパッケージ ポートフォリオには、標準オプションとカスタム オプションの両方があります。また、SiC 技術に関する専門知識で、従来の Si ベースのソリューションと比較して比類のない効率を提供します。 インフィニオンの GaN スイッチは、サイズと重量を最適化した要件に対して、さらに高いスイッチング周波数を実現します。
- 車載認定された製品
- 幅広い変換トポロジをサポート
- コンパクト設計と高出力密度
- 高いスイッチング周波数で非常に低いスイッチング損失
- ゲートドライバとデジタルアイソレータに統合された絶縁
- 高性能32ビットマイクロコントローラ
- 1200Vおよび750Vの車載アプリケーション向けのCoolSiC™ MOSFET
- TRENCHSTOP™ 5 650V IGBT(逆並列ダイオード付き)およびCoolSiC™ハイブリッドIGBT(SiCダイオード付き)
- CoolMOS™ QDPAK CFD7A
- OptiMOS™ パワーMOSFET
- EiceDRIVER™ゲートドライバ、XENSIV™電流センサ、AURIX™マイクロコントローラ、OPTIREG™ PMICによって補完されます
- デジタル アイソレーター