カテゴリー別の参照
Classic HITFET™ 12V |車載用スマート ローサイド スイッチ
12V車載および産業用アプリケーション向けの高エネルギー能力を備えたスマートローサイドパワースイッチ
Classic HITFET™ 24V |車載用 スマート ローサイドスイッチ
車載および産業用24 Vアプリケーション向けの高エネルギー耐量を備えたスマート ローサイド パワー スイッチ
HITFET™ +12V |車載用ローサイド スイッチ
12V車載システムおよび産業用アプリケーション向けの診断およびオートリスタート機能付きスマート ローサイド パワー スイッチ
HITFET™ +24V | 車載用ローサイド スイッチ
24 V車載および産業用アプリケーション向けの診断機能付きスマート ローサイド パワースイッチ
TEMPFET™ |車載用ローサイド温度保護スイッチ
温度保護ローサイド パワースイッチ、12 Vおよび24 V車載および産業用アプリケーション向け
ファミリーの比較
概要
インフィニオンのローサイドスマートパワースイッチのポートフォリオは、12Vおよび24Vの車載用および産業用アプリケーション向けのClassic HITFET™とHITFET™ +の2つの主要な製品ファミリで構成されています。HITFET™(Highly Integrated Temperature-protected FET)ファミリーは、インフィニオンのスマートローサイドパワースイッチ向けソリューションです。内蔵のインテリジェントな保護機能は、過電流、過電圧、短絡、過熱、および静電放電(ESD)に対する保護を提供します。Classic HITFET™ は、RDS(on) 範囲が 8 mΩ までの高エネルギー能力を提供します。HITFET™ +ファミリーは、高速PWMアプリケーションおよび診断におけるバランスの取れた短絡耐性と消費電力を備えた、より小さなパッケージサイズで提供されます。
Smart Powerの長期供給プログラムの詳細をご覧ください。
Classic HITFET™12Vは、車載および産業用アプリケーション向けに市場実績を有するローサイドスイッチファミリーです。 実証された技術により、この高品質デバイスは、高いロバスト性とエネルギー耐量を必要とするアプリケーションに最適なソリューションです。 このファミリーは、TO252、SOT223、DSO-8の3つの異なるパッケージで、8mΩから900mΩまでのシングルおよび デュアル チャネルスイッチで構成されています。
Classic HITFET™ 24Vは、過酷な環境での輸送、商用、建設、農業用車両(CAV)、および産業用アプリケーション向けに確立されたローサイドスイッチファミリーです。 スケーラブルなシングルおよびデュアルチャネルデバイスは、TO252、SOT223、およびDSO-8パッケージで18mΩから490mΩまでご利用可能です。
HITFET™+ 12Vは、車載および産業用アプリケーション向けのインフィニオンの最新世代の高集積温度保護スイッチです。 この新しい技術により、既存のClassic HITFET™ 12Vポートフォリオと比較して、パッケージサイズを大幅に縮小(最大50%)することができます。 HITFET™+ 12Vデバイスは、そのパッケージコンセプトと機能オプションにより、設計の柔軟性を提供します。 このファミリーは、TO-252とTDSO-8の2種類のパッケージで11mΩから110mΩのスケーリングを持つ標準機能およびフル機能のローサイドスイッチで構成されております。 これらのデバイスは、抵抗性、誘導性、および容量性負荷に対してスイッチング制御が可能です。
HITFET™+ 24Vファミリーは、輸送、商用、建設、農業用車両(CAV)、および産業システムにおける高電圧供給システムをターゲットとしています。このスマートローサイドスイッチはTDSO-8パッケージで提供され、市場標準より最大5倍小さいため、コストとPCBスペースの節約につながります。ステータスピンは、マイクロコントローラーが障害をより速く検出し、診断することを可能にします。 HITFET™+ 24Vは、最大20kHzのPWM信号を制御できます。24Vファミリーは、24V CAV車両のブレーキ、トランスミッション、コンプレッサーシステムに最適なスイッチです。
TEMPFET™は温度保護されたローサイド スイッチで、12 Vおよび24 Vの車載および産業用アプリケーション向けに、内蔵の温度センサーを介して基本レベルの保護を提供します。 このセンサーは、高速スイッチングと柔軟な温度応答制御を可能にする外部ピンにて利用可能です。 30年近く市場に定着しているこのファミリーは、現在、新規設計に対しては対象外となります。 代替製品は、クラシックHITFET™およびHITFET™+ファミリーのローサイド パワースイッチです。
インフィニオンのローサイドスマートパワースイッチのポートフォリオは、12Vおよび24Vの車載用および産業用アプリケーション向けのClassic HITFET™とHITFET™ +の2つの主要な製品ファミリで構成されています。HITFET™(Highly Integrated Temperature-protected FET)ファミリーは、インフィニオンのスマートローサイドパワースイッチ向けソリューションです。内蔵のインテリジェントな保護機能は、過電流、過電圧、短絡、過熱、および静電放電(ESD)に対する保護を提供します。Classic HITFET™ は、RDS(on) 範囲が 8 mΩ までの高エネルギー能力を提供します。HITFET™ +ファミリーは、高速PWMアプリケーションおよび診断におけるバランスの取れた短絡耐性と消費電力を備えた、より小さなパッケージサイズで提供されます。
Smart Powerの長期供給プログラムの詳細をご覧ください。
Classic HITFET™12Vは、車載および産業用アプリケーション向けに市場実績を有するローサイドスイッチファミリーです。 実証された技術により、この高品質デバイスは、高いロバスト性とエネルギー耐量を必要とするアプリケーションに最適なソリューションです。 このファミリーは、TO252、SOT223、DSO-8の3つの異なるパッケージで、8mΩから900mΩまでのシングルおよび デュアル チャネルスイッチで構成されています。
Classic HITFET™ 24Vは、過酷な環境での輸送、商用、建設、農業用車両(CAV)、および産業用アプリケーション向けに確立されたローサイドスイッチファミリーです。 スケーラブルなシングルおよびデュアルチャネルデバイスは、TO252、SOT223、およびDSO-8パッケージで18mΩから490mΩまでご利用可能です。
HITFET™+ 12Vは、車載および産業用アプリケーション向けのインフィニオンの最新世代の高集積温度保護スイッチです。 この新しい技術により、既存のClassic HITFET™ 12Vポートフォリオと比較して、パッケージサイズを大幅に縮小(最大50%)することができます。 HITFET™+ 12Vデバイスは、そのパッケージコンセプトと機能オプションにより、設計の柔軟性を提供します。 このファミリーは、TO-252とTDSO-8の2種類のパッケージで11mΩから110mΩのスケーリングを持つ標準機能およびフル機能のローサイドスイッチで構成されております。 これらのデバイスは、抵抗性、誘導性、および容量性負荷に対してスイッチング制御が可能です。
HITFET™+ 24Vファミリーは、輸送、商用、建設、農業用車両(CAV)、および産業システムにおける高電圧供給システムをターゲットとしています。このスマートローサイドスイッチはTDSO-8パッケージで提供され、市場標準より最大5倍小さいため、コストとPCBスペースの節約につながります。ステータスピンは、マイクロコントローラーが障害をより速く検出し、診断することを可能にします。 HITFET™+ 24Vは、最大20kHzのPWM信号を制御できます。24Vファミリーは、24V CAV車両のブレーキ、トランスミッション、コンプレッサーシステムに最適なスイッチです。
TEMPFET™は温度保護されたローサイド スイッチで、12 Vおよび24 Vの車載および産業用アプリケーション向けに、内蔵の温度センサーを介して基本レベルの保護を提供します。 このセンサーは、高速スイッチングと柔軟な温度応答制御を可能にする外部ピンにて利用可能です。 30年近く市場に定着しているこのファミリーは、現在、新規設計に対しては対象外となります。 代替製品は、クラシックHITFET™およびHITFET™+ファミリーのローサイド パワースイッチです。