AC-DC PWM-PFC コントローラー

あらゆる設計課題に最適

link

概要

インフィニオンの幅広いAC-DCコントローラー製品ラインナップには、PFC-CCM IC、同期整流IC、PFCハーフブリッジ/LLCコンボIC、ハイブリッド フライバックIC、バッテリー充電ICが含まれます。

フルレンジにより、システム設計者は設計の複雑さ、製造コスト、開発サイクルを削減すると同時に、全体的な効率、信頼性、性能を向上させることができます。

インフィニオンは、共振モード コントローラーICを2種類 (共振ハーフブリッジ コンバータ、LLC共振モード コントローラー) 提供しています。これらはハーフブリッジで一次側MOSFETを駆動し、共振タンク周辺でスイッチング周波数を変化させることで出力を制御します。ZSC (ゼロ電流) およびZVS (ゼロ電圧) スイッチング方式を適用することにより、スイッチング損失を大幅に低減できます。その結果、ソフトスイッチング (一次スイッチはZVS、二次側は多くの場合、低損失整流) を実現し、サーバー/通信機器用PSU、USB-PDアダプター/充電器、産業用およびTV用電源などの用途において、中~高電力帯域で高効率、低EMI、高電力密度を実現します。

インフィニオンのLLC共振モード コントローラー製品群は、高効率動作、広い入出力範囲への対応、および設計を簡素化して堅牢性を向上させる統合機能に重点を置いています。製品の特長には、高精度な周波数制御、起動シーケンス、保護機能 (OCP/OVP/OTP、ブラウンイン/ブラウンアウト、容量性モード保護) 、および同期整流の協調をサポートするオプションが含まれます。

より高い電力密度、小型化、携帯性の向上、柔軟なシステムに対する需要の高まりにより、SMPS業界ではAC-DC電源の新世代を継続的に設計する動きが加速しています。インフィニオンの同期整流 (SR) ICは、絶縁型フライバックおよび共振ハーフブリッジ コンバータにおいて、Nチャネル パワーMOSFETを駆動するために設計された二次側ドライバICです。これらはドレイン-ソース間電圧またはタイミング情報を検出し、外部MOSFETを駆動して、電流が流れるべきときに導通させ、逆電流を防ぐためにオフします。これにより、導通損失と発熱を低減し、効率と電力密度 (特に低出力電圧/高電流時) を向上させるとともに、多くの民生用または産業用アプリケーションの待機電力/効率規格への適合に役立ちます。

インフィニオンのSR IC製品群は、フライバック (QR/CCMを含む) などのトポロジーやその他の絶縁型コンバータに適しており、高効率設計を可能にします。これらは堅牢なゲートドライバと保護機能 (逆電流防止や安全ターンオフなど) を備えており、コストとスペースを最適化した電源に適したコンパクトなパッケージで提供されます。対象用途は、サーバーおよび通信機器向けのスイッチング電源 (SMPS) 、無停電電源装置 (UPS) 、AC-DCアダプター/充電器、LCD TVです。

SMPS業界は、より高い電力密度、より小さなサイズ、より携帯性、およびより柔軟なシステムに対する需要の高まりにより、新世代のAC-DC電源を継続的に設計するようになっています。当社は、同期整流ICを含むパワーデバイスの幅広いポートフォリオを通じて、お客様が設計および性能の目標を達成することをサポートします。

インフィニオンのPFC連続導通モード (CCM) ICは、オフラインAC-DCフロント エンドにおけるアクティブ力率改善 (PFC) の実装に使用されます。これらのICは昇圧コンバータを駆動し、入力電流がACライン電圧に追従するようにすることで、高い力率と高調波電流の低減を実現すると同時に、LLCやフライバックなどの後段の回路向けに安定化された高電圧DCバス (通常約380~400 V) を生成します。CCM動作は高電力レベルに適しており、ピーク電流を低減し、良好なEMI特性を実現します。また、IEC/ENの高調波規制値および効率規制を満たすための保護機能と制御機能を備えています。

PFC-CCM ICはBiCMOS技術を採用しており、より広いVCC動作範囲、改良された内部発振器、追加の直接バルクコンデンサ過電圧保護などの利点を備えています。さらに、これらの製品はあらゆる入力電圧範囲において全負荷時で95%の効率を達成でき、サーバー、通信機器/産業用PSU、アダプターなどの用途に最適です。製品の特長としては、平均電流モード制御、ラインおよび負荷レギュレーションのサポート、起動/ソフトスタート機能、および包括的な保護機能 (OVP、OCP、ブラウンイン/ブラウンアウトなど) が挙げられます。

インフィニオンのハイブリッド フライバックICファミリーは、非対称ハーフブリッジ フライバック コンバータとしても知られる革新的なハイブリッド フライバック トポロジーをサポートしています。これらのICは、フライバックのシンプルさと共振モードの性能を兼ね備え、非対称ハーフブリッジ フライバック トポロジーにおいてハイサイド スイッチとローサイド スイッチの両方を駆動できます。この革新的なアプローチにより、待機電力消費を非常に低く抑えた超高電力密度設計を実現できます。

ハイブリッドフライバックICは、一次側で完全なゼロ電圧スイッチング (ZVS) 動作、二次側で完全なゼロ電流スイッチング (ZCS) 動作を実現でき、さらに損失エネルギーを再利用することで高効率を実現します。デューティサイクルは出力電圧に直接影響するため、広い出力電圧範囲を必要とする用途において、LLCトポロジーの制約を補う解決策となります。

EシリーズのハイブリッドフライバックICは、CoCおよびDoEの最新の省エネルギー/効率規格に準拠し、USB-PD対応充電器と非USB-PD対応充電器の両方に最適化されています。標準添付および市販の充電器、ノートパソコン用アダプター、コードレス電動工具およびeBike用充電器、LEDドライバ、TV向け超高密度PSUソリューションとの互換性が実証されています。

インフィニオンの幅広いAC-DCコントローラー製品ラインナップには、PFC-CCM IC、同期整流IC、PFCハーフブリッジ/LLCコンボIC、ハイブリッド フライバックIC、バッテリー充電ICが含まれます。

フルレンジにより、システム設計者は設計の複雑さ、製造コスト、開発サイクルを削減すると同時に、全体的な効率、信頼性、性能を向上させることができます。

インフィニオンは、共振モード コントローラーICを2種類 (共振ハーフブリッジ コンバータ、LLC共振モード コントローラー) 提供しています。これらはハーフブリッジで一次側MOSFETを駆動し、共振タンク周辺でスイッチング周波数を変化させることで出力を制御します。ZSC (ゼロ電流) およびZVS (ゼロ電圧) スイッチング方式を適用することにより、スイッチング損失を大幅に低減できます。その結果、ソフトスイッチング (一次スイッチはZVS、二次側は多くの場合、低損失整流) を実現し、サーバー/通信機器用PSU、USB-PDアダプター/充電器、産業用およびTV用電源などの用途において、中~高電力帯域で高効率、低EMI、高電力密度を実現します。

インフィニオンのLLC共振モード コントローラー製品群は、高効率動作、広い入出力範囲への対応、および設計を簡素化して堅牢性を向上させる統合機能に重点を置いています。製品の特長には、高精度な周波数制御、起動シーケンス、保護機能 (OCP/OVP/OTP、ブラウンイン/ブラウンアウト、容量性モード保護) 、および同期整流の協調をサポートするオプションが含まれます。

より高い電力密度、小型化、携帯性の向上、柔軟なシステムに対する需要の高まりにより、SMPS業界ではAC-DC電源の新世代を継続的に設計する動きが加速しています。インフィニオンの同期整流 (SR) ICは、絶縁型フライバックおよび共振ハーフブリッジ コンバータにおいて、Nチャネル パワーMOSFETを駆動するために設計された二次側ドライバICです。これらはドレイン-ソース間電圧またはタイミング情報を検出し、外部MOSFETを駆動して、電流が流れるべきときに導通させ、逆電流を防ぐためにオフします。これにより、導通損失と発熱を低減し、効率と電力密度 (特に低出力電圧/高電流時) を向上させるとともに、多くの民生用または産業用アプリケーションの待機電力/効率規格への適合に役立ちます。

インフィニオンのSR IC製品群は、フライバック (QR/CCMを含む) などのトポロジーやその他の絶縁型コンバータに適しており、高効率設計を可能にします。これらは堅牢なゲートドライバと保護機能 (逆電流防止や安全ターンオフなど) を備えており、コストとスペースを最適化した電源に適したコンパクトなパッケージで提供されます。対象用途は、サーバーおよび通信機器向けのスイッチング電源 (SMPS) 、無停電電源装置 (UPS) 、AC-DCアダプター/充電器、LCD TVです。

SMPS業界は、より高い電力密度、より小さなサイズ、より携帯性、およびより柔軟なシステムに対する需要の高まりにより、新世代のAC-DC電源を継続的に設計するようになっています。当社は、同期整流ICを含むパワーデバイスの幅広いポートフォリオを通じて、お客様が設計および性能の目標を達成することをサポートします。

インフィニオンのPFC連続導通モード (CCM) ICは、オフラインAC-DCフロント エンドにおけるアクティブ力率改善 (PFC) の実装に使用されます。これらのICは昇圧コンバータを駆動し、入力電流がACライン電圧に追従するようにすることで、高い力率と高調波電流の低減を実現すると同時に、LLCやフライバックなどの後段の回路向けに安定化された高電圧DCバス (通常約380~400 V) を生成します。CCM動作は高電力レベルに適しており、ピーク電流を低減し、良好なEMI特性を実現します。また、IEC/ENの高調波規制値および効率規制を満たすための保護機能と制御機能を備えています。

PFC-CCM ICはBiCMOS技術を採用しており、より広いVCC動作範囲、改良された内部発振器、追加の直接バルクコンデンサ過電圧保護などの利点を備えています。さらに、これらの製品はあらゆる入力電圧範囲において全負荷時で95%の効率を達成でき、サーバー、通信機器/産業用PSU、アダプターなどの用途に最適です。製品の特長としては、平均電流モード制御、ラインおよび負荷レギュレーションのサポート、起動/ソフトスタート機能、および包括的な保護機能 (OVP、OCP、ブラウンイン/ブラウンアウトなど) が挙げられます。

インフィニオンのハイブリッド フライバックICファミリーは、非対称ハーフブリッジ フライバック コンバータとしても知られる革新的なハイブリッド フライバック トポロジーをサポートしています。これらのICは、フライバックのシンプルさと共振モードの性能を兼ね備え、非対称ハーフブリッジ フライバック トポロジーにおいてハイサイド スイッチとローサイド スイッチの両方を駆動できます。この革新的なアプローチにより、待機電力消費を非常に低く抑えた超高電力密度設計を実現できます。

ハイブリッドフライバックICは、一次側で完全なゼロ電圧スイッチング (ZVS) 動作、二次側で完全なゼロ電流スイッチング (ZCS) 動作を実現でき、さらに損失エネルギーを再利用することで高効率を実現します。デューティサイクルは出力電圧に直接影響するため、広い出力電圧範囲を必要とする用途において、LLCトポロジーの制約を補う解決策となります。

EシリーズのハイブリッドフライバックICは、CoCおよびDoEの最新の省エネルギー/効率規格に準拠し、USB-PD対応充電器と非USB-PD対応充電器の両方に最適化されています。標準添付および市販の充電器、ノートパソコン用アダプター、コードレス電動工具およびeBike用充電器、LEDドライバ、TV向け超高密度PSUソリューションとの互換性が実証されています。

ドキュメント