- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
カテゴリー別の参照
ファミリーの比較
概要
インフィニオンは、業界で最も幅広い高性能パラレルNORフラッシュメモリのポートフォリオを提供しています。業界標準のフローティングゲートと独自のMIRRORBIT™技術を活用して、高速ランダムアクセスと高密度ソリューションを提供します。この製品ラインは、ページモード、標準モード、バーストモード、および同時読み出し/書き込みパラレルNOR製品をサポートしています。各デバイスは、読み出しおよび書き込み機能用に1つの電源のみを必要とし、JEDECフラッシュ規格と完全にコマンドセット互換です。インフィニオンの長期供給プログラムは、最長10年以上の長期供給を提供し、パラレルNORフラッシュソリューションの最も信頼できるサプライヤーとなっています。
- 高性能ページモード3V (64Mb - 2Gb): 高性能ページモードGL NORフラッシュファミリーは、さまざまな組込みアプリケーション向けに最適化されています。 この製品は、インフィニオンのすべてのパラレルNOR フラッシュの中で最高の帯域幅と最小のアクセス時間を提供します。
- 同時読み出し/書き込み 3 V (32 Mb - 128 Mb): 同時読み出し PL および JL NOR フラッシュ ファミリーは、4 つの別々のバンクで遅延なしで同時読み出しおよび書き込み操作を実行できます。 PLファミリーは、データスループットを向上させてシステムパフォーマンスを向上させるページモード動作もサポートしています。PL ファミリーとJL ファミリーはどちらも車載認定を受けています。
- 標準インターフェース 1.8 V/3 V (8 Mb - 16 Mb): 標準インターフェース AS NOR フラッシュ ファミリーは、低電圧標準モード フラッシュです。標準インターフェースAL NORフラッシュファミリーは、拡張温度をサポートする標準モードフラッシュです。 AS ファミリーとAL ファミリーはどちらも車載認定を受けています。
- バーストモード2.5V 〜2.75V (16 Mb): バーストモードCD NOR フラッシュメモリファミリーは、過酷な内部環境向けに最適化された同時読み出し/書き込みフラッシュを提供します。ファミリーすべてが自動車認定を受けています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡張し、長期供給のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10年以上です。 プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、安心感と重要なメモリデバイスの堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™技術は、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
産業、自動車、通信およびデータセンターなど、どのような業界であっても、最適なコストで高速アクセス時間と高い耐久性サイクルを提供するインフィニオンのパラレルNOR 製品があります。
インフィニオンは、人命救助医療機器、安全を最重視すべき鉄道インフラ監視、ミッションクリティカルな測位システムなど、多くの重要なアプリケーションに対応するパラレルNORフラッシュで、常に新しい設計を獲得しています。
- 産業用アプリケーション: スマートファクトリー、オートメーション、ロボット工学、およびエネルギー貯蔵システムは、このセグメントでのパラレルNOR フラッシュの継続的な成長を推進する重要なアプリケーションです。
- 車載アプリケーション: インフィニオンのデバイスの多くはAEC-Q100認定を受けており、厳しい車載規格に適合しています。高密度および高温のパラレルNORデバイスは、ADAS、シャーシ、ドライブトレイン、インフォテインメントシステムに対応します。
- 通信およびデータセンターアプリケーション: M2Mデバイス、産業用通信、ビデオ監視システム、および通信インフラストラクチャは、パラレルNORフラッシュの独自の特性の恩恵を受けます。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。チップセットに推奨および認定されたメモリの選択を支援するために、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
インフィニオンは、業界で最も幅広い高性能パラレルNORフラッシュメモリのポートフォリオを提供しています。業界標準のフローティングゲートと独自のMIRRORBIT™技術を活用して、高速ランダムアクセスと高密度ソリューションを提供します。この製品ラインは、ページモード、標準モード、バーストモード、および同時読み出し/書き込みパラレルNOR製品をサポートしています。各デバイスは、読み出しおよび書き込み機能用に1つの電源のみを必要とし、JEDECフラッシュ規格と完全にコマンドセット互換です。インフィニオンの長期供給プログラムは、最長10年以上の長期供給を提供し、パラレルNORフラッシュソリューションの最も信頼できるサプライヤーとなっています。
- 高性能ページモード3V (64Mb - 2Gb): 高性能ページモードGL NORフラッシュファミリーは、さまざまな組込みアプリケーション向けに最適化されています。 この製品は、インフィニオンのすべてのパラレルNOR フラッシュの中で最高の帯域幅と最小のアクセス時間を提供します。
- 同時読み出し/書き込み 3 V (32 Mb - 128 Mb): 同時読み出し PL および JL NOR フラッシュ ファミリーは、4 つの別々のバンクで遅延なしで同時読み出しおよび書き込み操作を実行できます。 PLファミリーは、データスループットを向上させてシステムパフォーマンスを向上させるページモード動作もサポートしています。PL ファミリーとJL ファミリーはどちらも車載認定を受けています。
- 標準インターフェース 1.8 V/3 V (8 Mb - 16 Mb): 標準インターフェース AS NOR フラッシュ ファミリーは、低電圧標準モード フラッシュです。標準インターフェースAL NORフラッシュファミリーは、拡張温度をサポートする標準モードフラッシュです。 AS ファミリーとAL ファミリーはどちらも車載認定を受けています。
- バーストモード2.5V 〜2.75V (16 Mb): バーストモードCD NOR フラッシュメモリファミリーは、過酷な内部環境向けに最適化された同時読み出し/書き込みフラッシュを提供します。ファミリーすべてが自動車認定を受けています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡張し、長期供給のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10年以上です。 プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、安心感と重要なメモリデバイスの堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™技術は、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
産業、自動車、通信およびデータセンターなど、どのような業界であっても、最適なコストで高速アクセス時間と高い耐久性サイクルを提供するインフィニオンのパラレルNOR 製品があります。
インフィニオンは、人命救助医療機器、安全を最重視すべき鉄道インフラ監視、ミッションクリティカルな測位システムなど、多くの重要なアプリケーションに対応するパラレルNORフラッシュで、常に新しい設計を獲得しています。
- 産業用アプリケーション: スマートファクトリー、オートメーション、ロボット工学、およびエネルギー貯蔵システムは、このセグメントでのパラレルNOR フラッシュの継続的な成長を推進する重要なアプリケーションです。
- 車載アプリケーション: インフィニオンのデバイスの多くはAEC-Q100認定を受けており、厳しい車載規格に適合しています。高密度および高温のパラレルNORデバイスは、ADAS、シャーシ、ドライブトレイン、インフォテインメントシステムに対応します。
- 通信およびデータセンターアプリケーション: M2Mデバイス、産業用通信、ビデオ監視システム、および通信インフラストラクチャは、パラレルNORフラッシュの独自の特性の恩恵を受けます。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。チップセットに推奨および認定されたメモリの選択を支援するために、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。