- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
- PSOC™ Multitouch Touchscreen Controller
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
カテゴリー別の参照
OPTIREG™ DCDC SBC
インフィニオンのDCDC SBC は、高効率のSMPSとCAN FDおよび最大4つのLINトランシーバーを組み合わせたものです
OPTIREG™ Lite SBC
インフィニオンのLiteシステム ベーシス チップ (SBC) は、電源、CAN FD、チャージ ポンプなどを1個に統合した製品です。
OPTIREG™ Mid-Range+ SBC
インフィニオンのMid-Range+システムベーシスチップ (SBC) は、電源に CAN FDおよび2つのLINトランシーバーを組み合わせた製品です。
OPTIREG™ | Multi-CAN Power+ SBCファミリー
Multi-CAN Power+システム ベース チップは、4つの CAN FDトランシーバー、昇降圧型DC/DCコンバーターを搭載しており最大750mAを供給可能
ファミリーの比較
概要
SBCは、通信トランシーバー、電源、診断および監視機能、スイッチ、ウェイク入力など、車載ECUに必要な一般的なシステム機能を組み合わせた統合製品です。インフィニオンでは、さまざまなサポート資料を提供しています。
- 評価ボード
- Arduino用シールド
- SBC 構成ウィザード (構成ツール)
- SBCマイクロコントローラライブラリ
- ボード線図
- 消費電力ツール
- CAN PN コンフィギュレータ
- アプリケーション ノート
- ユーザーズマニュアル
- データシート
- SBC、Lite、MR+のeラーニング
- FITレート&モジュール/エリア内訳
インフィニオンのシステムベーシスチップ(SBC)は、ボディ制御モジュール、ゲートウェイ、クロージャーモジュール (ドア、ルーフ、テールゲート、トレーラー)、シート制御モジュール、ギアシフター、燃料ポンプ、HVAC、ワイヤレスインキャビンチャージャー、トランスファーケース、NOxセンサーと排気モジュール、ライトコントロールモジュール、ウォーターポンプなど、さまざまな車載アプリケーション向けに最適化されたシステムコストで高集積と高性能を提供します。当社のソリューションは、最大 750mA の LDO や DC-DC などの電圧供給、ISO 11898-2:2016 に準拠した最大 5 Mbps の CAN FD トランシーバーとの通信インターフェース (パーシャル ネットワーキング オプションを含む)、LIN トランシーバー (LIN2.2J2602)、監視機能 (ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割込み、フェイル出力) が含まれています。
インフィニオンの高集積システム オン チップ ソリューションは、高度な診断機能と部品点数の最小化により、さまざまな大きな利点を提供します。
インフィニオンのシステムベーシスチップポートフォリオ:
- さまざまな車載アプリケーション向けに最適化されたシステムコストで高集積化と高性能を実現
- 非常に低い静止電流モードでバッテリ寿命を延長
- システム全体の信頼性を向上
- 部品点数が少なく、PCBフットプリントが小さい (フットプリントを最大80 %削減) ことでシステムコストを削減
- 設計の柔軟性を実現し、共有ステートマシンとSPIアクセスによりソフトウェア設計の労力を削減
自動車の新興テクノロジーは、私たちの生活をより便利で環境に優しいものにしますが、複雑さとコストを増大させます。インフィニオンのシステムベーシスチップ(SBC)は、電源、診断、監視機能を1つのチップに統合することで、これらの課題に対処します。
SBCファミリーのコンセプトにより複数の柔軟な設計が可能になり、複雑さが軽減され開発サイクルを短縮できます。Lite SBCからMulti-CAN Power+ SBCまで拡張可能な製品ファミリーは、車載用の基本的なアプリケーションから複雑な制御システムまで、すべての領域をサポートします。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
SBCは、通信トランシーバー、電源、診断および監視機能、スイッチ、ウェイク入力など、車載ECUに必要な一般的なシステム機能を組み合わせた統合製品です。インフィニオンでは、さまざまなサポート資料を提供しています。
- 評価ボード
- Arduino用シールド
- SBC 構成ウィザード (構成ツール)
- SBCマイクロコントローラライブラリ
- ボード線図
- 消費電力ツール
- CAN PN コンフィギュレータ
- アプリケーション ノート
- ユーザーズマニュアル
- データシート
- SBC、Lite、MR+のeラーニング
- FITレート&モジュール/エリア内訳
インフィニオンのシステムベーシスチップ(SBC)は、ボディ制御モジュール、ゲートウェイ、クロージャーモジュール (ドア、ルーフ、テールゲート、トレーラー)、シート制御モジュール、ギアシフター、燃料ポンプ、HVAC、ワイヤレスインキャビンチャージャー、トランスファーケース、NOxセンサーと排気モジュール、ライトコントロールモジュール、ウォーターポンプなど、さまざまな車載アプリケーション向けに最適化されたシステムコストで高集積と高性能を提供します。当社のソリューションは、最大 750mA の LDO や DC-DC などの電圧供給、ISO 11898-2:2016 に準拠した最大 5 Mbps の CAN FD トランシーバーとの通信インターフェース (パーシャル ネットワーキング オプションを含む)、LIN トランシーバー (LIN2.2J2602)、監視機能 (ウェイク入力、ウォッチドッグ、リセット、割込み、フェイル出力) が含まれています。
インフィニオンの高集積システム オン チップ ソリューションは、高度な診断機能と部品点数の最小化により、さまざまな大きな利点を提供します。
インフィニオンのシステムベーシスチップポートフォリオ:
- さまざまな車載アプリケーション向けに最適化されたシステムコストで高集積化と高性能を実現
- 非常に低い静止電流モードでバッテリ寿命を延長
- システム全体の信頼性を向上
- 部品点数が少なく、PCBフットプリントが小さい (フットプリントを最大80 %削減) ことでシステムコストを削減
- 設計の柔軟性を実現し、共有ステートマシンとSPIアクセスによりソフトウェア設計の労力を削減
自動車の新興テクノロジーは、私たちの生活をより便利で環境に優しいものにしますが、複雑さとコストを増大させます。インフィニオンのシステムベーシスチップ(SBC)は、電源、診断、監視機能を1つのチップに統合することで、これらの課題に対処します。
SBCファミリーのコンセプトにより複数の柔軟な設計が可能になり、複雑さが軽減され開発サイクルを短縮できます。Lite SBCからMulti-CAN Power+ SBCまで拡張可能な製品ファミリーは、車載用の基本的なアプリケーションから複雑な制御システムまで、すべての領域をサポートします。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。