- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
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
- 耐久性のある医療機器
- 使い捨て医療機器
- Healthcare wearables
- Electronic health card
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
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
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
車載ゲートウェイ
最新の車載用コネクテッドゲートウェイにおける性能とセキュリティ
-
このページ
概要
高性能でセキュアなセントラル車載ゲートウェイソリューションは、コネクテッドカーの要求に応えます。インフィニオンの幅広いソリューションポートフォリオには、性能とセキュリティのバランスを提供するAURIX™マイクロコントローラー、高度なセキュリティ機能との高速通信を可能にするTRAVEO™ T2Gデバイス、攻撃に対する保護を強化し、自動車メーカーから信頼されているOPTIGA™ TPMが含まれます。
利点
- 高性能
- 堅牢なサイバーセキュリティ
- 進化するゲートウェイの課題に対応
- 統合システム
ブロック図
概要
自動車向けのセントラルゲートウェイアプリケーションを設計する場合、2つの最大の成功要因はパフォーマンスとセキュリティです。
内部、および外部通信のセントラルハブとして、最新のコネクテッドゲートウェイは、以前のゲートウェイよりも大幅に高い処理能力とデータスループットを提供する必要があります。 同時に、コネクテッドゲートウェイは、サイバー攻撃から車両を保護し、カーシェアリング、無線通信によるソフトウェアアップデート (SOTA)、予知保全などの新しいIoTサービスを可能にするために不可欠な役割を果たします。インフィニオンの車載用ゲートウェイソリューションは、これらの課題の両方に見事に対処します。
インフィニオンのコネクテッドゲートウェイ向けソリューションにより、設計者は性能とセキュリティの間で妥協する必要がなくなります。
当社の AURIX™車載用マイクロコントローラーファミリーは、完璧なバランスを実現し、最先端のパフォーマンスと堅牢でスケーラブルなサイバーセキュリティを提供します。
車内通信の高速化とセキュリティ強化のために、インフィニオンのTRAVEO™ T2G デバイスは、セキュアな処理のための専用 Arm® Cortex®-M0+、FOTA(Firmware Over the Air)要件に対応するデュアルバンクモードの組み込みフラッシュ、ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)の導入などの機能を備えて設計されています。
さまざまな攻撃に対する車両の電子アーキテクチャのセキュリティをさらに強化するために、 OPTIGA™ TPMセキュリティコントローラーは、AURIX™またはTRAVEO™マイクロコントローラー、および任意のアプリケーションプロセッサと組み合わせることができます。この組み合わせにより、オブザベイティブ、セミインベイシブ、マニピュレイティブ、およびその他の悪意のあるアクティビティに対する追加の保護が提供されます。自動車メーカーは、コネクテッドカー向けのセキュリティソリューションとしてOPTIGA™ TPMを選択しています。セキュリティ対策を強化し、車両と処理するデータの安全性を確保します。
電源サブシステムは、プロセッサ、通信インターフェース、およびPCB上のさまざまな回路に電力を供給します。 全体的な消費電流と接続要件に応じて、このサブシステムは統合ソリューション(システムベースチップ、つまりSBC)またはディスクリートコンポーネントを使用して実現できます。
プロセッササブシステムは、システム全体のパーティショニングとパフォーマンスの要件に応じて、単一のマイクロコントローラー、複数のマイクロコントローラー、またはマイクロコントローラーとマイクロプロセッサの組み合わせで構成されます。 パーティショニングに関係なく、AURIX™ (32ビットトライコアマイクロコントローラー) 車載マイクロコントローラーは、ゲートウェイとして機能し、異なる機能ドメイン間でメッセージを安全にルーティングするために必要な物理的アイソレーションとプロトコル変換を提供します。
セキュリティサブシステムは2つの主要コンポーネントで構成されています:リアルタイムのセキュリティクリティカルなユースケース向けの組み込みハードウェアセキュリティモジュール(EVITA HSMフルバージョン)を備えたAURIX™およびTRAVEO™、E/Eアーキテクチャ全体をより効果的に強化すると同時に新しいユースケースを可能にするOPTIGA™ TPM セキュリティコントローラーです。
Brightlane™イーサネットスイッチは、車載用マイクロコントローラーのAURIX™ファミリーとOPTIGA™ TPMセキュリティコントローラーを含む当社の車載ゲートウェイ セキュリティポートフォリオとシームレスに統合されます。このスケーラブルな製品組み合わせは、最大限の柔軟性を実現し、あらゆるゲートウェイのセキュリティ戦略に対応するように設計されています。
マルチポート ネットワーキングなどのゲートウェイ要件や、タイムセンシティブネットワーキング (Time-Sensitivite Networking)、QoS (トラフィック優先順位付け)、VLAN (ネットワーク セグメンテーション) などの高度な機能は、当社のBrightlane™イーサネット スイッチポートフォリオによって完全に満たされています。ゲートウェイが複数のゾーンに接続し、管理する必要があるゾーン アーキテクチャでは、Brightlane™ スイッチはゾーン コントローラーをゲートウェイに接続するための基盤として機能します。
要約すると、インフィニオンは車載ゲートウェイ向けのソフトウェアおよびハードウェア ソリューションの最先端のポートフォリオを提供し、最新の車両が ISO 26262 などの厳しい機能安全規格や主要なサイバーセキュリティ規格を満たすことを可能にします。
自動車向けのセントラルゲートウェイアプリケーションを設計する場合、2つの最大の成功要因はパフォーマンスとセキュリティです。
内部、および外部通信のセントラルハブとして、最新のコネクテッドゲートウェイは、以前のゲートウェイよりも大幅に高い処理能力とデータスループットを提供する必要があります。 同時に、コネクテッドゲートウェイは、サイバー攻撃から車両を保護し、カーシェアリング、無線通信によるソフトウェアアップデート (SOTA)、予知保全などの新しいIoTサービスを可能にするために不可欠な役割を果たします。インフィニオンの車載用ゲートウェイソリューションは、これらの課題の両方に見事に対処します。
インフィニオンのコネクテッドゲートウェイ向けソリューションにより、設計者は性能とセキュリティの間で妥協する必要がなくなります。
当社の AURIX™車載用マイクロコントローラーファミリーは、完璧なバランスを実現し、最先端のパフォーマンスと堅牢でスケーラブルなサイバーセキュリティを提供します。
車内通信の高速化とセキュリティ強化のために、インフィニオンのTRAVEO™ T2G デバイスは、セキュアな処理のための専用 Arm® Cortex®-M0+、FOTA(Firmware Over the Air)要件に対応するデュアルバンクモードの組み込みフラッシュ、ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)の導入などの機能を備えて設計されています。
さまざまな攻撃に対する車両の電子アーキテクチャのセキュリティをさらに強化するために、 OPTIGA™ TPMセキュリティコントローラーは、AURIX™またはTRAVEO™マイクロコントローラー、および任意のアプリケーションプロセッサと組み合わせることができます。この組み合わせにより、オブザベイティブ、セミインベイシブ、マニピュレイティブ、およびその他の悪意のあるアクティビティに対する追加の保護が提供されます。自動車メーカーは、コネクテッドカー向けのセキュリティソリューションとしてOPTIGA™ TPMを選択しています。セキュリティ対策を強化し、車両と処理するデータの安全性を確保します。
電源サブシステムは、プロセッサ、通信インターフェース、およびPCB上のさまざまな回路に電力を供給します。 全体的な消費電流と接続要件に応じて、このサブシステムは統合ソリューション(システムベースチップ、つまりSBC)またはディスクリートコンポーネントを使用して実現できます。
プロセッササブシステムは、システム全体のパーティショニングとパフォーマンスの要件に応じて、単一のマイクロコントローラー、複数のマイクロコントローラー、またはマイクロコントローラーとマイクロプロセッサの組み合わせで構成されます。 パーティショニングに関係なく、AURIX™ (32ビットトライコアマイクロコントローラー) 車載マイクロコントローラーは、ゲートウェイとして機能し、異なる機能ドメイン間でメッセージを安全にルーティングするために必要な物理的アイソレーションとプロトコル変換を提供します。
セキュリティサブシステムは2つの主要コンポーネントで構成されています:リアルタイムのセキュリティクリティカルなユースケース向けの組み込みハードウェアセキュリティモジュール(EVITA HSMフルバージョン)を備えたAURIX™およびTRAVEO™、E/Eアーキテクチャ全体をより効果的に強化すると同時に新しいユースケースを可能にするOPTIGA™ TPM セキュリティコントローラーです。
Brightlane™イーサネットスイッチは、車載用マイクロコントローラーのAURIX™ファミリーとOPTIGA™ TPMセキュリティコントローラーを含む当社の車載ゲートウェイ セキュリティポートフォリオとシームレスに統合されます。このスケーラブルな製品組み合わせは、最大限の柔軟性を実現し、あらゆるゲートウェイのセキュリティ戦略に対応するように設計されています。
マルチポート ネットワーキングなどのゲートウェイ要件や、タイムセンシティブネットワーキング (Time-Sensitivite Networking)、QoS (トラフィック優先順位付け)、VLAN (ネットワーク セグメンテーション) などの高度な機能は、当社のBrightlane™イーサネット スイッチポートフォリオによって完全に満たされています。ゲートウェイが複数のゾーンに接続し、管理する必要があるゾーン アーキテクチャでは、Brightlane™ スイッチはゾーン コントローラーをゲートウェイに接続するための基盤として機能します。
要約すると、インフィニオンは車載ゲートウェイ向けのソフトウェアおよびハードウェア ソリューションの最先端のポートフォリオを提供し、最新の車両が ISO 26262 などの厳しい機能安全規格や主要なサイバーセキュリティ規格を満たすことを可能にします。