- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
- PSOC™ Multitouch Touchscreen Controller
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
カテゴリー別の参照
車載用レーダーセンサー
XENSIV™ 77/79 GHz製品を補完するだけでなく、市場で最も集積度の高い60 GHz および24 GHz レーダートランシーバーファミリーも提供しています
車載用レーダーセンサー Subfamilies
IoT向けレーダーセンサー
産業および民生用アプリケーション向けのXENSIV™ 24 GHzおよび60 GHzレーダーセンシングソリューション - 小型、高精度、高精密
IoT向けレーダーセンサー Subfamilies
概要
レーダーは、動作検出用のパッシブ赤外線(PIR)センサーなどの他のセンシング技術に比べて多くの利点を提供します。これらには、より高い感度、より高い精度、および検出されたオブジェクトの距離と角度情報が含まれます。 高度な機能により、テレビ、ラップトップ、カメラ、エアコン、家電製品、スマートホームデバイスなどの民生用製品だけでなく、ロボット、ドローン、照明製品にも新しい機能が可能になります。 自動車では、レーダーセンサーは車内の監視や安全機能、死角検出やスマートトランクオープナーなどのエクステリアアプリケーションに使用されます。
インフィニオンのミリ波 (mmWave) レーダーポートフォリオは、産業、民生、車載の幅広いアプリケーションをサポートするように設計されており、24GHz、60GHz、77/79GHzをサポートするFMCWレーダーセンサーとドップラーレーダーセンサーの両方を提供します。
インフィニオンのレーダーセンサーポートフォリオには、24GHz、60GHz、77/79GHz のミリ波レーダーセンサーが含まれ、幅広い産業、民生、および自動車のIoTアプリケーションに対応しています。 最も一般的には、レーダーセンサーは、屋内および屋外の照明ソリューション、自動ドア、カメラおよびセキュリティシステム、スマートホームデバイスなどの動作検出トリガーシステムで使用されます。 さらに、レーダーセンサーICのアプリケーションにより、物体の検出を確実にすることができます。 各周波数にはそれぞれ利点があり、24GHzは通常より長い距離の検出が可能であり、60GHzはより優れた解像度を提供します。
レーダーセンサーは、多くの技術的利点と機能を備えており、多くの自動車、産業、および民生用アプリケーションでセンシング機能を実現するための一般的な選択肢となっています。 これらのデバイスは、他のタイプのセンサーでは不可能な高度なセンシング機能を提供できます。
- 移動方向、速度、距離を検出
- アンテナ構成に応じて、角度情報が提供されます
- (複数)ターゲットポジショニング
- セグメンテーションとトラッキング機能
- 非導電性材料による検出
- 製品設計の柔軟性
- 匿名センシング
- 雨、雪、霧、ほこりなどの過酷な環境条件での操作
- 呼吸と心拍を捉えるのに十分な感度 – レーダーは存在と重要な機能を感じることができます
- 調整可能なレーダー性能パラメーター – さまざまなアプリケーション要件に適応可能
インフィニオンは15年以上にわたり、自動車業界向けに高品質で信頼性の高いレーダーセンサーを提供してきました。 当社の77GHzチップは最大250メートル離れた範囲の物体を認識でき、オンチップセンサーは温度、出力電力、および複数のモニター/監視回路の高性能なキャリブレーションと監視を可能にします。
77/79GHzレーダープラットフォームは、あらゆるタイプのレーダーアプリケーションをサポートし、多数の構成パラメーターとオンチップ監視機能を提供することにより、自動車メーカーに高い柔軟性を提供します。 インフィニオンは、子供の存在を検出するための車内監視システム、シートベルトリマインダー、バイタルのドライバー監視など、車載アプリケーション向けの60GHzレーダーセンサーも提供しています。インフィニオンの24GHz車載レーダーチップセットは、死角検出、スマートトランクオープナー、ドア衝突回避のための障害物検出などの短距離車外アプリケーションを可能にします。
インフィニオンのレーダーソリューションは、産業用および民生用アプリケーションのニーズを満たす完全統合型のマイクロ波レーダーモーションセンサーです。 アンテナインパッケージ(AIP)を備えた複数の60GHzセンサー、動きと動きの方向用の検出器を内蔵した1つのチップ(BGT60LTR11AIP)です。消費電力が1mW未満のレーダーセンサーは、多くのアプリケーションに革新的で直感的なセンシング機能を提供します。
開発されたアルゴリズムに基づいて、MMICは、レーダー信号が完全に秘匿性があるため、プライバシーに影響を与えることなく、モーションやプレゼンス検出などの確立されたユースケースだけでなく、セグメンテーションや人物追跡、ジェスチャー制御、バイタルセンシングなどの高度なユースケースにも対応できます。さらに、インフィニオンのレーダーセンサー技術は、低電力またはバッテリー駆動のアプリケーションにおいて、従来のPIRセンサーに代わるスマートで費用対効果の高い代替品を提供します。
レーダーは、動作検出用のパッシブ赤外線(PIR)センサーなどの他のセンシング技術に比べて多くの利点を提供します。これらには、より高い感度、より高い精度、および検出されたオブジェクトの距離と角度情報が含まれます。 高度な機能により、テレビ、ラップトップ、カメラ、エアコン、家電製品、スマートホームデバイスなどの民生用製品だけでなく、ロボット、ドローン、照明製品にも新しい機能が可能になります。 自動車では、レーダーセンサーは車内の監視や安全機能、死角検出やスマートトランクオープナーなどのエクステリアアプリケーションに使用されます。
インフィニオンのミリ波 (mmWave) レーダーポートフォリオは、産業、民生、車載の幅広いアプリケーションをサポートするように設計されており、24GHz、60GHz、77/79GHzをサポートするFMCWレーダーセンサーとドップラーレーダーセンサーの両方を提供します。
インフィニオンのレーダーセンサーポートフォリオには、24GHz、60GHz、77/79GHz のミリ波レーダーセンサーが含まれ、幅広い産業、民生、および自動車のIoTアプリケーションに対応しています。 最も一般的には、レーダーセンサーは、屋内および屋外の照明ソリューション、自動ドア、カメラおよびセキュリティシステム、スマートホームデバイスなどの動作検出トリガーシステムで使用されます。 さらに、レーダーセンサーICのアプリケーションにより、物体の検出を確実にすることができます。 各周波数にはそれぞれ利点があり、24GHzは通常より長い距離の検出が可能であり、60GHzはより優れた解像度を提供します。
レーダーセンサーは、多くの技術的利点と機能を備えており、多くの自動車、産業、および民生用アプリケーションでセンシング機能を実現するための一般的な選択肢となっています。 これらのデバイスは、他のタイプのセンサーでは不可能な高度なセンシング機能を提供できます。
- 移動方向、速度、距離を検出
- アンテナ構成に応じて、角度情報が提供されます
- (複数)ターゲットポジショニング
- セグメンテーションとトラッキング機能
- 非導電性材料による検出
- 製品設計の柔軟性
- 匿名センシング
- 雨、雪、霧、ほこりなどの過酷な環境条件での操作
- 呼吸と心拍を捉えるのに十分な感度 – レーダーは存在と重要な機能を感じることができます
- 調整可能なレーダー性能パラメーター – さまざまなアプリケーション要件に適応可能
インフィニオンは15年以上にわたり、自動車業界向けに高品質で信頼性の高いレーダーセンサーを提供してきました。 当社の77GHzチップは最大250メートル離れた範囲の物体を認識でき、オンチップセンサーは温度、出力電力、および複数のモニター/監視回路の高性能なキャリブレーションと監視を可能にします。
77/79GHzレーダープラットフォームは、あらゆるタイプのレーダーアプリケーションをサポートし、多数の構成パラメーターとオンチップ監視機能を提供することにより、自動車メーカーに高い柔軟性を提供します。 インフィニオンは、子供の存在を検出するための車内監視システム、シートベルトリマインダー、バイタルのドライバー監視など、車載アプリケーション向けの60GHzレーダーセンサーも提供しています。インフィニオンの24GHz車載レーダーチップセットは、死角検出、スマートトランクオープナー、ドア衝突回避のための障害物検出などの短距離車外アプリケーションを可能にします。
インフィニオンのレーダーソリューションは、産業用および民生用アプリケーションのニーズを満たす完全統合型のマイクロ波レーダーモーションセンサーです。 アンテナインパッケージ(AIP)を備えた複数の60GHzセンサー、動きと動きの方向用の検出器を内蔵した1つのチップ(BGT60LTR11AIP)です。消費電力が1mW未満のレーダーセンサーは、多くのアプリケーションに革新的で直感的なセンシング機能を提供します。
開発されたアルゴリズムに基づいて、MMICは、レーダー信号が完全に秘匿性があるため、プライバシーに影響を与えることなく、モーションやプレゼンス検出などの確立されたユースケースだけでなく、セグメンテーションや人物追跡、ジェスチャー制御、バイタルセンシングなどの高度なユースケースにも対応できます。さらに、インフィニオンのレーダーセンサー技術は、低電力またはバッテリー駆動のアプリケーションにおいて、従来のPIRセンサーに代わるスマートで費用対効果の高い代替品を提供します。