- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
製品
概要
当社のハウジングレス溶接ダイオードは、生涯にわたって非常に安定したオン状態動作を示すため、サージ保護アプリケーションにも完全に使用できます。オン状態電圧が低いため、当社の電流タイプよりも最大25%高い順方向電流が可能です。この新しい設計により、ダイオードはクラス最高の性能対寿命比に重点を置いており、メンテナンスサイクルの短縮をサポートします。新世代のダイオードの主な用途は、自動車産業におけるスポット溶接、低電圧電解、およびサージ保護です。新しい溶接ダイオード世代は、市場で最高のパワーサイクル能力を提供します。従来のデバイスと比較して、パワーダイオードのオン状態電圧が低いため、10〜15%高い電流が可能になります。これにより、お客様はこのアプリケーションの寿命を延ばすか、電流を増やすかを選択できます。
インフィニオンのパワーダイオードは、標準寸法が直径38mm、46mm、56mm、65mmで、ブロッキング電圧は600Vです。
38DN06B02、46DN06B02、56DN06B02、および65DN06B02。すべての新機能を備えた新しいパワーダイオード世代は、完全な機械的互換性を備えた既存の設計の性能を拡張するのに理想的です。
当社のハウジングレス溶接ダイオードは、生涯にわたって非常に安定したオン状態動作を示すため、サージ保護アプリケーションにも完全に使用できます。オン状態電圧が低いため、当社の電流タイプよりも最大25%高い順方向電流が可能です。この新しい設計により、ダイオードはクラス最高の性能対寿命比に重点を置いており、メンテナンスサイクルの短縮をサポートします。新世代のダイオードの主な用途は、自動車産業におけるスポット溶接、低電圧電解、およびサージ保護です。新しい溶接ダイオード世代は、市場で最高のパワーサイクル能力を提供します。従来のデバイスと比較して、パワーダイオードのオン状態電圧が低いため、10〜15%高い電流が可能になります。これにより、お客様はこのアプリケーションの寿命を延ばすか、電流を増やすかを選択できます。
インフィニオンのパワーダイオードは、標準寸法が直径38mm、46mm、56mm、65mmで、ブロッキング電圧は600Vです。
38DN06B02、46DN06B02、56DN06B02、および65DN06B02。すべての新機能を備えた新しいパワーダイオード世代は、完全な機械的互換性を備えた既存の設計の性能を拡張するのに理想的です。