02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
PSOC™ 4 HV Arm® Cortex® -M0+
32ビットPSOC™ 4 高電圧ファミリーは、アナログフロントエンド、MCU、および接続性を統合したスマートセンサー用のワンチップソリューションを提供し、基板スペースを節約します
-
このページでは
カテゴリー別の参照
PSOC™ 4 HV MS
PSOC™ 4 HV ミックスドシグナル (MS) : MCU、マルチセンス コンバーター、LIN PHY、LDO を統合したワンチップ ソリューション
PSOC™ 4 HV MS Subfamilies
PSOC™ 4 HV PA
PSOC™ 4 高電圧高精度アナログの紹介、精密で正確なバッテリー監視のための理想的なプラットフォーム
PSOC™ 4 HV PA Subfamilies
概要
PSoC™ 4 HV高電圧(HV)は、車載アプリケーションのスマートセンサ設計にワンチップソリューションを提供する32ビットマイクロコントローラのファミリです。 PSoC™ 4 HVは、高精度でプログラム可能なアナログ・ブロックと、高電圧(12V)マイクロコントローラ動作およびLIN/CXPI PHYなどの通信トランシーバ、およびメモリが組み込まれた Arm® Cortex® M0+ CPUを備えたプログラマブル・デジタル・ブロックを統合しています。
インフィニオンの PSoC™ 4 HVファミリー製品は、ISO 26262に準拠したASIL-Bを超える車載機能安全レベルに準拠するように設計されています。
- アナログフロントエンド、MCU、およびコネクティビティを統合したスマートセンサー用のワンチップソリューションを提供し、基板スペースを節約します
- 電流検出などの高精度アプリケーション向けの高精度アナログ性能
- 非常に高いSNRを備えた堅牢な静電容量式センシング性能により、エレガントな車載HMIを実現
- 機能安全機能を内蔵した安全、スマートセンサー、HMI設計
- 12 Vバッテリー電源とLIN/CXPIネットワークに直接接続
- トータルシステムソリューション (ハードウェア、ソフトウェア、資料)
PSoC™ 4高電圧高精度アナログ(HVPA)は、インテリジェント・バッテリ・センサや高電圧バッテリ電流センサなどの12V鉛蓄電池監視など、さまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。高精度アナログは、測定において高い精度と信頼性を提供するように設計されており、より優れたバッテリ管理と安全性の向上を可能にします。
一方、 PSoC™ 4の高電圧ミックスドシグナル(HVMS)は、ハンドル、ドアモジュール、オーバーヘッドモジュールなどのタッチボタン、スライダー、タッチパッドなど、自動車のボディHMIなど、さまざまなアプリケーションで使用できます。 さらに、自動車の照明アプリケーション、液面および品質センシング、PTCヒーターにも使用できます。このミックスド・シグナル・ソリューションは、さまざまなセンシングおよび制御アプリケーションに対応する汎用性の高いプラットフォームを提供し、特定の要件を満たすためにさまざまな機能をカスタマイズして組み合わせることができます。PSoC™ 4 HVMSにより、設計者は幅広い業界やアプリケーション向けの革新的でインテリジェントなソリューションを作成できます。
インフィニオンは、自動車およびマイクロコントローラ開発用のソフトウェアライブラリとツールをいくつか提供しています。これらには、低レベルドライバー用のAutoPDL、ISO26262に準拠した安全基準を満たすSafeTLib、静電容量式センシング用のCAPSENSE、ソフトウェアバンドルソリューションとしての PSoC™ Drive Core、最新の開発環境用のModusToolboxが含まれます。
AutoPDL は、最適化されたフットプリントでハードウェアを吸収し、ISO 26262安全基準への準拠を保証します。
セーフTLib ISO 26262に準拠したソフトウェアコンポーネントとツールで、セーフティクリティカルな自動車システムの開発をサポート
CAPSENSEライブラリは、人間とシステムの相互作用を可能にし、直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースの作成を可能にします。
PSoC™ Drive Coreは、開発を加速するソフトウェアバンドルソリューションです。詳細については、Drive Coreプラットフォームをご覧ください
ModusToolbox™は、Automotive PSoC™ 4を含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
当社のAutomotive PSoC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ 4 HV、 PSoC™ Automotive Multitouchを使用するための完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSoC™ 4 HV高電圧(HV)は、車載アプリケーションのスマートセンサ設計にワンチップソリューションを提供する32ビットマイクロコントローラのファミリです。 PSoC™ 4 HVは、高精度でプログラム可能なアナログ・ブロックと、高電圧(12V)マイクロコントローラ動作およびLIN/CXPI PHYなどの通信トランシーバ、およびメモリが組み込まれた Arm® Cortex® M0+ CPUを備えたプログラマブル・デジタル・ブロックを統合しています。
インフィニオンの PSoC™ 4 HVファミリー製品は、ISO 26262に準拠したASIL-Bを超える車載機能安全レベルに準拠するように設計されています。
- アナログフロントエンド、MCU、およびコネクティビティを統合したスマートセンサー用のワンチップソリューションを提供し、基板スペースを節約します
- 電流検出などの高精度アプリケーション向けの高精度アナログ性能
- 非常に高いSNRを備えた堅牢な静電容量式センシング性能により、エレガントな車載HMIを実現
- 機能安全機能を内蔵した安全、スマートセンサー、HMI設計
- 12 Vバッテリー電源とLIN/CXPIネットワークに直接接続
- トータルシステムソリューション (ハードウェア、ソフトウェア、資料)
PSoC™ 4高電圧高精度アナログ(HVPA)は、インテリジェント・バッテリ・センサや高電圧バッテリ電流センサなどの12V鉛蓄電池監視など、さまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。高精度アナログは、測定において高い精度と信頼性を提供するように設計されており、より優れたバッテリ管理と安全性の向上を可能にします。
一方、 PSoC™ 4の高電圧ミックスドシグナル(HVMS)は、ハンドル、ドアモジュール、オーバーヘッドモジュールなどのタッチボタン、スライダー、タッチパッドなど、自動車のボディHMIなど、さまざまなアプリケーションで使用できます。 さらに、自動車の照明アプリケーション、液面および品質センシング、PTCヒーターにも使用できます。このミックスド・シグナル・ソリューションは、さまざまなセンシングおよび制御アプリケーションに対応する汎用性の高いプラットフォームを提供し、特定の要件を満たすためにさまざまな機能をカスタマイズして組み合わせることができます。PSoC™ 4 HVMSにより、設計者は幅広い業界やアプリケーション向けの革新的でインテリジェントなソリューションを作成できます。
インフィニオンは、自動車およびマイクロコントローラ開発用のソフトウェアライブラリとツールをいくつか提供しています。これらには、低レベルドライバー用のAutoPDL、ISO26262に準拠した安全基準を満たすSafeTLib、静電容量式センシング用のCAPSENSE、ソフトウェアバンドルソリューションとしての PSoC™ Drive Core、最新の開発環境用のModusToolboxが含まれます。
AutoPDL は、最適化されたフットプリントでハードウェアを吸収し、ISO 26262安全基準への準拠を保証します。
セーフTLib ISO 26262に準拠したソフトウェアコンポーネントとツールで、セーフティクリティカルな自動車システムの開発をサポート
CAPSENSEライブラリは、人間とシステムの相互作用を可能にし、直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースの作成を可能にします。
PSoC™ Drive Coreは、開発を加速するソフトウェアバンドルソリューションです。詳細については、Drive Coreプラットフォームをご覧ください
ModusToolbox™は、Automotive PSoC™ 4を含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です
PSoC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSoC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSoC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
当社のAutomotive PSoC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSoC™ 4、 PSoC™ 4 HV、 PSoC™ Automotive Multitouchを使用するための完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。