中電圧 (MV) ドライブ
厳しい環境下での信頼性、堅牢性、コンパクトなドライブ
-
このページでは
概要
世界で最も複雑で困難な技術環境は、重工業の分野にあります。重工業のアプリケーションでは、信頼性が高く、堅牢でコンパクトなドライブが必要です。ドライブトレインのダウンタイムを最小限に抑えることに特に注意が払われています。中電圧ドライブは、鉱業、石油およびガス、原材料、化学および石油化学、セメント産業などのアプリケーションで使用されます。
利点
- 信頼性、堅牢性、コンパクトなドライブ
- 重工業アプリケーション
- ドライブトレインのダウンタイムの最小化
- 適切なソリューション
- 設置スペースの削減
- 重要なインフラストラクチャに使用
ブロックダイヤグラム
概要
インフィニオンは、これらのアプリケーションに適したソリューションを幅広く提供しています。 2レベル トポロジー、マルチレベル トポロジー、またはカスケードHブリッジソリューションなど、インフィニオンは適切な製品を提供しています。900 A未満の低定格電流範囲では、62mmモジュールとEconoDUAL™ 3が適しています。より高い公称電流の場合は、PrimePACK™ IGBTモジュール、IHV IGBTモジュール、およびXHP™ 3モジュールをお勧めします。極端な寿命要件に対しては、インフィニオンのPrimePACK™ .XTモジュールが適切です。
ポンプ、コンベヤー、推進力などの最終アプリケーション内では、中電圧ドライブは、汎用ドライブなどの他の産業用ドライブと比較して、数は少ないですが、電圧と電力は大きくなります。中電圧ドライブには、設置スペース、重量、およびケーブル接続に使用される銅の量を削減できるという利点があります。追加の小型または電源トランスは必要ありません。
中電圧ドライブは、給水などの重要なインフラストラクチャや、鉱業、石油およびガス、原材料、化学、石油化学、セメント産業などの重工業アプリケーションだけでなく、船舶の推進にも使用されます。その結果、主なアプリケーション要件は、信頼性、堅牢性、およびコンパクトさになります。ダウンタイムを最小限に抑え、今後のイベントを予測してメンテナンスをスケジュールするために、たとえば、船が航海中ではなく港にいるときに、特別な焦点が当てられています。
NORフラッシュは、高速ランダム読み取り性能とXIP(eXecute In Place)機能を提供する組み込みシステムに最適なメモリです。これにより、RAM コピーなしで NOR フラッシュから直接コードを実行できます。SRAM製品は、システム・オン・チップ・ソリューションのワーキング・メモリを拡張します。
XMC4300とXMC4800は、EtherCATを搭載した高度に統合されたArm Cortex-Mマイクロコントローラであり、リアルタイムのイーサネット通信を新たなレベルに引き上げます。XMC4000は、従来のDSP/DSCおよび32ビットMCUソリューションの有望な後継製品です。
XENSIV™電流センサファミリには、統合型電流レールと外部電流レールセンサ用のセンサが含まれています。
インフィニオンは、これらのアプリケーションに適したソリューションを幅広く提供しています。 2レベル トポロジー、マルチレベル トポロジー、またはカスケードHブリッジソリューションなど、インフィニオンは適切な製品を提供しています。900 A未満の低定格電流範囲では、62mmモジュールとEconoDUAL™ 3が適しています。より高い公称電流の場合は、PrimePACK™ IGBTモジュール、IHV IGBTモジュール、およびXHP™ 3モジュールをお勧めします。極端な寿命要件に対しては、インフィニオンのPrimePACK™ .XTモジュールが適切です。
ポンプ、コンベヤー、推進力などの最終アプリケーション内では、中電圧ドライブは、汎用ドライブなどの他の産業用ドライブと比較して、数は少ないですが、電圧と電力は大きくなります。中電圧ドライブには、設置スペース、重量、およびケーブル接続に使用される銅の量を削減できるという利点があります。追加の小型または電源トランスは必要ありません。
中電圧ドライブは、給水などの重要なインフラストラクチャや、鉱業、石油およびガス、原材料、化学、石油化学、セメント産業などの重工業アプリケーションだけでなく、船舶の推進にも使用されます。その結果、主なアプリケーション要件は、信頼性、堅牢性、およびコンパクトさになります。ダウンタイムを最小限に抑え、今後のイベントを予測してメンテナンスをスケジュールするために、たとえば、船が航海中ではなく港にいるときに、特別な焦点が当てられています。
NORフラッシュは、高速ランダム読み取り性能とXIP(eXecute In Place)機能を提供する組み込みシステムに最適なメモリです。これにより、RAM コピーなしで NOR フラッシュから直接コードを実行できます。SRAM製品は、システム・オン・チップ・ソリューションのワーキング・メモリを拡張します。
XMC4300とXMC4800は、EtherCATを搭載した高度に統合されたArm Cortex-Mマイクロコントローラであり、リアルタイムのイーサネット通信を新たなレベルに引き上げます。XMC4000は、従来のDSP/DSCおよび32ビットMCUソリューションの有望な後継製品です。
XENSIV™電流センサファミリには、統合型電流レールと外部電流レールセンサ用のセンサが含まれています。