- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
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
- 最新情報
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
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
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
- 最新情報
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
概要
低電力および中電力のEcono製品は、コンパクトなインバーター設計、柔軟性、および最高レベルの信頼性で最適化された電気的性能に対する要求を満たすために開発されました。中電力製品ファミリー EconoDUAL™、 EconoPACK™ 4、および EconoPACK™+は、高さがわずか17 mmで、パワー用のネジ端子を備えており、組み立てが簡単です。モジュールの上にドライバを配置することで、ゲートドライバの接続を最適化することができます。 低寄生浮遊インダクタンスおよびヒートシンクをサポートする最適化された熱抵抗により、優れたインバーター ソリューションを実現します。低電力分野で利用可能な構成は、よく知られている EconoPIM™ および EconoPACK™ シリーズです。Econoハウジングは、熱拡散を最適化するための銅ベースプレートを備え、サーミスタ(NTC)を内蔵しています。これらのモジュールは、費用対効果の高いコンパクトな設計と、簡素化された信頼性の高い取り付けを提供します。これらのモジュールにより、低電力および中電力の産業用ドライブ向けに最適化された製品世代を提供します。
低電力および中電力のEcono製品には、最高の電力密度と最先端のパワーサイクル機能を実現する最先端のTRENCHSTOP™ IGBT7およびIGBT4テクノロジーが搭載されています。すべてのモジュールは、信頼性の高いはんだレス実装のための当社の確立されたPressFIT技術と、事前に塗布されたサーマル インターフェース マテリアル(TIM)付きで入手可能です。一部のEconoモジュールは、正確でコスト効率の高い電流検出のためのシャントを内蔵しています。
Econo IGBTパワーモジュールには、コンパクトなモジュールコンセプト、DCリンクとACリンクの簡単な分離、ヒートシンクに対する熱抵抗の最適化、コンパクトなインバーター設計のための最高の電力密度、熱抵抗を低減するために事前塗布されたTIMなど、重要な主要機能が組み込まれています。
構成の柔軟性、高電力密度、利用可能な内蔵温度センサー、低浮遊インダクタンスモジュール設計、PressFIT制御ピンに基づく簡単で超信頼性の高いアセンブリ、および完全にはんだレス接合が可能なネジ止めパワー端子を忘れないで下さい。
最後になりましたが、プラグやケーブルは必要ないことにも注意して下さい。低インダクタンスシステム設計に最適で、RoHS準拠のモジュールを備え、顧客開発サイクルタイムとコストを最適化します。
Econo IGBTパワーモジュールは、商用車、建設車両、農業用車両(CAV)、モーター制御とドライブ、太陽光発電、風力、無停電電源装置(UPS)、暖房換気および空調(HVAC)、産業用など、様々なアプリケーションで使用できます。
低電力および中電力のEcono製品は、コンパクトなインバーター設計、柔軟性、および最高レベルの信頼性で最適化された電気的性能に対する要求を満たすために開発されました。中電力製品ファミリー EconoDUAL™、 EconoPACK™ 4、および EconoPACK™+は、高さがわずか17 mmで、パワー用のネジ端子を備えており、組み立てが簡単です。モジュールの上にドライバを配置することで、ゲートドライバの接続を最適化することができます。 低寄生浮遊インダクタンスおよびヒートシンクをサポートする最適化された熱抵抗により、優れたインバーター ソリューションを実現します。低電力分野で利用可能な構成は、よく知られている EconoPIM™ および EconoPACK™ シリーズです。Econoハウジングは、熱拡散を最適化するための銅ベースプレートを備え、サーミスタ(NTC)を内蔵しています。これらのモジュールは、費用対効果の高いコンパクトな設計と、簡素化された信頼性の高い取り付けを提供します。これらのモジュールにより、低電力および中電力の産業用ドライブ向けに最適化された製品世代を提供します。
低電力および中電力のEcono製品には、最高の電力密度と最先端のパワーサイクル機能を実現する最先端のTRENCHSTOP™ IGBT7およびIGBT4テクノロジーが搭載されています。すべてのモジュールは、信頼性の高いはんだレス実装のための当社の確立されたPressFIT技術と、事前に塗布されたサーマル インターフェース マテリアル(TIM)付きで入手可能です。一部のEconoモジュールは、正確でコスト効率の高い電流検出のためのシャントを内蔵しています。
Econo IGBTパワーモジュールには、コンパクトなモジュールコンセプト、DCリンクとACリンクの簡単な分離、ヒートシンクに対する熱抵抗の最適化、コンパクトなインバーター設計のための最高の電力密度、熱抵抗を低減するために事前塗布されたTIMなど、重要な主要機能が組み込まれています。
構成の柔軟性、高電力密度、利用可能な内蔵温度センサー、低浮遊インダクタンスモジュール設計、PressFIT制御ピンに基づく簡単で超信頼性の高いアセンブリ、および完全にはんだレス接合が可能なネジ止めパワー端子を忘れないで下さい。
最後になりましたが、プラグやケーブルは必要ないことにも注意して下さい。低インダクタンスシステム設計に最適で、RoHS準拠のモジュールを備え、顧客開発サイクルタイムとコストを最適化します。
Econo IGBTパワーモジュールは、商用車、建設車両、農業用車両(CAV)、モーター制御とドライブ、太陽光発電、風力、無停電電源装置(UPS)、暖房換気および空調(HVAC)、産業用など、様々なアプリケーションで使用できます。