2026/04/23
ビジネス&財務プレス
2026/04/15
ビジネス&財務プレス
2026/04/14
ビジネス&財務プレス
2026/04/07
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/04/23
ビジネス&財務プレス
2026/04/15
ビジネス&財務プレス
2026/04/14
ビジネス&財務プレス
2026/04/07
インフィニオンの EiceDRIVER™ ゲートドライバファミリーは、絶縁型ゲートドライバIC、レベルシフトゲートドライバIC、およびIGBT ディスクリートおよびあらゆるアプリケーションのモジュール向けに最適化されたローサイドゲートドライバIC を提供しています
- 非飽和検出 (DESAT)
- アクティブ ミラークランプ
- 短絡クランプ
- 過電流保護
- 低電圧ロックアウト (UVLO)
- スルーレート制御 (SRC)
- 2レベルのターンオフ
- ソフトシャットダウン
- ガルバニック絶縁
製品
概要
非飽和検出 (DESAT)、アクティブミラークランプ、短絡クランプ、過電流保護、低電圧ロックアウト (UVLO)、スルーレート制御 (SRC)、2レベルターンオフ、ソフトシャットダウン、ガルバニック絶縁などの機能を提供します。 これらの保護機能は、IGBT を駆動する場合、特に太陽光インバーター、EV 充電、蓄電、UPS、家電製品、振動、産業用インバーター駆動など、高い信頼性を必要とするアプリケーションにとって非常に重要です。 また、車載認定済みのゲートドライバーIC も提供しています。
すべてのスイッチにはドライバが必要です。適切なドライバが違いを生みます。統合されたゲートドライバソリューションは、設計の複雑さ、開発時間、部品表(BOM)、およびボードスペースを削減し、個別に実装されたゲートドライブソリューションよりも信頼性を向上させます。最新のゲートドライバ セレクションガイドを今すぐダウンロードしてください。
IGBT のゲートドライバは、IGBT のゲートを駆動および保護するために必要な電圧および電流レベルを提供します。これらのゲートドライバは、高電圧レベル、高速スイッチング速度、および高周波動作を処理するように設計されています。インフィニオンのクラス最高のゲートドライバIC は、非飽和検出 (DESAT)、アクティブミラークランプ、短絡クランプ、過電流保護 (OCP)、低電圧ロックアウト(UVLO)、スルーレート制御 (SRC)、2レベルターンオフ、ソフトシャットダウン、ガルバニック絶縁などの機能を提供します。これらのドライバは、強化された保護機能と堅牢な信頼性で最適化されているため、ソーラー、EV充電、蓄電システム、UPS、家電製品、溶接、産業用ドライブなどのアプリケーションに最適です。
IGBT (ディスクリートおよびモジュール) 用に設計されたインフィニオンのEiceDRIVER™ ゲートドライバファミリーの性能と信頼性を体験してください。絶縁型ゲートドライバIC、レベルシフトゲートドライバIC、ローサイドゲートドライバICなど、さまざまな要件に対応する多様な製品群を提供しています。非飽和検出 (DESAT)、アクティブミラークランプ、短絡クランプ、過電流保護、低電圧ロックアウト (UVLO)、スルーレート制御 (SRC)、2レベルターンオフ、ソフトシャットダウン、ガルバニック絶縁などの重要な機能を備えたインフィニオンのゲートドライバは、比類のない保護機能と性能を提供します。ソーラーインバーター、EV 充電、蓄電システム、UPS、家電製品、溶接、産業用ドライブなど、高い信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。さらに、車載認定済みのゲートドライバICも提供しており、多様な車載アプリケーションにわたって堅牢性を確保しています。機能豊富なゲートドライバでIGBT の駆動性能を向上させ、パワーエレクトロニクスシステムの可能性を最大限に引き出します。
非飽和検出 (DESAT)、アクティブミラークランプ、短絡クランプ、過電流保護、低電圧ロックアウト (UVLO)、スルーレート制御 (SRC)、2レベルターンオフ、ソフトシャットダウン、ガルバニック絶縁などの機能を提供します。 これらの保護機能は、IGBT を駆動する場合、特に太陽光インバーター、EV 充電、蓄電、UPS、家電製品、振動、産業用インバーター駆動など、高い信頼性を必要とするアプリケーションにとって非常に重要です。 また、車載認定済みのゲートドライバーIC も提供しています。
すべてのスイッチにはドライバが必要です。適切なドライバが違いを生みます。統合されたゲートドライバソリューションは、設計の複雑さ、開発時間、部品表(BOM)、およびボードスペースを削減し、個別に実装されたゲートドライブソリューションよりも信頼性を向上させます。最新のゲートドライバ セレクションガイドを今すぐダウンロードしてください。
IGBT のゲートドライバは、IGBT のゲートを駆動および保護するために必要な電圧および電流レベルを提供します。これらのゲートドライバは、高電圧レベル、高速スイッチング速度、および高周波動作を処理するように設計されています。インフィニオンのクラス最高のゲートドライバIC は、非飽和検出 (DESAT)、アクティブミラークランプ、短絡クランプ、過電流保護 (OCP)、低電圧ロックアウト(UVLO)、スルーレート制御 (SRC)、2レベルターンオフ、ソフトシャットダウン、ガルバニック絶縁などの機能を提供します。これらのドライバは、強化された保護機能と堅牢な信頼性で最適化されているため、ソーラー、EV充電、蓄電システム、UPS、家電製品、溶接、産業用ドライブなどのアプリケーションに最適です。
IGBT (ディスクリートおよびモジュール) 用に設計されたインフィニオンのEiceDRIVER™ ゲートドライバファミリーの性能と信頼性を体験してください。絶縁型ゲートドライバIC、レベルシフトゲートドライバIC、ローサイドゲートドライバICなど、さまざまな要件に対応する多様な製品群を提供しています。非飽和検出 (DESAT)、アクティブミラークランプ、短絡クランプ、過電流保護、低電圧ロックアウト (UVLO)、スルーレート制御 (SRC)、2レベルターンオフ、ソフトシャットダウン、ガルバニック絶縁などの重要な機能を備えたインフィニオンのゲートドライバは、比類のない保護機能と性能を提供します。ソーラーインバーター、EV 充電、蓄電システム、UPS、家電製品、溶接、産業用ドライブなど、高い信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。さらに、車載認定済みのゲートドライバICも提供しており、多様な車載アプリケーションにわたって堅牢性を確保しています。機能豊富なゲートドライバでIGBT の駆動性能を向上させ、パワーエレクトロニクスシステムの可能性を最大限に引き出します。
ドキュメント
ドキュメント
XDPS2201は、従来のフライバックトポロジのシンプルさと共振コンバータの性能を組み合わせた、マルチモードのデジタル構成可能なハイブリッドフライバックコントローラです。
このトレーニングでは、電力密度、効率、バッテリー範囲が決定的な分野で市場シェアを征服するワイドバンドギャップデバイスのシステムの利点についての洞察を提供します。このトレーニングでは、モバイル充電器とオンボード充電器の2つのアプリケーションに焦点を当て、今日のソリューションが直面している課題と、SiCとGaNが次のレベルのパフォーマンスをどのように提供するかについて説明します。
1200Vシリコン・オン・インシュレーターは、マーケットリーダーのレベルシフト・ゲート・ドライバーです。このビデオでは、インフィニオンのSOIを使用した製品の利点を紹介しています。例:ブートストラップダイオードを内蔵し、レベルシフト損失が少ないため、スペースとコストを節約できます。