IRF9395M
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)-75 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.1 W
-
Qgd (typ)15 nC
-
QG (typ @4.5V)32 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)7 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)11.9 mΩ
-
RthJA (最大)60 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-1.3 V~-2.4 V
-
VGS(th)-1.8 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDirectFET MC
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性P+P
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- Low RDS(on)
- Dual P-Channel MOSFET
- Low Profile (less than 0.7 mm)
- Dual Sided Cooling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.