IR2214SS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IR2214SS

1200 V half-bridge gate driver IC with integrated DESAT, Soft-Off, UVLO, TLTO, deadtime, and fault reporting
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    10.2 V
  • VBS UVLO (Off)
    9.3 V
  • VCC UVLO (On)
    10.2 V
  • VCC UVLO (Off)
    9.3 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    440 ns
  • 伝搬遅延オン
    440 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    11.5 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    2 A
  • 出力電流 (Sink)
    3 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
IR2214SSTRPBF IR2214SSPBF
製品ステータス active and preferred active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2000 2200
梱包形態 TAPE & REEL TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー No No
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY
MY
ウェハ製造国
TW
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2200
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 1200 V half-bridge gate driver IC with typical 2 A source and 3 A sink currents in SSOP-24 lead package for IGBT discretes and IGBT modules.It utilizes proprietary 1200 V HVIC and latch immune CMOS technologies which enable a rugged, monolithic construction with integrated protective features such as desaturation detection, soft over-current shutdown, under-voltage lockout protection, two-level turn-on output and fault reporting.

特長

  • Floating channel up to 1200 V
  • Integrated desat. detection circuit
  • Soft over-current shutdown
  • Two-stage turn on output
  • Under-voltage lockout protection
  • Cross-conduct. prevent. (dead-time)
  • Low quiescent current
  • Synchronization signal
  • Matched delay outputs
  • Separate pull-up/pull-down output

利点

  • Monolithic high-voltage technology
  • Withstand up to 1200 V dc voltage
  • Fully integrated desaturation detection
  • Increased system reliability
  • Part reduction
  • Layout space savings
  • Two-stage turn on output
  • Protection at low supply voltage
  • Two separate channels
  • Safe inverter control
  • Minimum deadtime of 330 ns

図

IR2214xx
IR2214xx
IR2214xx
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ