IPP019N08NF2S
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)191 A
-
IDpuls (最大)764 A
-
Ptot (最大)250 W
-
QG (typ @10V)124 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.9 mΩ
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.8 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO-220
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPP019N08NF2SAKMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 | |
| パッケージ名 | TO220 | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- Availability from distribution partners
- Excellent price/performance ratio
- Ideal for high & low switching frequency
- Industry standard footprint package
- High current rating
- Capable of wave-soldering
利点
- Multi-vendor compatibility
- Right-fit products
- Supports a wide variety of applications
- Standard Pinout for Drop-In Replacement
- Increased current carrying capability
- Ease of manufacturing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.