Ciss2885 pF
-
Coss134 pF
-
ID (@25°C) (最大)80 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)280 W
-
Qgd16.8 nC
-
QG73 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)18 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.53 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)1200 V
-
パッケージPG-TO247-4-U10
-
ピン数4 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMY120R018CM2HXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- VGS = 18 V、Tvj = 25℃ で RDS = 18 mΩ
- 逆並列ダイオード
- ダイオード IF = 81 A、Tc = 100℃
- 非常に低いスイッチング損失
- ベンチマーク ゲート閾値電圧、VGS(th) = 4.2 V
- 寄生的なターンオンに対して堅牢
- VF = 1.6 V、Tc = 175℃のソフトで低Qrrのダイオード
利点
- 最適化された性能
- 高信頼性
- 高電力密度
- 高エネルギー効率
- 使いやすさ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.