IAUZN08S7N046
Active and preferred
RoHS対応

IAUZN08S7N046

80 V、Nチャネル、最大4.6 mΩ、車載用パワーMOSFET、S3O8(3x3)、OptiMOS™ 7
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUZN08S7N046
IAUZN08S7N046
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2040
  • ID (@25°C) (最大)
    60 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    35.4 nC
  • QG (typ @10V)
    27.2 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.6 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~3.2 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    PG-TSDSON-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 発売年
    2025
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUZN08S7N046ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2025
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2025
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
IAUZN08S7N046は、インフィニオンの最先端パワー半導体技術であるOptiMOS™ 7 80 Vで構築された車載用MOSFETです。本製品は、リードレス3x3mm2 SMDパッケージで提供されます。S3O8パッケージは銅クリップを採用することで、従来のガルウィングリードパッケージと比較して、パッケージ抵抗とインダクタンスを低減しています。要求の厳しい自動車アプリケーションに必要な高性能、品質、堅牢性のために特別に設計されています。

特長

  • 業界最高のオン抵抗、R DS (on)
  • 高速切り替え時間 (ターンオン/オフ)
  • ID電流が前世代比で50%向上
  • タイトな閾値電圧、 VGS(th)の範囲
  • 小型3x3mm 2 SMDパッケージ
  • 高アバランシェ電流能力
  • 高 SOA 堅牢性
  • AEC-Q101
  • 強化された電気テスト
  • パッケージはJEDEC

利点

  • 最小導通損失
  • 優れたスイッチング性能
  • 小さな設置面積、PCB面積を節約
  • 高電力密度
  • 並列配置に最適
  • 自動車向けの品質と堅牢性
  • セカンド ソース サプライヤーの可能性
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ