CYPT2645KV18-250GCMB
Active and preferred

CYPT2645KV18-250GCMB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPT2645KV18-250GCMB
CYPT2645KV18-250GCMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ECC
    N
  • Frequency
    250 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    Y
  • アーキテクチャ
    QDR-II+, ODT
  • インターフェース
    Parallel
  • ウォッチドッグ
    N
  • デバイスの重量
    6152.8 mg
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    4
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    QDR-II+, ODT
  • メモリ容量
    144 MBit
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    4Mb x 36
  • 認定
    Military
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2

OPN
CYPT2645KV18-250GCMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
TW
Infineon’s 144Mb Quad Data Rate (QDR®)-II+, CYRS164x and CYRS264x series, are high performance, synchronous pipelined SRAMs designed with Infineon’s RADSTOP™ technology.  The 144Mb QDR®-II+ memories are available in x18/x36 and two-word/four-word data bus configurations, and optional on-die termination (ODT).  Our QDR®-II+ provides low latency and random memory access capability ideal for high speed cache applications.Infineon’s radiation hardened memories are QML-V certified, meeting the reliability and lifecycle demands of extreme environments. Our RADSTOPTM memory solutions enhance overall system computing limits while providing Size, Weight, and Power (SWaP) benefits and greater design flexibility.Infineon’s state-of-the art RADSTOP™ technology is radiation hardened through proprietary design and process hardening techniques.

特長

  • 144 Mb density, 4M x 36 with four-word burst mode
  • 250MHz max frequency / 36 Gbps throughput
  • Two independent unidirectional data ports for concurrent r/w transactions
  • Double Data Rate (DDR) port
  • Output impedance matching input (ZQ) matches the device outputs to system data bus impedance
  • Memory core bit-interleaving to eliminate multi-bit errors
  • On-die termination (ODT)
  • 1.5 V to 1.8 V HSTL I/O signaling standards
  • 1.7 V to 1.9 V operating voltage range
  • –55°C to +125°C military temperature grade
  • 165-ball ceramic CGA (CCGA)
  • PROTOTYPE
  • For flight  devices, order QML-V part number 5962R1821502VXF
  • Controller RTL IP cores with embedded EDAC are available for Xilinx and Microchip FPGAs
Dev kit available, to learn more:  QDR®-II+ mezzanine board (P/N: CYDK-QDRII-NODT)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ