CY62187G30-55BAXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62187G30-55BAXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62187G30-55BAXI
CY62187G30-55BAXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • アラーム
    N
  • インターフェース
    Parallel
  • ウォッチドッグ タイマー
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    64 MBit
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    4Mb x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    55 ns

OPN
CY62187G30-55BAXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (001-50044)
梱包サイズ 210
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (001-50044)
梱包サイズ 210
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY62187G30-55BAXI is a 64-Mbit (4M × 16) MoBL SRAM with embedded ECC for single-bit error correction and an ERR pin for error indication. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40 to 85°C and provides 55 ns access. Standby current is 6 µA typical (38 µA max) with automatic power-down, and it supports 1.0 V data retention. The device uses TTL-compatible I/O and comes in a Pb-free 48-ball VFBGA with dual chip enable.

特長

  • 64-Mbit SRAM (4M × 16)
  • Embedded ECC, 1-bit correction
  • ERR pin flags 1-bit error events
  • 2.2 V to 3.6 V VCC operation
  • 55 ns read/write cycle time
  • OE to data valid: 25 ns
  • Standby current 6 µA typ, 38 µA max
  • Automatic power-down via CE/BHE/BLE
  • Byte writes via BLE/BHE enables
  • High-Z outputs when deselected
  • 1.0 V data retention mode
  • TTL-compatible inputs and outputs

利点

  • Fits 16-bit memory bus systems
  • ECC improves data integrity
  • ERR simplifies fault monitoring
  • Works with 2.2–3.6 V rails
  • 55 ns supports fast SRAM access
  • 25 ns OE speeds read response
  • µA standby extends battery life
  • Auto power-down cuts idle power
  • Byte writes reduce write bandwidth
  • High-Z eases bus sharing
  • 1.0 V retention saves backup power
  • TTL I/O eases logic interfacing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ