CY62146EV30LL-45ZSXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62146EV30LL-45ZSXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62146EV30LL-45ZSXIT
CY62146EV30LL-45ZSXIT
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62146EV30LL-45ZSXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり
CY62146EV30LL-45ZSXIT is a 4-Mbit (256K × 16) CMOS static RAM for 3 V systems, specified for 45 ns access. It operates from 2.2 V to 3.6 V over –40°C to +85°C. Low-power modes include automatic CE power-down (2.5 µA typ, 7 µA max) and 3.5 mA typ active current at 1 MHz (20 mA max at fmax). Byte writes use BLE/BHE, with tri-stated I/Os when deselected, in a 44-pin Pb-free TSOP II.

特長

  • 256K × 16 CMOS SRAM organization
  • 45 ns read/write cycle time
  • 22 ns OE to data valid (tDOE)
  • 2.2 V to 3.6 V VCC operation
  • 3.5 mA typ ICC at 1 MHz
  • 2.5 µA typ standby (ISB)
  • 7 µA max standby (ISB)
  • Auto power-down when CE HIGH
  • 1.5 V data retention supply (VDR)
  • 8.8 µA max retention current
  • Byte write via BHE/BLE enables
  • Outputs tri-state on deselect/OE

利点

  • 16-bit SRAM fits MCU data buses
  • 45 ns access supports fast code/data
  • 22 ns OE speeds read turnaround
  • 2.2–3.6 V works with 3 V rails
  • 3.5 mA active extends battery life
  • 2.5 µA standby cuts sleep drain
  • 7 µA max standby eases power budget
  • CE-based power-down saves energy
  • 1.5 V retention keeps data in backup
  • 8.8 µA retention enables small cell
  • Byte enables reduce write power
  • Tri-state outputs simplify bus sharing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ