Currently planned availability until at least2033
-
Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Automotive
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B256J-SXAT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 Kbit不揮発性F-RAM、32K×8構成
- 65°Cで151年のデータ保持
- 1京回の読み書き耐久性
- NoDelay™即時書き込み
- I2Cインターフェース最大3.4 MHz
- 100 kHz、400 kHz、1 MHz対応
- 低消費電力:動作175μA、スリープ8μA
- VDD動作範囲2.0 V~3.6 V
- WPピンによる書き込み保護
- シュミットトリガ入力で耐ノイズ
- デバイスIDで製品情報管理
- 入出力容量最大8 pF
利点
- 151年の信頼性データ保存
- 1京回の書き込み耐久
- 即時書き込みで待ち時間なし
- 高速I2Cでデータ転送迅速
- シリアルEEPROMと互換
- 低消費電力で電池長持ち
- 2.0 V~3.6 Vで動作
- 書き込み保護で誤操作防止
- 耐ノイズで安定動作
- デバイスIDで管理容易
- 低容量で高速バス対応
- 柔軟なタイミング設計
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.