Active and preferred
RoHS準拠

5962R2020202VXC

Infineon's QML-V Certified 16Mb FAST Asynchronous SRAM with ECC for Radiation-Hardened Memory Solutions

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

5962R2020202VXC
5962R2020202VXC

Product details

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Density
    16 MBit
  • インターフェース
    Parallel
  • デバイスの重量
    3878.7 mg
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • 動作温度
    -55 °C to 125 °C
  • 動作電圧
    2.2 V to 3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    2M x8
  • 認定
    Military
OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 FLATPACK-36 (001-67583)
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 FLATPACK-36 (001-67583)
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon’s 16Mb asynchronous SRAM family, designed with Infineon’s patented RADSTOPTM technology is ideal for space as well as other harsh environment applications. The 16Mb Fast SRAM is a high-performance, low power SRAM with ECC organized as 2-Mbit by 8-bits. For flight devices, order QML-V part number 5962R2020202VXC.

機能

  • 16 Mb density, 2M x 8
  • Embedded ECC for single-bit error correction
  • 10ns access times
  • 2.2 V to 3.6 V operating voltage range
  • –55°C to +125°C military temperature grade
  • 36-pin ceramic flat pack (CFP)
  • DLAM QML-V qualified SMD 5962-20202, 16Mb FAST async SRAM (2M x 8), (CYRS1069G30)
  • Radiation performance             
  • TID: 200 Krad              
  • SEL: > 60 MeV.cm2/mg  @ 95°C            
  • SEU: ≤ 1 x 10-10 upsets/bit-day
  • For flight devices, order QML-V part number 5962R2020202VXC

利点

  • Infineon’s radiation hardened memories are QML-V certified.
  • Meet the reliability and lifecycle demands of extreme environments.
  • Enhance overall system computing limits.
  • Provide Size, Weight, and Power (SWaP) benefits.
  • Greater design flexibility.

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }