リクエスト対応可能

REF_240W_TP_PFC_GAN

240 W bridgless totem-pole PFC reference design

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_240W_TP_PFC_GAN
REF_240W_TP_PFC_GAN

製品仕様情報

  • Input current (範囲)
    0 A ~ 2.6 A
  • Input current
    1.05 A
  • スイッチング周波数
    70 kHz
  • 入力タイプ
    AC
  • 入力電圧 (範囲)
    90 V ~ 265 V
  • 入力電圧
    230 V
  • 出力電圧タイプ
    DC
  • 出力電圧 (範囲)
    315 V ~ 440 V
  • 出力電圧
    400 V
  • 出力電流 (範囲)
    0 A ~ 0.6 A
  • 効率
    98.6%, 10% load - 90%, 50% load - 98.2
  • 電力 (最大)
    240 W
OPN
REF240WTPPFCGANTOBO1
製品ステータス on request
インフィニオンパッケージ ---
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス on request
インフィニオンパッケージ ---
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

特長

  • Bridgeless totem-pole PFC
  • Bootstrapping driving scheme for GaN
  • 70 kHz CCM operation
  • Digital control by XMC1402
  • Inrush current limiter

利点

  • High efficiency
  • High power density: 87 W/in³
  • Low profile: 20 mm
  • Compact form factor
  • Robust in abnormal conditions
  • EMI class B tested

ドキュメント

デザイン リソース