EVAL_6EDL7141_1KW_36V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout 範囲0 kW~1 kW
-
インターフェースConnector
-
コンフィギュレーション6EDL7141, BSC012N06NS
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーGate Driver, Motor Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 範囲0 A~40 A
-
実装Stand Offs
-
対象アプリケーションAgricultural Vehicles, Gardening Tools, Motor Control & Drives, Drives, E-bike, E-scooter, Power Tools
-
認定Consumer
-
説明EVAL_6EDL7141_1KW_36V is a standalone board which integrates the three-phase inverter power stage and the smart three-phase motor control MOTIX™ 6EDL7141 gate driver IC. This enables the development of high-performance battery-powered products using BLDC or PMSM motors. The power stage consists of two OptiMOS™ BSC012N06NS power MOSFETs in parallel for each phase. EVAL_6EDL7141_1KW_36V is capable of carrying out 1 kW power output at 36 V.
-
電源電圧 範囲12 V~40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL6EDL71411KW36VTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Integrated MOTIX™ 6EDL7141 driver
- OptiMOS™ BSC012N06NS power MOSFET
- 3 shunts or 1 shunt for current sensing
- SPI_LINK interface
- MADK-M1 interface
利点
- High efficiency
- Continuous output power reach 1KW
- Optimzing for PCB layout
- Flexibly connect to MCU control board
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.