- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
インフィニオンは、SuperSpeed USBをあらゆる組み込みアプリケーションに容易に統合するために、FX3向けの完全なソフトウェアおよびファームウェアスタックを提供しています。ソフトウェア開発キット (SDK) には、アプリケーション開発の加速に役立つツール、ドライバー、およびアプリケーション例が付属しています。このSDKは、Windows、Linux、およびMacOSプラットフォームでの完全なファームウェア開発とデバッグサポートを提供します。
SDK の現在のバージョンは、FX3S、CX3、SD3、FX2G2、Benicia、Bay など、FX3 デバイス ファミリのすべての部品をサポートしています。FX3S、Benicia、SD3デバイスは、FX3デバイスにSD / MMC周辺機器アクセスのサポートを追加します。CX3デバイスは、イメージ・センサに直接接続できるMIPI CSIインタフェースを提供します。FX2G2 は、FX3 デバイスの USB 2.0 専用バージョンです。Bay は Benicia デバイスの USB 2.0 専用バージョンです。各デバイスの詳細については、対応する製品ページを参照してください。
SDK インストールパッケージと、個々のコンポーネントの zip/tar アーカイブは、以下からダウンロードできます。以下に、ダウンロードする適切なファイルを選択するのに役立つこれらのダウンロード可能なアイテムの簡単な説明を示します。
- EZ-USB FX3 SDK Installer - これは、サンプルを含むファームウェアライブラリ、Windows ホストドライバとアプリケーションを含む USB Suite、Eclipse IDE および GCC ツールチェーンをインストールするマスターインストーラファイルです。インストーラを使用してインストールすると、Infineon Update Managerを使用すると、ユーザーはこれらのソフトウェアモジュールのアップデートバージョンを検索し、アップグレードを容易にすることができます。
- ファームウェアライブラリ Zip - FX3 ファームウェアライブラリ、完全な FX3 ファームウェアソース、ヘッダーファイル、サンプルコード、ファームウェア変換ユーティリティ、およびドキュメントを含む zip アーカイブ。次のファームウェア ソース サンプルも、ライブラリの zip ファイルの一部です。
- USBバルクデータループバックとソース/シンク
- USBアイソクロナスループバックとソース/シンク
- DMA の例: インターリーブ データとマルチキャスト データ
- シリアル・インターフェース・ループバック:UART、SPI、I2C、I2S
- スレーブFIFO:同期および非同期
- USBビデオクラス:アイソクロナスとバルク
- USBマスストレージバルク専用トランスポート
- USBオーディオクラス:入力(マイク)デバイス
- FX3S デバイスのマス ストレージ クラスの例
- CX3デバイス用のAptinaおよびOmnivisionセンサーを使用したUVCの例
- GPIF II マスタモードの例
- USB 2.0 のみのバージョンの UVC (FX2G2 デバイス用) の例
- USB Suite Zip - 32 ビット プラットフォーム (Windows XP、Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1) および 64 ビット プラットフォーム (Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1) 用の Windows ホスト ドライバー、C++ および C# API ライブラリ、コントロール センター、バルクループ、ストリーマー アプリケーションを含む zip アーカイブ
- Linuxプラットフォーム用のFX3 SDK - FX3ファームウェアライブラリとサンプル、Arm GNUツールチェーン、Eclipse IDE(x64およびx86バージョン)、Linuxプラットフォーム用のCyUSBスイートを含むtarアーカイブ
- MacOSプラットフォーム用のFX3 SDK - FX3ファームウェアライブラリとサンプル、Arm GNUツールチェーン、Eclipse IDE、Mac OSプラットフォーム用のCyUSBラッパーライブラリを含むtarアーカイブ
- ドキュメント
- FX3プログラマーズマニュアル
- FX3 APIガイド
- FX3 SDK リリースノート
- FX3 SDK トラブルシューティングガイド
- USB Suite リリースノート
- USB Suiteクイックスタートガイド
- USB Suite Source Code Zip - Windows ホストドライバーのソースコードと C++ および C# API ライブラリのソースコードを含む zip アーカイブ
インフィニオンは、SuperSpeed USBをあらゆる組み込みアプリケーションに容易に統合するために、FX3向けの完全なソフトウェアおよびファームウェアスタックを提供しています。ソフトウェア開発キット (SDK) には、アプリケーション開発の加速に役立つツール、ドライバー、およびアプリケーション例が付属しています。このSDKは、Windows、Linux、およびMacOSプラットフォームでの完全なファームウェア開発とデバッグサポートを提供します。
SDK の現在のバージョンは、FX3S、CX3、SD3、FX2G2、Benicia、Bay など、FX3 デバイス ファミリのすべての部品をサポートしています。FX3S、Benicia、SD3デバイスは、FX3デバイスにSD / MMC周辺機器アクセスのサポートを追加します。CX3デバイスは、イメージ・センサに直接接続できるMIPI CSIインタフェースを提供します。FX2G2 は、FX3 デバイスの USB 2.0 専用バージョンです。Bay は Benicia デバイスの USB 2.0 専用バージョンです。各デバイスの詳細については、対応する製品ページを参照してください。
SDK インストールパッケージと、個々のコンポーネントの zip/tar アーカイブは、以下からダウンロードできます。以下に、ダウンロードする適切なファイルを選択するのに役立つこれらのダウンロード可能なアイテムの簡単な説明を示します。
- EZ-USB FX3 SDK Installer - これは、サンプルを含むファームウェアライブラリ、Windows ホストドライバとアプリケーションを含む USB Suite、Eclipse IDE および GCC ツールチェーンをインストールするマスターインストーラファイルです。インストーラを使用してインストールすると、Infineon Update Managerを使用すると、ユーザーはこれらのソフトウェアモジュールのアップデートバージョンを検索し、アップグレードを容易にすることができます。
- ファームウェアライブラリ Zip - FX3 ファームウェアライブラリ、完全な FX3 ファームウェアソース、ヘッダーファイル、サンプルコード、ファームウェア変換ユーティリティ、およびドキュメントを含む zip アーカイブ。次のファームウェア ソース サンプルも、ライブラリの zip ファイルの一部です。
- USBバルクデータループバックとソース/シンク
- USBアイソクロナスループバックとソース/シンク
- DMA の例: インターリーブ データとマルチキャスト データ
- シリアル・インターフェース・ループバック:UART、SPI、I2C、I2S
- スレーブFIFO:同期および非同期
- USBビデオクラス:アイソクロナスとバルク
- USBマスストレージバルク専用トランスポート
- USBオーディオクラス:入力(マイク)デバイス
- FX3S デバイスのマス ストレージ クラスの例
- CX3デバイス用のAptinaおよびOmnivisionセンサーを使用したUVCの例
- GPIF II マスタモードの例
- USB 2.0 のみのバージョンの UVC (FX2G2 デバイス用) の例
- USB Suite Zip - 32 ビット プラットフォーム (Windows XP、Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1) および 64 ビット プラットフォーム (Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1) 用の Windows ホスト ドライバー、C++ および C# API ライブラリ、コントロール センター、バルクループ、ストリーマー アプリケーションを含む zip アーカイブ
- Linuxプラットフォーム用のFX3 SDK - FX3ファームウェアライブラリとサンプル、Arm GNUツールチェーン、Eclipse IDE(x64およびx86バージョン)、Linuxプラットフォーム用のCyUSBスイートを含むtarアーカイブ
- MacOSプラットフォーム用のFX3 SDK - FX3ファームウェアライブラリとサンプル、Arm GNUツールチェーン、Eclipse IDE、Mac OSプラットフォーム用のCyUSBラッパーライブラリを含むtarアーカイブ
- ドキュメント
- FX3プログラマーズマニュアル
- FX3 APIガイド
- FX3 SDK リリースノート
- FX3 SDK トラブルシューティングガイド
- USB Suite リリースノート
- USB Suiteクイックスタートガイド
- USB Suite Source Code Zip - Windows ホストドライバーのソースコードと C++ および C# API ライブラリのソースコードを含む zip アーカイブ