パワー変換
比類のない効率と信頼性を解き放つ: あらゆるアプリケーションに対応する究極のSMPS半導体ソリューション
-
このページでは
カテゴリー別の参照
AC-DC 電力変換
インフィニオンで真の電力効率を解き放つ: 半導体ソリューションで世界をリード
AC-DC 電力変換 Subfamilies
DC-DC電力変換
効率性とイノベーションを強化: インフィニオンの画期的なDC-DC変換ソリューション
DC-DC電力変換 Subfamilies
概要
インフィニオンは、AC-DC コントローラー、DC-DC コンバーター、さまざまなパッケージのシリコン、SiC MOSFET、GaN HEMT、インテリジェントパワーモジュール、照明IC、トランジスタ (IGBT)、ダイオードおよび整流器、レギュレーター、絶縁インターフェース、内部および外部電源アプリケーション向けの電圧および電流管理など、幅広いパワーコントローラーおよびスイッチを提供しています。
インフィニオンの設計ソリューションは、アクティブモードの効率を高め、スタンバイモードの消費電力を低減し、ラインから負荷までのレイアウトのあらゆる段階で力率補正を提供します。 インフィニオンは、お客様の設計要件に応じて、マイクロアンペアからメガワットまでのソリューションをディスクリートまたは集積デバイスとして提供します。
お好みのアプリケーションを選択して、個々のSMPS ソリューションを閲覧してください。
SMPS 設計は、デスクトップPC、ポータブル電子機器、サーバー、データセンター用のアダプターと充電器、通信インフラストラクチャ、EV 充電、航空交通管制システムなどの無停電電源装置 (UPS) を必要とする状況、医療アプリケーション、プロセス制御、ファクトリーオートメーション、機械制御などの産業用アプリケーションなど、多くのアプリケーションで使用されています。
アプリケーションに関係なく、効率、信頼性、およびこれまで以上に高い電力供給は、満たさなければならない最も重要な要件です。 インフィニオンの半導体ソリューションは、これらすべてを提供します。 インフィニオンのシリコンまたはシリコンカーバイドパワーMOSFET および窒化ガリウムHEMT の幅広い製品ポートフォリオにより、ニーズに基づいて適切な技術を選択できます。
お客様のアプリケーションに合わせたシステム製品を、各SMPS ページのブロック図でご覧ください。
炭化ケイ素や窒化ガリウムなどのワイドバンドギャップ技術の技術的進歩により、SMPS の新しい設計が可能になりつつあります。 インフィニオンはこれらの技術に多額の投資を行っており、SMPS 設計用のSiC およびGaN ディスクリートおよび、IC の市場をリードするポートフォリオを提供します。
具体的には、SiC は、オフボードEV 充電などの650V〜3.3kV アプリケーションでの使用が見られます。 たとえば、このアプリケーションでは、インフィニオン CoolSiC™ 1200V SiCトレンチMOSFET が、双方向性の可能性をもたらし、1200V スイッチで見られる最も低いゲート電荷とデバイス容量レベルを実現し、内部整流防止ボディダイオードの逆回復損失がありません。
一方、GaNは、サーバーやテレコムなどの40V〜650V アプリケーションに多く存在します。 これらのアプリケーションでは、当社の CoolGaN™ GaN HEMT は、ハードスイッチング機能により、コスト削減とラックあたりの電力の増加、および制御方式の容易化につながると同時に、次善のシリコン代替品と比較して効率上の利点を提供します。
インフィニオンは、AC-DC コントローラー、DC-DC コンバーター、さまざまなパッケージのシリコン、SiC MOSFET、GaN HEMT、インテリジェントパワーモジュール、照明IC、トランジスタ (IGBT)、ダイオードおよび整流器、レギュレーター、絶縁インターフェース、内部および外部電源アプリケーション向けの電圧および電流管理など、幅広いパワーコントローラーおよびスイッチを提供しています。
インフィニオンの設計ソリューションは、アクティブモードの効率を高め、スタンバイモードの消費電力を低減し、ラインから負荷までのレイアウトのあらゆる段階で力率補正を提供します。 インフィニオンは、お客様の設計要件に応じて、マイクロアンペアからメガワットまでのソリューションをディスクリートまたは集積デバイスとして提供します。
お好みのアプリケーションを選択して、個々のSMPS ソリューションを閲覧してください。
SMPS 設計は、デスクトップPC、ポータブル電子機器、サーバー、データセンター用のアダプターと充電器、通信インフラストラクチャ、EV 充電、航空交通管制システムなどの無停電電源装置 (UPS) を必要とする状況、医療アプリケーション、プロセス制御、ファクトリーオートメーション、機械制御などの産業用アプリケーションなど、多くのアプリケーションで使用されています。
アプリケーションに関係なく、効率、信頼性、およびこれまで以上に高い電力供給は、満たさなければならない最も重要な要件です。 インフィニオンの半導体ソリューションは、これらすべてを提供します。 インフィニオンのシリコンまたはシリコンカーバイドパワーMOSFET および窒化ガリウムHEMT の幅広い製品ポートフォリオにより、ニーズに基づいて適切な技術を選択できます。
お客様のアプリケーションに合わせたシステム製品を、各SMPS ページのブロック図でご覧ください。
炭化ケイ素や窒化ガリウムなどのワイドバンドギャップ技術の技術的進歩により、SMPS の新しい設計が可能になりつつあります。 インフィニオンはこれらの技術に多額の投資を行っており、SMPS 設計用のSiC およびGaN ディスクリートおよび、IC の市場をリードするポートフォリオを提供します。
具体的には、SiC は、オフボードEV 充電などの650V〜3.3kV アプリケーションでの使用が見られます。 たとえば、このアプリケーションでは、インフィニオン CoolSiC™ 1200V SiCトレンチMOSFET が、双方向性の可能性をもたらし、1200V スイッチで見られる最も低いゲート電荷とデバイス容量レベルを実現し、内部整流防止ボディダイオードの逆回復損失がありません。
一方、GaNは、サーバーやテレコムなどの40V〜650V アプリケーションに多く存在します。 これらのアプリケーションでは、当社の CoolGaN™ GaN HEMT は、ハードスイッチング機能により、コスト削減とラックあたりの電力の増加、および制御方式の容易化につながると同時に、次善のシリコン代替品と比較して効率上の利点を提供します。