概要
インフィニオンの OptiMOS™ Linear FET は、エンハンスメント型MOSFETを飽和領域で動作させる上でオン抵抗 (RDS(on)) とリニアモード特性とのトレードオフ解消に役立ちます。 OptiMOS™ Linear FET の革新的なアプローチは、従来のプレーナMOSFET の広い安全動作領域 (SOA) とともに、トレンチMOSFET の最先端のRDS(on) を提供します。
主な特長
- 広い安全動作領域 (SOA)
- 堅牢なリニア動作
- 低RDS(on)
- 低い導通損失
- パルスおよび連続大電流に対応
- 複数のパッケージが利用可能
アプリケーション
製品
概要
OptiMOS™ Linear FETは、SOAの堅牢性とRDS(on)のトレードオフを解消することに重点を置いた、SOAに最適化された第1世代のデバイスです。
60 V、80 V、100 V、150 Vで提供され、パッケージにはD2PAK、D2PAK-7ピン、TO-Leadless (TOLL) があります。
主な機能
- 広い安全動作領域 (SOA)
- 低RDS(on)
- 高い最大パルス電流と連続パルス電流
- 複数パッケージ: D2PAK、D2PAK 7ピン、TOLL
主な利点
- 堅牢なリニアモード動作
- 低い導通損失
- 高い突入電流により、迅速なスタートアップとダウンタイムの短縮を実現
- 互換性のあるフットプリントにより、ドロップイン交換が可能
主なアプリケーション
- テレコム - ホットスワップ制御
- サーバ - ホットスワップ制御
- バッテリー管理 (BMS) – バッテリー保護
- Power over Ethernet (PoE)–ポートMOSFET
OptiMOS™ 5 Linear FET 2は、インフィニオンのLinear FETファミリーに新たに加わった製品です。OptiMOS™ Linear FETと同様に、同じデバイスで広いSOAと業界最小のRDS(on) を実現しています。前世代製品と比較して、SOA、リーク電流および電流共有を改善するための最適化された伝達特性、高駆動電圧時にRDS(on) が最大13%低減されているのが特徴です。
さらに、TOリードトップサイド(TOLT)で提供される上面放熱機能を備えた幅広いパッケージオプションで入手できます。
このため、OptiMOS™ 5 Linear FET 2は、高電力密度と高いシングルMOSFET SOAが重要なホットスワップシステムにおいて、理想的な選択肢となります。OptiMOS™ 5 Linear FET 2は、幅広いアプリケーションで採用されるバッテリー保護において、高い電流容量、OptiMOS™ 5タイプの技術に比べて、優れた並列接続性、高いSOAにより高い短絡電流耐量を実現しています。
このファミリーは100 Vで提供され、TO-Leadless (TOLL)、TO-Leaded上面放熱 (TOLT)、D2PAK、D2PAK-7ピン、SuperSO8 (5x6)、PQFN 3.3x3.3、およびmTOLG(8x8) パッケージをご利用いただけます。
主な機能
- 広い安全動作領域 (SOA)
- 低RDS(on)
- Linear FETと比較して低いIGSS
- 最適化された転送特性
主な利点
- 堅牢なリニアモード動作
- 低い導通損失
- ゲートドライバの互換性の向上
- 電流共有の改善
主なアプリケーション
AI サーバー市場において増大する電力と信頼性のニーズに対応するために、ホットスワップ コントローラーとホットスワップ MOSFET も進化しています。新世代のOptiMOS™ 5 Linear FET 2は、電力密度とSOAの点で新しいベンチマークを打ち立てていますが、デジタル ホット スワップ コントローラーも進化しています。コントローラーの最も注目すべき進化の 1 つは、FET の SOA プロファイル全体をプログラムする機能であり、FET が常に安全な動作領域内にとどまるようにすることで、システム全体の信頼性と寿命が向上します。
インフィニオンのXDP710-002ホットスワップコントローラーは、単一または複数の並列NチャネルMOSFETを駆動でき、XDP710-001との下位互換性があり、機能が改善および強化されています。XDP710-002の主な機能には、高精度AFE、さまざまなシステム警告と保護、PMBusを介したメインCPUへの高速通信、リセット、シャットダウン、リトライ、デジタルSOA制御ゲートドライバとチャージポンプが含まれており、制御されたターンオンと安全な動作を実現します。
図6に示されている4 kWのホットスワップ ソリューションの例は、電力供給ボードで使用されています。 このソリューションは、4つのOptiMOS™ 5 Linear FET 2 IPT017N10NM5LF2 FETと、XDP™ XDP710-002ホットスワップコントローラーで構成されています。 このボードの動作領域は、電圧範囲40 V〜60 Vです。
したがって、4000 Wの公称負荷電流は4000/40 = 100 Aになるため、熱計算の結果、この設計では4つのFETを並列に動作させるように選択されました。95°CでのFETのSOAプロファイルは、コントローラーにプログラムされます。
OptiMOS™ Linear FETは、SOAの堅牢性とRDS(on)のトレードオフを解消することに重点を置いた、SOAに最適化された第1世代のデバイスです。
60 V、80 V、100 V、150 Vで提供され、パッケージにはD2PAK、D2PAK-7ピン、TO-Leadless (TOLL) があります。
主な機能
- 広い安全動作領域 (SOA)
- 低RDS(on)
- 高い最大パルス電流と連続パルス電流
- 複数パッケージ: D2PAK、D2PAK 7ピン、TOLL
主な利点
- 堅牢なリニアモード動作
- 低い導通損失
- 高い突入電流により、迅速なスタートアップとダウンタイムの短縮を実現
- 互換性のあるフットプリントにより、ドロップイン交換が可能
主なアプリケーション
- テレコム - ホットスワップ制御
- サーバ - ホットスワップ制御
- バッテリー管理 (BMS) – バッテリー保護
- Power over Ethernet (PoE)–ポートMOSFET
OptiMOS™ 5 Linear FET 2は、インフィニオンのLinear FETファミリーに新たに加わった製品です。OptiMOS™ Linear FETと同様に、同じデバイスで広いSOAと業界最小のRDS(on) を実現しています。前世代製品と比較して、SOA、リーク電流および電流共有を改善するための最適化された伝達特性、高駆動電圧時にRDS(on) が最大13%低減されているのが特徴です。
さらに、TOリードトップサイド(TOLT)で提供される上面放熱機能を備えた幅広いパッケージオプションで入手できます。
このため、OptiMOS™ 5 Linear FET 2は、高電力密度と高いシングルMOSFET SOAが重要なホットスワップシステムにおいて、理想的な選択肢となります。OptiMOS™ 5 Linear FET 2は、幅広いアプリケーションで採用されるバッテリー保護において、高い電流容量、OptiMOS™ 5タイプの技術に比べて、優れた並列接続性、高いSOAにより高い短絡電流耐量を実現しています。
このファミリーは100 Vで提供され、TO-Leadless (TOLL)、TO-Leaded上面放熱 (TOLT)、D2PAK、D2PAK-7ピン、SuperSO8 (5x6)、PQFN 3.3x3.3、およびmTOLG(8x8) パッケージをご利用いただけます。
主な機能
- 広い安全動作領域 (SOA)
- 低RDS(on)
- Linear FETと比較して低いIGSS
- 最適化された転送特性
主な利点
- 堅牢なリニアモード動作
- 低い導通損失
- ゲートドライバの互換性の向上
- 電流共有の改善
主なアプリケーション
AI サーバー市場において増大する電力と信頼性のニーズに対応するために、ホットスワップ コントローラーとホットスワップ MOSFET も進化しています。新世代のOptiMOS™ 5 Linear FET 2は、電力密度とSOAの点で新しいベンチマークを打ち立てていますが、デジタル ホット スワップ コントローラーも進化しています。コントローラーの最も注目すべき進化の 1 つは、FET の SOA プロファイル全体をプログラムする機能であり、FET が常に安全な動作領域内にとどまるようにすることで、システム全体の信頼性と寿命が向上します。
インフィニオンのXDP710-002ホットスワップコントローラーは、単一または複数の並列NチャネルMOSFETを駆動でき、XDP710-001との下位互換性があり、機能が改善および強化されています。XDP710-002の主な機能には、高精度AFE、さまざまなシステム警告と保護、PMBusを介したメインCPUへの高速通信、リセット、シャットダウン、リトライ、デジタルSOA制御ゲートドライバとチャージポンプが含まれており、制御されたターンオンと安全な動作を実現します。
図6に示されている4 kWのホットスワップ ソリューションの例は、電力供給ボードで使用されています。 このソリューションは、4つのOptiMOS™ 5 Linear FET 2 IPT017N10NM5LF2 FETと、XDP™ XDP710-002ホットスワップコントローラーで構成されています。 このボードの動作領域は、電圧範囲40 V〜60 Vです。
したがって、4000 Wの公称負荷電流は4000/40 = 100 Aになるため、熱計算の結果、この設計では4つのFETを並列に動作させるように選択されました。95°CでのFETのSOAプロファイルは、コントローラーにプログラムされます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.