車載アプリケーションを保護する信頼性の高いセキュリティコントローラーは、過酷な車載環境に対して高品質の基準を提供し、拡張温度範囲をサポートし、AEC-Q100認定を満たしています。 SLI37コントローラーはeCall、カーアクセス、コネクテッドカーサービスを最適化し、SLS37 V2X HSM はテレマティクスコントロールユニットのメッセージの整合性を実現します。
主な機能
- 32ビットArm® SecurCore® SC300
- SOLID FLASH™
- インターフェース : UART, I2C, SWP, SPI, GPIO
- 温度範囲:-40°C〜+ 105°C
- 最低17年間のデータ保持
- CC EAL6+ 認証
- FIPS 140-2 認定
- AEC-Q100 認定
- PPAP ドキュメント
- 低い故障率で高い信頼性
用途
製品
概要
インフィニオンの信頼性の高いSLI セキュリティコントローラーは、eUICC(eCall)、V2X 通信、カーアクセス、SOTA アップデートなどの車載アプリケーションを保護します。 これらのコントローラーは、過酷な車載環境で要求される厳しい品質と信頼性の基準を満たすように設計されており、拡張温度範囲、拡張品質目標、およびAEC-Q100認定をサポートします。
インフィニオンのSLI37セキュリティコントローラーは、自動車のバリューチェーン全体にわたるすべてのセキュリティおよび品質要件を満たします。 これらの32ビットセキュリティコントローラーは、eCall、カーアクセス、コネクテッドカーサービスなどの車載アプリケーション向けに最適化されています。 AEC-Q100に準拠した認定を受けており、拡張温度範囲と最高の品質基準をサポートしています。
プラグアンドプレイSLS37 V2X HSM は、テレマティクス制御ユニットのV2X アプリケーションのセキュリティニーズに合わせて調整されており、メッセージの整合性や信頼性、送信者のプライバシーなどの重要な資産を保護します。 これらは、自動車OEM、ティア1サプライヤー、およびソフトウェアプロバイダーに、コネクテッドカーの開発に関する多くのメリットを提供します。
インフィニオンの信頼性の高いSLI セキュリティコントローラーは、eUICC(eCall)、V2X 通信、カーアクセス、SOTA アップデートなどの車載アプリケーションを保護します。 これらのコントローラーは、過酷な車載環境で要求される厳しい品質と信頼性の基準を満たすように設計されており、拡張温度範囲、拡張品質目標、およびAEC-Q100認定をサポートします。
インフィニオンのSLI37セキュリティコントローラーは、自動車のバリューチェーン全体にわたるすべてのセキュリティおよび品質要件を満たします。 これらの32ビットセキュリティコントローラーは、eCall、カーアクセス、コネクテッドカーサービスなどの車載アプリケーション向けに最適化されています。 AEC-Q100に準拠した認定を受けており、拡張温度範囲と最高の品質基準をサポートしています。
プラグアンドプレイSLS37 V2X HSM は、テレマティクス制御ユニットのV2X アプリケーションのセキュリティニーズに合わせて調整されており、メッセージの整合性や信頼性、送信者のプライバシーなどの重要な資産を保護します。 これらは、自動車OEM、ティア1サプライヤー、およびソフトウェアプロバイダーに、コネクテッドカーの開発に関する多くのメリットを提供します。