- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
Modular Application Design Kit(MADK)評価プラットフォームは、20Wから最大11kWまでのモーター駆動アプリケーションに対応します。このプラットフォームは、さまざまな制御ボードオプションとさまざまな電源ボードを備えたモジュール式でスケーラブルなシステムソリューションを提供しています。
MADKの標準化されたプラットフォームインターフェースを使用すると、さまざまな制御ボードと電源ボードを、アプリケーションの要件に完全に一致するシステムに組み合わせることができます。M1インターフェースは1つのモーターの制御をサポートし、M3インターフェースは力率補正(PFC)の制御を追加します。M7インターフェースは、1つのモーターの制御と、オプションでドライバーによる力率補正(PFC)の制御をサポートします。ゲートドライブの統合により、ドライバーはエアコンおよび冷蔵庫アプリケーション向けのコスト競争力のあるソリューションです。このモジュラーアプローチにより、開発者は評価および開発フェーズで最大限の柔軟性とスケーラビリティを手頃な価格で実現できます。
iMOTION™コントローラーで1時間未満でモーターを作動させます!
モジュラーアプローチにより、柔軟性とスケーラビリティを最大限に高めることができます
MADKには、市場投入までの時間の短縮、設計時間と労力の削減、CIPOS™ Nano、CIPOS™ Micro、CIPOS™ Miniによるスケーラブルな電力レベル、モジュール性、柔軟性、スケーラビリティを可能にする標準のiMOTION™ MADK M1およびM3プラットフォーム、iMOTION™コントローラを使用して1時間未満で完全なモータドライブ評価システムを簡単にセットアップできるなど、重要な主要な利点が組み込まれています。
主な用途は、とりわけ、家電製品、冷蔵庫、洗濯機、室内エアコン、フードファン、モータードライブです。
必要な入力電圧、電力定格、および機能に基づいて、さまざまな電源ボードから選択します。電源ボードは、CIPOS™ NanoからCIPOS™ MaxiまでのIPMとEasyPIM™ IGBTモジュールで入手可能です。
iMOTION™ Motion Control Engine(MCE)をベースにしたさまざまな制御ボードから、追加の統合マイクロコントローラの有無にかかわらず選択できます。このボードは、力率補正(PFC)とホールセンサーの使用をサポートしています。
MADKの主な特長は、3相モータを駆動するための完全なパワーステージ、最大11kWのモータドライブの異なるパワーボード、230Vまたは120Vの電圧グリッド用のソリューション、iMOTION™ MADK M1/M3プラットフォームインターフェース、標準のオシロスコーププローブによる複数の測定ポイントへの容易なアクセスなどです。
モジュラー・アプリケーション・デザイン・キットのオンライン評価ツールへようこそ。このオンライン評価ツールは、IMC101T-T038コントローラ、インバータIPM、ブラシレス直流(BLDC)モータ負荷を含むフル・モータ制御システム・スタータ・キットで、モータ制御設計にすぐに使用できるハードウェア・セットアップを提供します。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
Modular Application Design Kit(MADK)評価プラットフォームは、20Wから最大11kWまでのモーター駆動アプリケーションに対応します。このプラットフォームは、さまざまな制御ボードオプションとさまざまな電源ボードを備えたモジュール式でスケーラブルなシステムソリューションを提供しています。
MADKの標準化されたプラットフォームインターフェースを使用すると、さまざまな制御ボードと電源ボードを、アプリケーションの要件に完全に一致するシステムに組み合わせることができます。M1インターフェースは1つのモーターの制御をサポートし、M3インターフェースは力率補正(PFC)の制御を追加します。M7インターフェースは、1つのモーターの制御と、オプションでドライバーによる力率補正(PFC)の制御をサポートします。ゲートドライブの統合により、ドライバーはエアコンおよび冷蔵庫アプリケーション向けのコスト競争力のあるソリューションです。このモジュラーアプローチにより、開発者は評価および開発フェーズで最大限の柔軟性とスケーラビリティを手頃な価格で実現できます。
iMOTION™コントローラーで1時間未満でモーターを作動させます!
モジュラーアプローチにより、柔軟性とスケーラビリティを最大限に高めることができます
MADKには、市場投入までの時間の短縮、設計時間と労力の削減、CIPOS™ Nano、CIPOS™ Micro、CIPOS™ Miniによるスケーラブルな電力レベル、モジュール性、柔軟性、スケーラビリティを可能にする標準のiMOTION™ MADK M1およびM3プラットフォーム、iMOTION™コントローラを使用して1時間未満で完全なモータドライブ評価システムを簡単にセットアップできるなど、重要な主要な利点が組み込まれています。
主な用途は、とりわけ、家電製品、冷蔵庫、洗濯機、室内エアコン、フードファン、モータードライブです。
必要な入力電圧、電力定格、および機能に基づいて、さまざまな電源ボードから選択します。電源ボードは、CIPOS™ NanoからCIPOS™ MaxiまでのIPMとEasyPIM™ IGBTモジュールで入手可能です。
iMOTION™ Motion Control Engine(MCE)をベースにしたさまざまな制御ボードから、追加の統合マイクロコントローラの有無にかかわらず選択できます。このボードは、力率補正(PFC)とホールセンサーの使用をサポートしています。
MADKの主な特長は、3相モータを駆動するための完全なパワーステージ、最大11kWのモータドライブの異なるパワーボード、230Vまたは120Vの電圧グリッド用のソリューション、iMOTION™ MADK M1/M3プラットフォームインターフェース、標準のオシロスコーププローブによる複数の測定ポイントへの容易なアクセスなどです。
モジュラー・アプリケーション・デザイン・キットのオンライン評価ツールへようこそ。このオンライン評価ツールは、IMC101T-T038コントローラ、インバータIPM、ブラシレス直流(BLDC)モータ負荷を含むフル・モータ制御システム・スタータ・キットで、モータ制御設計にすぐに使用できるハードウェア・セットアップを提供します。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。