LED照明システムの設計
商業用および産業用LED 照明システム向けの半導体ソリューションの幅広いポートフォリオ
-
このページでは
カテゴリー別の参照
IoT 向けのコネクテッドLED 照明とスマートLED照明
LED ドライバ用ソリューション
インフィニオンのカスタマイズされたLEDドライバIC、NFC IC、高電圧MOSFET、および1~10V 調光IC を使用して、革新的で小型フォームファクターのLEDドライバを作成
概要
インフィニオンは長年にわたり、LED ドライバや、コネクテッド照明とスマート照明に注力してきました。当社の製品とソリューションにより、LED ドライバの高い光と電力品質、および90% を大幅に超える高効率をサポートしています。 最初のステップでは、市場の焦点は、既存の光源をLED に置き換えることによるエネルギー節約にありました。 しかし、エネルギーコストのさらなる増加と二酸化炭素排出量の削減への圧力により、LED ドライバの効率と信頼性の高いレーダー技術に基づく存在検出器の使用がより主流になりつつあります。
お客様のニーズが何であれ、インフィニオンは、商用屋内および屋外照明におけるLEDドライバのプラットフォームアプローチをサポートするLED ドライバIC のポートフォリオでお客様をサポートします。 高電圧MOSFET と低電圧MOSFET の包括的なポートフォリオ、リニアモードおよびスイッチモードLEDドライバIC のベンチマーク、スマート照明システムソリューション用の専用ペリフェラルを備えたマイクロコントローラー、高効率電力変換、調光技術、および存在検出用の使いやすいワイヤレス通信およびセンサーソリューション
LED ドライバは、商業用屋内照明、街路照明、および園芸照明用のLED ライトエンジンに定電流を供給するために使用されます。LED ドライバの電力変換のために、さまざまな企業によって多数のトポロジーが展開されています。100W 未満の電力レベルでは、1次段のフライバックと組み合わせた単段力率改善 (PFC)と、2次段のDC-DC 降圧が一般的になっています。100W を超える電力レベルでは、PFC とハーフブリッジの組み合わせが主に使用されますが、LCC が支配的なトポロジーです。
当社のLED ドライバ用製品は、特定のアプリケーションに合わせたアナログLED ドライバIC から、市場投入までの時間を短縮できるコンフィギュラブルなデジタルIC、そして最後に、最高の柔軟性を提供するマイクロコントローラーまで、多岐にわたります。
2段LED 駆動の場合、調光、効率、コスト、およびスケーラビリティの面でメリットをもたらすDC-DC 降圧出力の後に1次定電圧出力を推奨します。 電力範囲は、最大100W の定電圧出力を備えた1段フライバック、または100W 以上で数百ワットまでの定電圧出力を備えた2段LLC のいずれかを展開することで拡張できます。
さらに、セカンダリにMCU を追加して機能を拡張でき、Dali を含むさまざまな機能を実装することができます。 機能をスケーリングする別の方法は、複数のチャネルを追加して、調整可能なホワイトレベルまたは高出力レベルのいずれかを実現することです。
インフィニオンでは、LED 照明専用の一次側AC-DC および二次側DC-DC ボードを幅広く提供しています。 LED 照明ボードは、簡単に積み重ねて、プラグアンドプレイ ソリューションを実現できます。 つまり、要件に応じて、適切なAC-DC ステージと最適なDC-DC ステージを選択してテストできます。
LED ストリップには定電圧入力が必要なため、各LED ストリングまたはチャネルには、通常最大100 mA のLED 電流用のリニアLEDドライバIC が必要です。リニアLED ドライバIC を使用するアプリケーションでは、低電圧オーバーヘッドのICが必要なため、できるだけ多くのLED を直列にスタックできます。そうすることで、効率が向上し、熱過負荷が減少します。
LED ストリップを設計する際には、インフィニオンの高品質でコスト効率の高いコンポーネントのポートフォリオをお見逃しなく。インフィニオンのBCR LED ドライバファミリーには、リニアLED ドライバIC 用の最小かつ最も手頃な価格の製品が含まれています。インフィニオンの製品、リファレンス デザイン、デモボードで、LED ストリップとサイネージ設計を最大限に活用する詳細な方法をご覧ください。
インフィニオンのIoT アプリケーション向けLED 照明システムソリューションは、室内の人の存在と位置を追跡し、それに応じて照明をオフまたは暗くするXENSIV™ 24GHz レーダー存在検出センサーと、XMC™ MCUとAIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® モジュールによる通信によってより多くの制御を実現し、照明スイッチと物理的に対話する必要をなくし、脱炭素化とデジタル化を促進します。
LED 照明システムをよりスマートに、よりコネクティビティ化するために必要なものがすべて、インフィニオンのIoT アプリケーション向け幅広いシステム製品にご登場ください。
インフィニオンは長年にわたり、LED ドライバや、コネクテッド照明とスマート照明に注力してきました。当社の製品とソリューションにより、LED ドライバの高い光と電力品質、および90% を大幅に超える高効率をサポートしています。 最初のステップでは、市場の焦点は、既存の光源をLED に置き換えることによるエネルギー節約にありました。 しかし、エネルギーコストのさらなる増加と二酸化炭素排出量の削減への圧力により、LED ドライバの効率と信頼性の高いレーダー技術に基づく存在検出器の使用がより主流になりつつあります。
お客様のニーズが何であれ、インフィニオンは、商用屋内および屋外照明におけるLEDドライバのプラットフォームアプローチをサポートするLED ドライバIC のポートフォリオでお客様をサポートします。 高電圧MOSFET と低電圧MOSFET の包括的なポートフォリオ、リニアモードおよびスイッチモードLEDドライバIC のベンチマーク、スマート照明システムソリューション用の専用ペリフェラルを備えたマイクロコントローラー、高効率電力変換、調光技術、および存在検出用の使いやすいワイヤレス通信およびセンサーソリューション
LED ドライバは、商業用屋内照明、街路照明、および園芸照明用のLED ライトエンジンに定電流を供給するために使用されます。LED ドライバの電力変換のために、さまざまな企業によって多数のトポロジーが展開されています。100W 未満の電力レベルでは、1次段のフライバックと組み合わせた単段力率改善 (PFC)と、2次段のDC-DC 降圧が一般的になっています。100W を超える電力レベルでは、PFC とハーフブリッジの組み合わせが主に使用されますが、LCC が支配的なトポロジーです。
当社のLED ドライバ用製品は、特定のアプリケーションに合わせたアナログLED ドライバIC から、市場投入までの時間を短縮できるコンフィギュラブルなデジタルIC、そして最後に、最高の柔軟性を提供するマイクロコントローラーまで、多岐にわたります。
2段LED 駆動の場合、調光、効率、コスト、およびスケーラビリティの面でメリットをもたらすDC-DC 降圧出力の後に1次定電圧出力を推奨します。 電力範囲は、最大100W の定電圧出力を備えた1段フライバック、または100W 以上で数百ワットまでの定電圧出力を備えた2段LLC のいずれかを展開することで拡張できます。
さらに、セカンダリにMCU を追加して機能を拡張でき、Dali を含むさまざまな機能を実装することができます。 機能をスケーリングする別の方法は、複数のチャネルを追加して、調整可能なホワイトレベルまたは高出力レベルのいずれかを実現することです。
インフィニオンでは、LED 照明専用の一次側AC-DC および二次側DC-DC ボードを幅広く提供しています。 LED 照明ボードは、簡単に積み重ねて、プラグアンドプレイ ソリューションを実現できます。 つまり、要件に応じて、適切なAC-DC ステージと最適なDC-DC ステージを選択してテストできます。
LED ストリップには定電圧入力が必要なため、各LED ストリングまたはチャネルには、通常最大100 mA のLED 電流用のリニアLEDドライバIC が必要です。リニアLED ドライバIC を使用するアプリケーションでは、低電圧オーバーヘッドのICが必要なため、できるだけ多くのLED を直列にスタックできます。そうすることで、効率が向上し、熱過負荷が減少します。
LED ストリップを設計する際には、インフィニオンの高品質でコスト効率の高いコンポーネントのポートフォリオをお見逃しなく。インフィニオンのBCR LED ドライバファミリーには、リニアLED ドライバIC 用の最小かつ最も手頃な価格の製品が含まれています。インフィニオンの製品、リファレンス デザイン、デモボードで、LED ストリップとサイネージ設計を最大限に活用する詳細な方法をご覧ください。
インフィニオンのIoT アプリケーション向けLED 照明システムソリューションは、室内の人の存在と位置を追跡し、それに応じて照明をオフまたは暗くするXENSIV™ 24GHz レーダー存在検出センサーと、XMC™ MCUとAIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® モジュールによる通信によってより多くの制御を実現し、照明スイッチと物理的に対話する必要をなくし、脱炭素化とデジタル化を促進します。
LED 照明システムをよりスマートに、よりコネクティビティ化するために必要なものがすべて、インフィニオンのIoT アプリケーション向け幅広いシステム製品にご登場ください。