スマートウォッチ
インフィニオンの優れたソリューションでスマートウォッチの設計を強化し、データセキュリティ、センサー精度、バッテリー寿命の延長を実現します。
-
このページでは
概要
インフィニオンの低消費電力で高効率なソリューションにより、最先端のスマートウォッチと機能付きウォッチのデザインを作成することができます。当社の製品には、機械学習対応、信頼性の高い接続性、安全な支払い機能、高品質のオーディオ機能が付属しており、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、時計のバッテリー寿命を延ばし、高度なヘルスモニタリング機能を備えています。
利点
- ML機能を設計に活用
- バッテリーの長寿命化
- セルラーネットワークを簡単に管理
- 安全な支払い
- 優れたオーディオ品質
ブロック図
概要
PSoC™ Edge E84シリーズ・マイクロコントローラは、高性能 Arm® Cortex®-M55をベースとしており、Helium™ DSPサポートと Arm® Ethos-U55™、Cortex-M33とInfineonの超低消費電力NNLiteニューラルネットワークアクセラレータの組み合わせなどが含まれています。
これらの製品は、エンジニアが次世代のレスポンシブスマートウォッチと機能付き腕時計を設計するのに役立ちます。MCUのハードウェア支援MLアクセラレーション機能は、コンテキスト認識や高度なタッチ、グラフィック、音声機能などの機能により、時計をよりインテリジェントで直感的にすることで、エンドユーザーエクスペリエンスを向上させます。
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a / b / g / n / ac を統合します Wi-FiとBluetooth® 5.4の機能をシングルチップソリューションで実現し、スモールフォームファクタのスマートで機能的なウォッチデザインを実現します。
低電力アーキテクチャを備えたこれらのWi-FiとBluetooth®の組み合わせは、クラス最高の消費電力が重要なバッテリー駆動のスマートウォッチや機能ウォッチに最適です。組み込みBluetooth®スタックは、オーディオ機能を強化するために完全なクラシックBluetooth®プロファイルをサポートし、そのBluetooth® Low Energy機能により、ホストプロセッサが低電力スリープモードの場合でもスマートウォッチは接続を維持できます。
インフィニオンのeSIMの「すぐに接続できる」ソリューションは、スマートウォッチや機能ウォッチの設計ニーズを満たすフォームファクタを最大限の柔軟性で選択し、製品をより早く市場に投入することができます。このターンキーソリューションは、プロセスを合理化し、オペレーティングシステムの読み込みのためにサービスプロバイダーにeSIMを送る必要をなくすことで、運用コストを削減します。これにより、コンポーネントが保護され、故障が減り、時計の全体的な品質が向上します。
SECORA™ Connectを使用すると、OEMやその他の業界パートナーによる技術的な課題に対処しながら、支払いを簡単に保護できます。これは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されたシステムソリューションであり、非接触型の安全な支払い、交通機関の発券、および近距離無線通信(NFC)を介したその他のアプリケーションを提供します。
XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、スマートウォッチや機能搭載型ウォッチに優れたオーディオ品質を提供します。XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、超低自己ノイズ (高 SNR)、高い音圧レベル (SPL) であっても超低歪み (THD)、非常に厳密な部品間の位相と感度のマッチング、フラットな周波数応答を特徴としています。低周波ロールオフ (LFRO)、および超低群遅延。 選択可能なパワーモードと非常に小さなパッケージサイズと組み合わせることで、インフィニオンの XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、優れたオーディオキャプチャ機能を備えた民生用電子機器に最適です。
PSoC™ Edge E84シリーズ・マイクロコントローラは、高性能 Arm® Cortex®-M55をベースとしており、Helium™ DSPサポートと Arm® Ethos-U55™、Cortex-M33とInfineonの超低消費電力NNLiteニューラルネットワークアクセラレータの組み合わせなどが含まれています。
これらの製品は、エンジニアが次世代のレスポンシブスマートウォッチと機能付き腕時計を設計するのに役立ちます。MCUのハードウェア支援MLアクセラレーション機能は、コンテキスト認識や高度なタッチ、グラフィック、音声機能などの機能により、時計をよりインテリジェントで直感的にすることで、エンドユーザーエクスペリエンスを向上させます。
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a / b / g / n / ac を統合します Wi-FiとBluetooth® 5.4の機能をシングルチップソリューションで実現し、スモールフォームファクタのスマートで機能的なウォッチデザインを実現します。
低電力アーキテクチャを備えたこれらのWi-FiとBluetooth®の組み合わせは、クラス最高の消費電力が重要なバッテリー駆動のスマートウォッチや機能ウォッチに最適です。組み込みBluetooth®スタックは、オーディオ機能を強化するために完全なクラシックBluetooth®プロファイルをサポートし、そのBluetooth® Low Energy機能により、ホストプロセッサが低電力スリープモードの場合でもスマートウォッチは接続を維持できます。
インフィニオンのeSIMの「すぐに接続できる」ソリューションは、スマートウォッチや機能ウォッチの設計ニーズを満たすフォームファクタを最大限の柔軟性で選択し、製品をより早く市場に投入することができます。このターンキーソリューションは、プロセスを合理化し、オペレーティングシステムの読み込みのためにサービスプロバイダーにeSIMを送る必要をなくすことで、運用コストを削減します。これにより、コンポーネントが保護され、故障が減り、時計の全体的な品質が向上します。
SECORA™ Connectを使用すると、OEMやその他の業界パートナーによる技術的な課題に対処しながら、支払いを簡単に保護できます。これは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されたシステムソリューションであり、非接触型の安全な支払い、交通機関の発券、および近距離無線通信(NFC)を介したその他のアプリケーションを提供します。
XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、スマートウォッチや機能搭載型ウォッチに優れたオーディオ品質を提供します。XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、超低自己ノイズ (高 SNR)、高い音圧レベル (SPL) であっても超低歪み (THD)、非常に厳密な部品間の位相と感度のマッチング、フラットな周波数応答を特徴としています。低周波ロールオフ (LFRO)、および超低群遅延。 選択可能なパワーモードと非常に小さなパッケージサイズと組み合わせることで、インフィニオンの XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、優れたオーディオキャプチャ機能を備えた民生用電子機器に最適です。