TRENCHSTOP™ 5 in D²Pak
D²PAK フットプリントのユニークで高電力密度の650V IGBT
超薄型TRENCHSTOP™ 5 IGBT テクノロジーにより、小型のチップサイズで高い電力密度を実現できます。インフィニオンは、650 Vクラスの40 AダイオードおよびIGBTをD²PAKパッケージに搭載した最初の製品をリリースしました。競合他社の30 Aよりも25 %高い電流定格です。現在、既存のSMD 設計のアップグレードにより、最大20% 高い電力出力を利用できます。
製品
概要
D²Pak のTRENCHSTOP™ 5には、D²Pak フットプリントで最高の電力密度650V IGBT、競合他社に比べ25 % 高い電流定格、最先端のTRENCHSTOP™ IGBT5テクノロジーの優れた効率など、重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、特に、D²Pak パッケージによる大電力設計、高出力向け既存設計のアップグレード、システムの高い信頼性および複雑さの削減のため、並列化を低減、PCB小型化、システム設計の小型化、および軽量化です。