40VクラスのOptiMOS™ 6ファミリーは、ディスクリートパワーMOSFETの新しい技術スタンダードを打ち立てました。 インフィニオンは、OptiMOS™ 6 40Vロジックレベル製品ファミリーにより、より低いゲート駆動能力を必要とするアプリケーション向けのベンチマークソリューションを提供します。
主な機能
- 超低Qg、低スイッチング損失
- 低RDS(on)
- 低寄生
- ロジックおよびノーマルゲートドライブ
- 優れた熱抵抗
用途
製品
概要
オン抵抗(RDS(on))と性能指数(FOM - RDS(on) x QgおよびQgd)の改善により、設計者は効率を高め、熱設計を容易にし、並列数を減らすことができ、システムコストの削減につながります。
市場をリードするインフィニオンのOptiMOS™ 6パワーMOSFETは、40Vパッケージで提供されます。
- SuperSO8 – 5x6 mm、RDS(on)は5.9mΩから0.7mΩの範囲
- PQFN 3x3 – 3.3x3.3mm で6.3mΩから1.8mΩまでのRDS (on)範囲
SMPSアプリケーションにおいて、OptiMOS™ 6は広範囲の出力電力にわたって効率を最適化し、低負荷条件と高負荷条件の間のトレードオフを回避するための完璧なソリューションです。
低出力電力範囲では、スイッチング損失が効率曲線を支配します。 OptiMOS™ 6パワーMOSFETは、その優れたスイッチング性能により、同じRDS(on) OptiMOS™ 5と比較して、より優れた効率を実現します。
さらに、RDS(on)損失が支配的な高出力電力では、OptiMOS™ 6は全動作範囲にわたって優れた性能をもたらします。
ノーマルレベルMOSFETのOptiMOS™ 6パワーMOSFETは、実際のアプリケーションで頻繁に発生し、消費電力の増加を引き起こし、最終機器の極端な過熱や故障につながる不要な誘導ターンオンに対する耐性に最適化されています。誘導ターンオンのメカニズムには、ゲート-ドレイン間(ミラー)およびゲート-ソース間容量によって形成される容量性分圧器のために、ゲートに高いドレイン-ソース間dV/dtが電圧スパイクを誘導することが含まれます。これは電荷比Qgd/Qgsとして定量化することができます。
ロジック レベル デバイスの場合、ゲート スレッショルド電圧(Vth)は通常2V未満です。 ゲートに誘導電圧スパイクが発生すると、MOSFETがオンになります。 ノーマルレベルのポートフォリオのVthが高いということは、ゲート電圧スパイクが大きい場合にのみ不要なターンオンが発生することを意味します。 さらに、より低いQgd/Qgs比(Cgd/Cgs分周比)は、ゲート電圧スパイクのピークを低減し、不要なターンオンに対する堅牢性にさらに貢献します。 通常レベルのデバイスでは、Vthが温度の上昇とともに減少するため、高温で追加の設計マージンを利用できます。
オン抵抗(RDS(on))と性能指数(FOM - RDS(on) x QgおよびQgd)の改善により、設計者は効率を高め、熱設計を容易にし、並列数を減らすことができ、システムコストの削減につながります。
市場をリードするインフィニオンのOptiMOS™ 6パワーMOSFETは、40Vパッケージで提供されます。
- SuperSO8 – 5x6 mm、RDS(on)は5.9mΩから0.7mΩの範囲
- PQFN 3x3 – 3.3x3.3mm で6.3mΩから1.8mΩまでのRDS (on)範囲
SMPSアプリケーションにおいて、OptiMOS™ 6は広範囲の出力電力にわたって効率を最適化し、低負荷条件と高負荷条件の間のトレードオフを回避するための完璧なソリューションです。
低出力電力範囲では、スイッチング損失が効率曲線を支配します。 OptiMOS™ 6パワーMOSFETは、その優れたスイッチング性能により、同じRDS(on) OptiMOS™ 5と比較して、より優れた効率を実現します。
さらに、RDS(on)損失が支配的な高出力電力では、OptiMOS™ 6は全動作範囲にわたって優れた性能をもたらします。
ノーマルレベルMOSFETのOptiMOS™ 6パワーMOSFETは、実際のアプリケーションで頻繁に発生し、消費電力の増加を引き起こし、最終機器の極端な過熱や故障につながる不要な誘導ターンオンに対する耐性に最適化されています。誘導ターンオンのメカニズムには、ゲート-ドレイン間(ミラー)およびゲート-ソース間容量によって形成される容量性分圧器のために、ゲートに高いドレイン-ソース間dV/dtが電圧スパイクを誘導することが含まれます。これは電荷比Qgd/Qgsとして定量化することができます。
ロジック レベル デバイスの場合、ゲート スレッショルド電圧(Vth)は通常2V未満です。 ゲートに誘導電圧スパイクが発生すると、MOSFETがオンになります。 ノーマルレベルのポートフォリオのVthが高いということは、ゲート電圧スパイクが大きい場合にのみ不要なターンオンが発生することを意味します。 さらに、より低いQgd/Qgs比(Cgd/Cgs分周比)は、ゲート電圧スパイクのピークを低減し、不要なターンオンに対する堅牢性にさらに貢献します。 通常レベルのデバイスでは、Vthが温度の上昇とともに減少するため、高温で追加の設計マージンを利用できます。