インフィニオンの600 Vの最新CoolMOS™ 8は、世界の高電圧スーパージャンクションMOSFET技術をリードしており、世界規模で技術と価格性能の両方の標準を打ち立てています。このシリーズは高速ボディダイオードを内蔵しており、幅広いアプリケーションに適しています。インフィニオンのWBG製品を強化し、P7、S7、CFD7、C7、G7、PFD7を含む600 V CoolMOS™ 7 MOSFETファミリーの後継製品です。
主な機能
- ハードスイッチングとソフトスイッチングに適合
- スイッチング損失と導通損失の低減
- 超低RDS(on)*A
- 高電力密度
- 熱管理の簡素化
- ESD保護の向上
用途
製品
概要
600 V CoolMOS™ 8は、インフィニオンの最新高耐圧スーパージャンクション (SJ) MOSFETテクノロジーです。 本製品は、幅広いアプリケーションを対象とした高速ボディダイオードを内蔵しています。 低電力SMPSから、サーバー、テレコム、ソリッドステートサーキットブレーカー、ソリッドステートリレー、EV充電ステーションなどの最高レベルの電力レベルまで多岐にわたります。
CoolMOS™ 8は、ゲート電荷(Qg)がCFD7に比べて20%減少し、ターンオフ損失(Eoss)の低減がCFD7に比べてさらに15%向上し、逆回復電荷(Qrr)がCFD7と比較して10%減少し、逆回復時間(trr)が市場で最も短いのが特徴です。
CoolMOS™ 8は、トップサイドクーリングパッケージも備えています。
CoolMOS™ 8デバイスは、LLCやZVS位相シフトフルブリッジなどのソフトスイッチングトポロジーにおいて、最高の効率とクラス最高の(BiC)信頼性を提供します。さらに、PFC、TTF、およびその他のハードスイッチングトポロジで優れたレベルの性能を提供します。
さらに、CoolMOS™ 8は、最適化されたRDS(on) により、BiC製品を7mΩの1桁に抑え、コスト効率の高いSiベースのソリューションを可能にし、ワイドバンドギャップ(WBG)製品を補完する、より高い電力密度を実現します。
600 V CoolMOS™ 8は、インフィニオンの最新高耐圧スーパージャンクション (SJ) MOSFETテクノロジーです。 本製品は、幅広いアプリケーションを対象とした高速ボディダイオードを内蔵しています。 低電力SMPSから、サーバー、テレコム、ソリッドステートサーキットブレーカー、ソリッドステートリレー、EV充電ステーションなどの最高レベルの電力レベルまで多岐にわたります。
CoolMOS™ 8は、ゲート電荷(Qg)がCFD7に比べて20%減少し、ターンオフ損失(Eoss)の低減がCFD7に比べてさらに15%向上し、逆回復電荷(Qrr)がCFD7と比較して10%減少し、逆回復時間(trr)が市場で最も短いのが特徴です。
CoolMOS™ 8は、トップサイドクーリングパッケージも備えています。
CoolMOS™ 8デバイスは、LLCやZVS位相シフトフルブリッジなどのソフトスイッチングトポロジーにおいて、最高の効率とクラス最高の(BiC)信頼性を提供します。さらに、PFC、TTF、およびその他のハードスイッチングトポロジで優れたレベルの性能を提供します。
さらに、CoolMOS™ 8は、最適化されたRDS(on) により、BiC製品を7mΩの1桁に抑え、コスト効率の高いSiベースのソリューションを可能にし、ワイドバンドギャップ(WBG)製品を補完する、より高い電力密度を実現します。