- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品
概要
アクティブチップ面積が大きいため、新しいTO-247PLUSパッケージは、75 A IGBTおよび75A ダイオードを搭載可能です。TO-247-3の25A製品3つ分の部品を、TO-247PLUSの75Aの1つの部品に置き換えることができます。同じICで並列数を削減し、IGBT制御が容易になり、システムの信頼性が向上し、設計がコンパクトになり、部品表(BOM)が削減されます。
TO-247PLUS-3のより高い電流密度により、同じフットプリントと熱条件を維持しながら、40 A IGBTを75 A IGBTに1対1で置き換えることができます。インフィニオンの社内ラボテストでは、B6ドライブトポロジーであるTO-247-3の40 A IGBTをTO-247PLUSの75 A IGBTに置き換えることで、Poutが40 %増加したことが示されました。既存の設計を簡単にアップグレードして高出力にすることができます(IC増加)。再設計の労力がほとんどなく、研究開発コストが低く、再設計時間が短縮されます。
TO-247PLUSパッケージの裏面サーマルパッド面積が35 %大きいため、パッケージのRthが20 %低くなり、放熱性が15 %向上します。TO-247-3の40A IGBTを同じ電流の40 A IGBTに置き換えると、TO-247PLUSパッケージでは、(同じICで)ジャンクション温度Tjを下げることができます。ジャンクション温度Tjが低いほど、IGBTへの熱ストレスが軽減され、より小さなヒートシンクまたはより強力でない冷却ファンを使用できるため、より低いBOMでシステム寸法が小さくなります。
TO-247PLUSパッケージで設計の柔軟性を最大限に高めます。
フル定格ダイオードを内蔵したJEDEC標準TO-247PLUSの100 A / 120 A IGBTを採用する利点は何ですか?
利点は用途 (出力向上または電力密度向上) に応じてさまざまで、サイズとコストの削減、熱性能の向上、信頼性の向上、長寿命化などが挙げられます。
利用可能な設計を簡単にアップグレードして高出力を実現:75 A IGBTを120 Aデバイスに1対1で置き換えることで、同じフットプリントと熱条件を維持しながら、電力出力を最大40 %向上させることができます。
システムの電力密度が向上し、PCB フットプリントとコストが削減されます。システムの公称電流ICを同じに保つことで、TO-247の75 A IGBT 3個をTO-247PLUSの120 A IGBT 2個に置き換えることができます。
IGBTの信頼性向上と長寿命化のための熱条件の改善:TO-247PLUSのサーマルパッド面積が35%拡大し、放熱性が10%〜15%向上し、ジャンクション温度Tjを低く抑えることが可能です。
TO-247PLUSパッケージのTRENCHSTOP™により、設計の柔軟性を最大限に高めます。
アクティブチップ面積が大きいため、新しいTO-247PLUSパッケージは、75 A IGBTおよび75A ダイオードを搭載可能です。TO-247-3の25A製品3つ分の部品を、TO-247PLUSの75Aの1つの部品に置き換えることができます。同じICで並列数を削減し、IGBT制御が容易になり、システムの信頼性が向上し、設計がコンパクトになり、部品表(BOM)が削減されます。
TO-247PLUS-3のより高い電流密度により、同じフットプリントと熱条件を維持しながら、40 A IGBTを75 A IGBTに1対1で置き換えることができます。インフィニオンの社内ラボテストでは、B6ドライブトポロジーであるTO-247-3の40 A IGBTをTO-247PLUSの75 A IGBTに置き換えることで、Poutが40 %増加したことが示されました。既存の設計を簡単にアップグレードして高出力にすることができます(IC増加)。再設計の労力がほとんどなく、研究開発コストが低く、再設計時間が短縮されます。
TO-247PLUSパッケージの裏面サーマルパッド面積が35 %大きいため、パッケージのRthが20 %低くなり、放熱性が15 %向上します。TO-247-3の40A IGBTを同じ電流の40 A IGBTに置き換えると、TO-247PLUSパッケージでは、(同じICで)ジャンクション温度Tjを下げることができます。ジャンクション温度Tjが低いほど、IGBTへの熱ストレスが軽減され、より小さなヒートシンクまたはより強力でない冷却ファンを使用できるため、より低いBOMでシステム寸法が小さくなります。
TO-247PLUSパッケージで設計の柔軟性を最大限に高めます。
フル定格ダイオードを内蔵したJEDEC標準TO-247PLUSの100 A / 120 A IGBTを採用する利点は何ですか?
利点は用途 (出力向上または電力密度向上) に応じてさまざまで、サイズとコストの削減、熱性能の向上、信頼性の向上、長寿命化などが挙げられます。
利用可能な設計を簡単にアップグレードして高出力を実現:75 A IGBTを120 Aデバイスに1対1で置き換えることで、同じフットプリントと熱条件を維持しながら、電力出力を最大40 %向上させることができます。
システムの電力密度が向上し、PCB フットプリントとコストが削減されます。システムの公称電流ICを同じに保つことで、TO-247の75 A IGBT 3個をTO-247PLUSの120 A IGBT 2個に置き換えることができます。
IGBTの信頼性向上と長寿命化のための熱条件の改善:TO-247PLUSのサーマルパッド面積が35%拡大し、放熱性が10%〜15%向上し、ジャンクション温度Tjを低く抑えることが可能です。
TO-247PLUSパッケージのTRENCHSTOP™により、設計の柔軟性を最大限に高めます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.