S80KS2564GACHI040
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S80KS2564GACHI040

256MBit 1.8 V Industrial (85°C) HyperBus x16 HYPERRAM Gen 3.0 in 49 FBGA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S80KS2564GACHI040
S80KS2564GACHI040


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    See roadmap
  • インターフェース
    HYPERBUS x16
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 200
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    KS-4
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 技術
    HYPERRAM
  • 認定
    Industrial

OPN
S80KS2564GACHI040
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-49 (002-32552)
梱包サイズ 260
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-49 (002-32552)
梱包サイズ 260
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
S80KS2564GACHI040は256 MbのHYPERRAMセルフリフレッシュDRAM(PSRAM)で、1.8 V(1.7 Vb02.0 V)のHYPERBUS extended-IO x16インタfcフェfcスを搭載します。最大200 MHzのDDR動作で800 MBpsのスルfcプットと最大アクセスタイム35 nsに対応。49ボfcルFBGAの産業グレfcド(-40b0Cfc85b0C)で、部分アレイリフレッシュ、ハイブリッドスリfcプ、ディfcプパワfcダウンにより待機電力を低減します.

特長

  • HYPERBUS拡張IO x16バス
  • DDRで両エッジ転送
  • 最大200 MHzクロック
  • 最大800 MBpsスループット
  • 最大アクセスtACC 35 ns
  • 差動クロックCK/CK#対応
  • RWDSはストローブ兼マスク
  • リニア/ラップバースト可変
  • VCC/VCCQ 1.7 V~2.0 V
  • ハイブリッドスリープで保持
  • ディープパワーダウンで停止
  • ESD: HBM 2 kV, CDM 500 V

利点

  • x16 DDRでピン当たり帯域向上
  • 800 MBpsで高速バッファ実現
  • tACC 35 nsで遅延を低減
  • 差動クロックで耐ノイズ向上
  • RWDSでタイミング設計が容易
  • バーストでホスト転送を最適化
  • 1.8 V系MCUに合わせやすい
  • ハイブリッド睡眠で保持し省電力
  • DPDで未使用時の消費を最小化
  • ESDで取扱い歩留まり改善
  • オーバーシュート許容でSI容易
  • クロック停止でIF電流を低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ