IRHNM57110
新規設計非推奨

IRHNM57110

This part is active, but not recommended for new design. A new footprint compatible package version will be released soon.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNM57110
IRHNM57110


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1A
  • Generation
    R5
  • ID (@25°C) (最大)
    6.9 A
  • ID (@100°C) (最大)
    4.4 A
  • QG
    15 nC
  • QPL型番
    2N7503U8
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    220 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    SMD-0.2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHNM57110 is a rad hard R5 N-channel MOSFET with 100V, 6.9A in a SMD-0.2 package. R5 technology provides high-performance power MOSFETs with improved immunity to Single Event Effects (SEE). Low RDS(on) and gate charge reduce power losses in DC-DC converters and motor control. Voltage control, fast switching, and temperature stability make this COTS MOSFET ideal for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ